(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JSVJ2XL1010X09
スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2XR/L ホルダー

スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2XR/L JSVJ2XL1010X09

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,230円
税込単価
9,053円

【商品仕様】・オフセットなし スクリューオン式バイト・アプローチ角93度・使用...

詳細情報を確認する

JSVJ2XL1010X09 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式シャンク高さシャンク幅全長シャンク材質
JSVJ2XL1212F09外径/倣いV(35度ひし形)09J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)12mm12mm85mm
JSVJ2XL1212X09外径/倣いV(35度ひし形)09J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)12mm12mm120mm
JSVJ2XL2020H09外径/倣いV(35度ひし形)09J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)20mm20mm120mm
JSVJ2XR2020H09外径/倣いV(35度ひし形)09J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)20mm20mm120mm
JSVJ2XL1010X09外径/倣いV(35度ひし形)09J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)10mm10mm120mm
JSVJ2XR1010X09外径/倣いV(35度ひし形)09J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)10mm10mm120mm
JSVJ2XR1212F09外径/倣いV(35度ひし形)09J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)12mm12mm85mm
JSVJ2XR1616X09外径/倣いV(35度ひし形)09J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)16mm16mm120mm
JSVJ2XL1616X09外径/倣いV(35度ひし形)09J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)16mm16mm120mm
JSVJ2XR1212X09外径/倣いV(35度ひし形)09J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)12mm12mm120mm

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
適合チップ
シャンク断面H/B
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSVJ2XL1010X09

10
10
120
VXGU09T2□□R□□
10
10

1個

8,230( 9,053円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・オフセットなし スクリューオン式バイト
・アプローチ角93度
・使用インサートVXGU形

カタログ

 

JSVJ2XL1010X09で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2XR/Lの型番JSVJ2XL1010X09のページです。
型番JSVJ2XL1010X09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2XR/L

スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2XR/L

    スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHP

    スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHP

      スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSWL2XR/L-CHP

      スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSWL2XR/L-CHP

        背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2N

        背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2N

          レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

          レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

            背面クランプ式外径加工用バイト JTCL2CR/L

            背面クランプ式外径加工用バイト JTCL2CR/L

              スクリューオン式外径加工用バイト JSVJXR-F

              スクリューオン式外径加工用バイト JSVJXR-F

                レバーロック式外径加工用バイト PTL2NR/L

                レバーロック式外径加工用バイト PTL2NR/L

                  スクリューオン式外径加工用バイト JSCL2CR/L

                  スクリューオン式外径加工用バイト JSCL2CR/L

                    スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN

                    スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN

                      スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP

                      スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP

                        スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

                        スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

                          レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

                          レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 7,870円 28,990円 28,990円 9,200円 9,200円 9,200円 11,680円 8,180円 7,870円 7,820円 28,990円 14,750円 21,470円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 後引き 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) V(35°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形)
                            適合チップ切れ刃長 09 07 04 - 11 - 09 16 - - - 09 11
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) N:63°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ISO規格外 ピンロック(P) ISO規格外 スクリューオン(S) ピンロック(P) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ピンロック(P)

                            スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2XR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSVJ2XL1212F09
                            JSVJ2XL1212X09
                            JSVJ2XL1616X09
                            JSVJ2XL2020H09
                            JSVJ2XR1010X09
                            JSVJ2XR1212F09
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            適合チップ シャンク断面H/B

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10121285VXGU09T2□□R□□12

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101212120VXGU09T2□□R□□12

                            9,710円

                            ( 10,681円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101616120VXGU09T2□□R□□16

                            10,660円

                            ( 11,726円 )
                            1個 -

                            1日目

                            102020120VXGU09T2□□R□□20

                            8,230円

                            ( 9,053円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101010120VXGU09T2□□L□□10

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10121285VXGU09T2□□L□□12

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました