(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JSDNCN1212F11
スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN ホルダー

スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN JSDNCN1212F11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,820円
税込単価
8,602円

【商品仕様】・スクリューオン式バイト・アプローチ角62.5度・使用インサートポ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

JSDNCN1212F11 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式シャンク高さシャンク幅全長シャンク材質
JSDNCN1212F11外径/倣いD(55度ひし形)ポジ7度(C)11なしN:63度(オフセットなし)スクリューオン(S)12mm12mm85mm
JSDNCN1212F07外径/倣いD(55度ひし形)ポジ7度(C)07なしN:63度(オフセットなし)スクリューオン(S)12mm12mm85mm
JSDNCN1212X11外径/倣いD(55度ひし形)ポジ7度(C)11なしN:63度(オフセットなし)スクリューオン(S)12mm12mm120mm
JSDNCN1616X11外径/倣いD(55度ひし形)ポジ7度(C)11なしN:63度(オフセットなし)スクリューオン(S)16mm16mm120mm
JSDNCN1010X11外径/倣いD(55度ひし形)ポジ7度(C)11なしN:63度(オフセットなし)スクリューオン(S)10mm10mm120mm
JSDNCN1010X07外径/倣いD(55度ひし形)ポジ7度(C)07なしN:63度(オフセットなし)スクリューオン(S)10mm10mm120mm
JSDNCN1212X07外径/倣いD(55度ひし形)ポジ7度(C)07なしN:63度(オフセットなし)スクリューオン(S)12mm12mm120mm

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
適合チップ
シャンク断面H/B
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSDNCN1212F11

11
12
12
85
DC□□11T3□□
12
10

1個

7,820( 8,602円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スクリューオン式バイト
・アプローチ角62.5度
・使用インサートポジ55度ひし形

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

JSDNCN1212F11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCNの型番JSDNCN1212F11のページです。
型番JSDNCN1212F11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN

スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN

    スクリューオン式外径加工用バイト JSDJCR-F

    スクリューオン式外径加工用バイト JSDJCR-F

      スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

      スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

        スクリューオン式外径加工用バイト JSCLCR-F

        スクリューオン式外径加工用バイト JSCLCR-F

          TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

          TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

            RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

            RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

              スクリューオン式外径加工用バイト JSVNBN

              スクリューオン式外径加工用バイト JSVNBN

                スクリューオン式外径加工用バイト JSVJBR-F

                スクリューオン式外径加工用バイト JSVJBR-F

                  スクリューオン式外径加工用バイト JSDJ2CR/L

                  スクリューオン式外径加工用バイト JSDJ2CR/L

                    スクリューオン式外径加工用バイト JSCL2CR/L

                    スクリューオン式外径加工用バイト JSCL2CR/L

                      VC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

                      VC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

                        DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDNC

                        DC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト SDNC

                          スクリューオン式外径加工用バイト JSVJXR-F

                          スクリューオン式外径加工用バイト JSVJXR-F

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ
                            通常価格 7,820円 11,680円 14,750円 12,340円 8,308円 8,255円 7,870円 12,340円 7,820円 7,870円 7,345円 7,345円 11,680円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 後引き 外径 / 端面 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) R(円形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) -
                            勝手 なし - なし なし - - - なし
                            切込み角 N:63°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) ISO規格外 N:63°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) - N:63°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり)

                            スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSDNCN1010X07
                            JSDNCN1010X11
                            JSDNCN1212F07
                            JSDNCN1212X07
                            JSDNCN1212X11
                            JSDNCN1616X11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適合チップ切れ刃長 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            適合チップ シャンク断面H/B

                            8,230円

                            ( 9,053円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10071010120DC□□0702□□10

                            8,230円

                            ( 9,053円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10111010120DC□□11T3□□10

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1007121285DC□□0702□□12

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -071212120DC□□0702□□12

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10111212120DC□□11T3□□12

                            8,180円

                            ( 8,998円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10111616120DC□□11T3□□16

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました