(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JSDJXR1620X07-F15
スクリューオン式外径加工用バイト JSDJXR-F ホルダー

スクリューオン式外径加工用バイト JSDJXR-F JSDJXR1620X07-F15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,630円
税込単価
13,893円

【商品仕様】・スクリューオン式バイト・ステップヘッド型・アプローチ角93度・使...

詳細情報を確認する

JSDJXR1620X07-F15 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式シャンク高さシャンク幅全長シャンク材質
JSDJXR1216F07-F15外径/倣いD(55度ひし形)07J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)12mm16mm85mm
JSDJXR1016X07-F15外径/倣いD(55度ひし形)07J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)10mm16mm120mm
JSDJXR1216X07-F15外径/倣いD(55度ひし形)07J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)12mm16mm120mm
JSDJXR1620X07-F15外径/倣いD(55度ひし形)07J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)16mm20mm120mm

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
シャンク断面H/B
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSDJXR1620X07-F15

16
20
120
16
10

1個

12,630( 13,893円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スクリューオン式バイト
・ステップヘッド型
・アプローチ角93度
・使用インサートDXGU形

カタログ

 

JSDJXR1620X07-F15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューオン式外径加工用バイト JSDJXR-Fの型番JSDJXR1620X07-F15のページです。
型番JSDJXR1620X07-F15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリューオン式外径加工用バイト JSDJXR-F

スクリューオン式外径加工用バイト JSDJXR-F

    スクリューオン式外径加工用バイト JSVJXR-F

    スクリューオン式外径加工用バイト JSVJXR-F

      スクリューオン式外径加工用バイト JSVJBR-F

      スクリューオン式外径加工用バイト JSVJBR-F

        スクリューオン式外径加工用バイト JSWLXR-F

        スクリューオン式外径加工用バイト JSWLXR-F

          スクリューオン式外径加工用バイト JSDJCR-F

          スクリューオン式外径加工用バイト JSDJCR-F

            スクリューオン式外径加工用バイト JSCLCR-F

            スクリューオン式外径加工用バイト JSCLCR-F

              スクリューオン式外径加工用バイト JSVNBN

              スクリューオン式外径加工用バイト JSVNBN

                背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2N

                背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2N

                  スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN

                  スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN

                    スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2XR/L

                    スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2XR/L

                      スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

                      スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

                        スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSWL2XR/L-CHP

                        スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSWL2XR/L-CHP

                          スクリューオン式外径用バイト SRCDN-6F

                          スクリューオン式外径用バイト SRCDN-6F

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 11,680円 11,680円 12,340円 11,680円 11,680円 12,340円 7,870円 9,200円 7,820円 7,870円 14,750円 28,990円 11,470円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 後引き 外径 / 端面 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) W(六角形) R(円形)
                            適合チップ切れ刃長 07 09 11 04 - 09 11 - - 09 09 04 12
                            勝手 なし - なし - - なし
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) N:63°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) N:63°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし)

                            スクリューオン式外径加工用バイト JSDJXR-Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSDJXR1016X07-F15
                            JSDJXR1216F07-F15
                            JSDJXR1216X07-F15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク断面H/B

                            11,680円

                            ( 12,848円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10101612010

                            12,340円

                            ( 13,574円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1012168512

                            12,340円

                            ( 13,574円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10121612012

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました