(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JSDJCR1216F07-F15
スクリューオン式外径加工用バイト JSDJCR-F ホルダー

スクリューオン式外径加工用バイト JSDJCR-F JSDJCR1216F07-F15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,340円
税込単価
13,574円

【商品仕様】・スクリューオン式バイト・アプローチ角93度・使用インサートポジ5...

詳細情報を確認する

JSDJCR1216F07-F15 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式シャンク高さシャンク幅全長シャンク材質
JSDJCR1216F07-F15外径/倣いD(55度ひし形)ポジ7度(C)07J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)12mm16mm85mm
JSDJCR1216F11-F15外径/倣いD(55度ひし形)ポジ7度(C)11J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)12mm16mm85mm
JSDJCR1016X07-F15外径/倣いD(55度ひし形)ポジ7度(C)07J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)10mm16mm120mm
JSDJCR1620X11-F15外径/倣いD(55度ひし形)ポジ7度(C)11J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)16mm20mm120mm
JSDJCR1216X07-F15外径/倣いD(55度ひし形)ポジ7度(C)07J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)12mm16mm120mm
JSDJCR1216X11-F15外径/倣いD(55度ひし形)ポジ7度(C)11J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)12mm16mm120mm

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
適合チップ
シャンク断面H/B
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSDJCR1216F07-F15

07
12
16
85
DC□□0702□□
12
10

1個

12,340( 13,574円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スクリューオン式バイト
・アプローチ角93度
・使用インサートポジ55度ひし形

カタログ

 

JSDJCR1216F07-F15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューオン式外径加工用バイト JSDJCR-Fの型番JSDJCR1216F07-F15のページです。
型番JSDJCR1216F07-F15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリューオン式外径加工用バイト JSDJCR-F

スクリューオン式外径加工用バイト JSDJCR-F

    スクリューオン式外径加工用バイト JSCLCR-F

    スクリューオン式外径加工用バイト JSCLCR-F

      スクリューオン式外径加工用バイト JSVJBR-F

      スクリューオン式外径加工用バイト JSVJBR-F

        スクリューオン式外径加工用バイト JSVJXR-F

        スクリューオン式外径加工用バイト JSVJXR-F

          スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN

          スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN

            スクリューオン式外径加工用バイト JSDJXR-F

            スクリューオン式外径加工用バイト JSDJXR-F

              スクリューオン式外径加工用バイト JSVNBN

              スクリューオン式外径加工用バイト JSVNBN

                スクリューオン式外径加工用バイト JSWLXR-F

                スクリューオン式外径加工用バイト JSWLXR-F

                  スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSWL2XR/L-CHP

                  スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSWL2XR/L-CHP

                    スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

                    スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

                      背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2N

                      背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2N

                        TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

                        TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

                          スクリューオン式外径用バイト SRCDN-6F

                          スクリューオン式外径用バイト SRCDN-6F

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ
                            通常価格 11,680円 12,340円 12,340円 11,680円 7,820円 11,680円 7,870円 11,680円 28,990円 14,750円 9,200円 8,308円 11,470円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 後引き 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) W(六角形) W(六角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) R(円形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ5°(B) - ポジ7°(C) - ポジ5°(B) - - - - ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし - - - なし
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) N:63°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) N:63°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし)

                            スクリューオン式外径加工用バイト JSDJCR-Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSDJCR1016X07-F15
                            JSDJCR1216F11-F15
                            JSDJCR1216X07-F15
                            JSDJCR1216X11-F15
                            JSDJCR1620X11-F15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適合チップ切れ刃長 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            適合チップ シャンク断面H/B

                            11,680円

                            ( 12,848円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10071016120DC□□0702□□10

                            12,340円

                            ( 13,574円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1011121685DC□□11T3□□12

                            12,340円

                            ( 13,574円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10071216120DC□□0702□□12

                            12,340円

                            ( 13,574円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10111216120DC□□11T3□□12

                            12,630円

                            ( 13,893円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10111620120DC□□11T3□□16

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました