(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHP

スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
28,990円
税込価格
31,889円

【商品仕様】・オフセットなし・高圧クーラントノズル付スクリューオン式バイト・ア...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 倣い
  • 適合チップ形状:
    D(55°ひし形)
  • 適合チップ切れ刃長:
    07
  • 切込み角:
    J:93°(オフセットあり)
  • クランプ方式:
    スクリューオン(S)
  • 油穴(オイルホール):
  • シャンク高さ(mm):
    12
  • シャンク幅(mm):
    12
  • 全長(mm):
    85
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • スパナ:
    T-7F
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.2
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    0.9
  • シャンク断面H/B:
    12

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式油穴(オイルホール)シャンク高さシャンク幅全長シャンク材質
JSDJ2XR1212F07-CHP外径/倣いD(55度ひし形)07J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)12mm12mm85mm
JSDJ2XL1212F07-CHP外径/倣いD(55度ひし形)07J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)12mm12mm85mm

型番リスト

型番
勝手
適合チップ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DXGU0703□□R□□
10

1個

28,990( 31,889円 )

1日目

DXGU0703□□L□□
10

1個

28,990( 31,889円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・オフセットなし
・高圧クーラントノズル付スクリューオン式バイト
・アプローチ角93度
・使用インサートDXGU形

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHP

スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHP

    スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSWL2XR/L-CHP

    スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSWL2XR/L-CHP

      スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2XR/L

      スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2XR/L

        スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2XR/L-CHP

        スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2XR/L-CHP

          スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP

          スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP

            レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

            レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

              スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2BR/L-CHP

              スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2BR/L-CHP

                背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2N

                背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2N

                  レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP

                  レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP

                    スクリューオン式外径加工用バイト JSDJ2CR/L

                    スクリューオン式外径加工用バイト JSDJ2CR/L

                      レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP

                      レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP

                        レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP-Eco

                        レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP-Eco

                          スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

                          スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 28,990円 28,990円 7,870円 28,990円 28,990円 21,470円 28,990円 9,200円 21,470円 7,820円 21,470円 21,470円 14,750円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 後引き
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) W(六角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形)
                            適合チップ切れ刃長 07 04 09 09 - 11 11 - 12 - 15 09 09
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ピンロック(P) スクリューオン(S) ISO規格外 ピンロック(P) スクリューオン(S) ピンロック(P) ピンロック(P) スクリューオン(S)

                            スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました