(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JSDJ2CL0808F07
スクリューオン式外径加工用バイト JSDJ2CR/L ホルダー

スクリューオン式外径加工用バイト JSDJ2CR/L JSDJ2CL0808F07

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,230円
税込単価
9,053円

【商品仕様】・オフセットなし・スクリューオン式バイト・アプローチ角93度・使用...

詳細情報を確認する

JSDJ2CL0808F07 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式シャンク高さシャンク幅全長シャンク材質
JSDJ2CR0808F07外径/倣いD(55度ひし形)ポジ7度(C)07J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)8mm8mm85mm
JSDJ2CL1212F07外径/倣いD(55度ひし形)ポジ7度(C)07J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)12mm12mm85mm
JSDJ2CL1010X11外径/倣いD(55度ひし形)ポジ7度(C)11J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)10mm10mm120mm
JSDJ2CR1616X11外径/倣いD(55度ひし形)ポジ7度(C)11J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)16mm16mm120mm
JSDJ2CL1616X11外径/倣いD(55度ひし形)ポジ7度(C)11J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)16mm16mm120mm
JSDJ2CR1212F07外径/倣いD(55度ひし形)ポジ7度(C)07J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)12mm12mm85mm
JSDJ2CR1010X11外径/倣いD(55度ひし形)ポジ7度(C)11J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)10mm10mm120mm
JSDJ2CL1212X07外径/倣いD(55度ひし形)ポジ7度(C)07J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)12mm12mm120mm
JSDJ2CR1212X07外径/倣いD(55度ひし形)ポジ7度(C)07J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)12mm12mm120mm
JSDJ2CL1212X11外径/倣いD(55度ひし形)ポジ7度(C)11J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)12mm12mm120mm
JSDJ2CL1010X07外径/倣いD(55度ひし形)ポジ7度(C)07J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)10mm10mm120mm
JSDJ2CR1212F11外径/倣いD(55度ひし形)ポジ7度(C)11J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)12mm12mm85mm
JSDJ2CR1010X07外径/倣いD(55度ひし形)ポジ7度(C)07J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)10mm10mm120mm
JSDJ2CR1212X11外径/倣いD(55度ひし形)ポジ7度(C)11J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)12mm12mm120mm
JSDJ2CL0808F07外径/倣いD(55度ひし形)ポジ7度(C)07J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)8mm8mm85mm
JSDJ2CL1212F11外径/倣いD(55度ひし形)ポジ7度(C)11J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)12mm12mm85mm

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
適合チップ
シャンク断面H/B
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSDJ2CL0808F07

07
8
8
85
DC□□0702□□
8
10

1個

8,230( 9,053円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・オフセットなし
・スクリューオン式バイト
・アプローチ角93度
・使用インサートポジ55度ひし形

カタログ

 

JSDJ2CL0808F07で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューオン式外径加工用バイト JSDJ2CR/Lの型番JSDJ2CL0808F07のページです。
型番JSDJ2CL0808F07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリューオン式外径加工用バイト JSDJ2CR/L

スクリューオン式外径加工用バイト JSDJ2CR/L

    イスカル へリターンLD(レイダウン)PDJNL

    イスカル へリターンLD(レイダウン)PDJNL

      イスカル 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ)SCLCR

      イスカル 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ)SCLCR

        外径加工用一体型ホルダー  (ストレートタイプ)

        外径加工用一体型ホルダー (ストレートタイプ)

          外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSSNR/L -4

          外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSSNR/L -4

            外径加工用ホルダー STFCR/L、STGCR/L

            外径加工用ホルダー STFCR/L、STGCR/L

              SEC-ミニバイト SDNC型

              SEC-ミニバイト SDNC型

                外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト  CDJNR/L -4

                外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CDJNR/L -4

                  SEC-ミ二バイト SD型(7°ポジティブ)

                  SEC-ミ二バイト SD型(7°ポジティブ)

                    外径加工用ホルダー(スクリュークランプ) SCLCR/L

                    外径加工用ホルダー(スクリュークランプ) SCLCR/L

                      イスカル 外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ)PTGNR

                      イスカル 外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ)PTGNR

                        VN インサート対応 端面・倣い加工用 ダブルクランプバイト

                        VN インサート対応 端面・倣い加工用 ダブルクランプバイト

                          イスカル 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ)SVJCL

                          イスカル 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ)SVJCL

                            メーカー タンガロイ イスカル イスカル イスカル サンドビック イスカル 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル イスカル イスカル 三菱マテリアル イスカル
                            通常価格 7,820円 10,944円 9,410円 10,750円 23,657円 10,344円 7,493円 23,657円 7,493円 10,344円 10,944円 10,251円 10,456円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 外径 外径 外径 / 端面 / 倣い / 面取り 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い / 面取り 外径 / 倣い 外径 外径 端面 / 倣い -
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) - - - S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) - V(35°ひし形) -
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) - - - - - ポジ7°(C) - ポジ7°(C) - - ネガ0°(N) -
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) - - - S:45°(オフセットあり) - N:63°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) - - P:117.5°(オフセットあり) -
                            クランプ方式 スクリューオン(S) - - ダブルクランプ(D) クランプオン(C) スクリューオン(S) スクリューオン(S) クランプオン(C) スクリューオン(S) スクリューオン(S) - ダブルクランプ(D) -

                            スクリューオン式外径加工用バイト JSDJ2CR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSDJ2CL1010X07
                            JSDJ2CL1010X11
                            JSDJ2CL1212F07
                            JSDJ2CL1212F11
                            JSDJ2CL1212X07
                            JSDJ2CL1212X11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適合チップ切れ刃長 勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            適合チップ シャンク断面H/B

                            8,230円

                            ( 9,053円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10071010120DC□□0702□□10

                            8,230円

                            ( 9,053円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10111010120DC□□11T3□□10

                            7,820円

                            ( 8,602円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1007121285DC□□0702□□12

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1011121285DC□□11T3□□12

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10071212120DC□□0702□□12

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10111212120DC□□11T3□□12

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました