(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクリューオン式外径加工用バイト JSCL2CR/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スクリューオン式外径加工用バイト JSCL2CR/L

通常価格(税別)
7,870円 ~ 8,230円
税込価格
8,657円 ~ 9,053円

外径前挽き、後挽き、溝入れ、ねじ切り、突切り、内径などの多彩な溝入れ加工での工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
適合チップ
シャンク断面H/B
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
06
10
10
120
CC□□0602□□
10
10

1個

8,230( 9,053円 )

1日目

06
12
12
85
CC□□0602□□
12
10

1個

7,870( 8,657円 )

1日目

09
12
12
85
CC□□09T3□□
12
10

1個

7,870( 8,657円 )

1日目

06
12
12
120
CC□□0602□□
12
10

1個

7,870( 8,657円 )

1日目

09
12
12
120
CC□□09T3□□
12
10

1個

7,870( 8,657円 )

1日目

09
16
16
120
CC□□09T3□□
16
10

1個

8,180( 8,998円 )

1日目

06
10
10
120
CC□□0602□□
10
-

1個

8,230( 9,053円 )

1日目

06
12
12
85
CC□□0602□□
12
10

1個

7,870( 8,657円 )

1日目

09
12
12
85
CC□□09T3□□
12
10

1個

7,870( 8,657円 )

1日目

06
12
12
120
CC□□0602□□
12
10

1個

7,870( 8,657円 )

1日目

09
12
12
120
CC□□09T3□□
12
10

1個

7,870( 8,657円 )

1日目

09
16
16
120
CC□□09T3□□
16
10

1個

8,180( 8,998円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径前挽き、後挽き、溝入れ、ねじ切り、突切り、内径などの多彩な溝入れ加工での工具集約によるコストダウンを実現。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリューオン式外径加工用バイト JSCL2CR/L

スクリューオン式外径加工用バイト JSCL2CR/L

    スクリューオン式外径加工用バイト JSDJ2CR/L

    スクリューオン式外径加工用バイト JSDJ2CR/L

      スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

      スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

        スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN

        スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN

          背面クランプ式外径加工用バイト JTCL2CR/L

          背面クランプ式外径加工用バイト JTCL2CR/L

            スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP

            スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP

              スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2XR/L

              スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2XR/L

                背面クランプ式外径加工用バイト JTDJ2CR/L

                背面クランプ式外径加工用バイト JTDJ2CR/L

                  スクリューオン式外径加工用バイト JSVJBR-F

                  スクリューオン式外径加工用バイト JSVJBR-F

                    スクリューオン式外径加工用バイト JSVNBN

                    スクリューオン式外径加工用バイト JSVNBN

                      レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

                      レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

                        ダブルクランプ式外径用バイト ADQNR/L-Eco

                        ダブルクランプ式外径用バイト ADQNR/L-Eco

                          背面クランプ式外径加工用バイト JTTLNR/L

                          背面クランプ式外径加工用バイト JTTLNR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 7,870円 7,820円 14,750円 7,820円 9,200円 28,990円 7,870円 9,200円 12,340円 7,870円 9,200円 7,930円 9,640円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 後引き 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) N:63°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) N:63°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) ISO規格外 L:95°(オフセットあり)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ISO規格外 スクリューオン(S) スクリューオン(S) ISO規格外 スクリューオン(S) スクリューオン(S) ピンロック(P) ダブルクランプ(D) ISO規格外

                            スクリューオン式外径加工用バイト JSCL2CR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました