(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JS16F-SVUXL09
スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL ホルダー

スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL JS16F-SVUXL09

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,750円
税込単価
16,225円

【商品仕様】・スクリューオン式バイト・アプローチ角93度・使用インサートVXG...

詳細情報を確認する

JS16F-SVUXL09 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式シャンク高さシャンク幅全長シャンク材質
JS20X-SVUXL09外径/後引きV(35度ひし形)09U:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)19mm19mm120mm
JS254X-SVUXL09外径/後引きV(35度ひし形)09U:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)24mm24mm120mm
JS25H-SVUXL09外径/後引きV(35度ひし形)09U:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)24mm24mm100mm
JS16F-SVUXL09外径/後引きV(35度ひし形)09U:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)15mm15mm85mm
JS159F-SVUXL09外径/後引きV(35度ひし形)09U:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)15mm15mm85mm
JS20G-SVUXL09外径/後引きV(35度ひし形)09U:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)19mm19mm90mm
JS19X-SVUXL09外径/後引きV(35度ひし形)09U:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)18mm18mm120mm
JS19G-SVUXL09外径/後引きV(35度ひし形)09U:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)18mm18mm90mm
JS22X-SVUXL09外径/後引きV(35度ひし形)09U:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)21mm21mm120mm

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
シャンク断面H/B
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JS16F-SVUXL09

15
15
85
15
10

1個

14,750( 16,225円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スクリューオン式バイト
・アプローチ角93度
・使用インサートVXGU形
・丸シャンク仕様

カタログ

 

JS16F-SVUXL09で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXLの型番JS16F-SVUXL09のページです。
型番JS16F-SVUXL09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

    スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN

    スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN

      スクリューオン式外径加工用バイト JSCL2CR/L

      スクリューオン式外径加工用バイト JSCL2CR/L

        ダブルクランプ式外径用バイト ADQNR/L-Eco

        ダブルクランプ式外径用バイト ADQNR/L-Eco

          スクリューオン式外径加工用バイト JSVJBR-F

          スクリューオン式外径加工用バイト JSVJBR-F

            スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP

            スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP

              スクリューオン式外径加工用バイト JSDJ2CR/L

              スクリューオン式外径加工用バイト JSDJ2CR/L

                レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

                レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

                  スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSWL2XR/L-CHP

                  スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSWL2XR/L-CHP

                    レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

                    レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

                      レバーロック式外径加工用バイト PTL2NR/L

                      レバーロック式外径加工用バイト PTL2NR/L

                        スクリューオン式外径加工用バイト JSDJCR-F

                        スクリューオン式外径加工用バイト JSDJCR-F

                          背面クランプ式外径加工用バイト JTCL2CR/L

                          背面クランプ式外径加工用バイト JTCL2CR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 14,750円 7,820円 7,870円 7,930円 12,340円 28,990円 7,820円 9,200円 28,990円 21,470円 8,180円 11,680円 9,200円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 後引き 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) W(六角形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形)
                            適合チップ切れ刃長 09 - - 11 11 - - 11 04 11 16 - -
                            勝手 なし - - - - - - - - -
                            切込み角 U:93°(オフセットあり) N:63°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) ISO規格外 J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり)

                            スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JS159F-SVUXL09
                            JS19G-SVUXL09
                            JS19X-SVUXL09
                            JS20G-SVUXL09
                            JS20X-SVUXL09
                            JS22X-SVUXL09
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク断面H/B

                            14,750円

                            ( 16,225円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1015158515

                            15,850円

                            ( 17,435円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1018189018

                            15,850円

                            ( 17,435円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10181812018

                            15,850円

                            ( 17,435円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1019199019

                            15,850円

                            ( 17,435円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10191912019

                            15,850円

                            ( 17,435円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10212112021

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました