(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JPVJ2XL1212X09
背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2N ホルダー

通常単価(税別)
9,640円
税込単価
10,604円

【特長】・操作性に優れる背面クランプ式ホルダを拡充!!・簡単で素早いインサート...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
 
カタログを表示

JPVJ2XL1212X09 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合チップ逃げ角
適合チップ切れ刃長
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
クランプねじ
シャンク断面H/B
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JPVJ2XL1212X09

-
09
12
12
120
2D/3D
VXGU09T2□□R□□
-
12
10

1個

9,640( 10,604円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性に優れる背面クランプ式ホルダを拡充!!
・簡単で素早いインサート交換が可能

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2Nの型番JPVJ2XL1212X09のページです。
型番JPVJ2XL1212X09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2N

背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2N

    スクリューオン式外径加工用バイト JSVJXR-F

    スクリューオン式外径加工用バイト JSVJXR-F

      背面クランプ式外径加工用バイト JTTLNR/L

      背面クランプ式外径加工用バイト JTTLNR/L

        背面クランプ式外径加工用バイト JTCL2CR/L

        背面クランプ式外径加工用バイト JTCL2CR/L

          スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2XR/L

          スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2XR/L

            レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

            レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

              スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHP

              スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2XR/L-CHP

                背面クランプ式外径加工用バイト JTDJ2CR/L

                背面クランプ式外径加工用バイト JTDJ2CR/L

                  レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

                  レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PDJNR/L-CHP-Eco

                    レバーロック式外径加工用バイト PTL2NR/L

                    レバーロック式外径加工用バイト PTL2NR/L

                      スクリューオン式外径加工用バイト JSDJXR-F

                      スクリューオン式外径加工用バイト JSDJXR-F

                        スクリューオン式外径加工用バイト JSVJBR-F

                        スクリューオン式外径加工用バイト JSVJBR-F

                          スクリューオン式外径加工用バイト JSWLXR-F

                          スクリューオン式外径加工用バイト JSWLXR-F

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 9,200円 11,680円 9,640円 9,200円 7,870円 9,200円 28,990円 9,200円 21,470円 8,180円 11,680円 12,340円 11,680円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) W(六角形)
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり)
                            クランプ方式 ISO規格外 スクリューオン(S) ISO規格外 ISO規格外 スクリューオン(S) ピンロック(P) スクリューオン(S) ISO規格外 ピンロック(P) ピンロック(P) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S)
                            シャンク材質

                            背面クランプ式外径加工用バイト JPVJ2X・JPVJ2Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JPVJ2NR1616X1204
                            JPVJ2XL1010X09
                            JPVJ2XL1212F09
                            JPVJ2XL1616X09
                            JPVJ2XR1010X09
                            JPVJ2XR1212F09
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適合チップ逃げ角 適合チップ切れ刃長 勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ クランプねじ シャンク断面H/B

                            10,200円

                            ( 11,220円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -ネガ0°(N)121616120-VN□□1204□□SR1040061116

                            9,200円

                            ( 10,120円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10-0910101202D/3DVXGU09T2□□R□□-10

                            9,640円

                            ( 10,604円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10-091212852D/3DVXGU09T2□□R□□-12

                            9,710円

                            ( 10,681円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10-091616120-VXGU09T2□□R□□-16

                            9,200円

                            ( 10,120円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10-0910101202D/3DVXGU09T2□□L□□-10

                            9,640円

                            ( 10,604円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10-091212852D/3DVXGU09T2□□L□□-12

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました