(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ADQNL2525M1104-A
ダブルクランプ式外径用バイト ADQNR/L-Eco ホルダー

ダブルクランプ式外径用バイト ADQNR/L-Eco ADQNL2525M1104-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,250円
税込単価
9,075円

【商品仕様】・ダブルクランプ式バイト・アプローチ角107.5度・使用インサート...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 倣い
  • 適合チップ形状:
    D(55°ひし形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    11
  • 切込み角:
    ISO規格外
  • クランプ方式:
    ダブルクランプ(D)
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 適合チップ:
    DN□□1104□□
  • クランプ駒:
    ACP3S-E
  • クランプねじ:
    ACS-5W
  • シート止めねじ:
    CSTB-3.5
  • スパナ:
    T-15F
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    3
  • シート:
    ASD322

ADQNL2525M1104-A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式シャンク高さシャンク幅全長シャンク材質
ADQNR2525M1104-A外径/倣いD(55度ひし形)ネガ0度(N)11ISO規格外ダブルクランプ(D)25mm25mm150mm
ADQNL2525M1104-A外径/倣いD(55度ひし形)ネガ0度(N)11ISO規格外ダブルクランプ(D)25mm25mm150mm
ADQNR2020K1104-A外径/倣いD(55度ひし形)ネガ0度(N)11ISO規格外ダブルクランプ(D)20mm20mm125mm
ADQNL2020K1104-A外径/倣いD(55度ひし形)ネガ0度(N)11ISO規格外ダブルクランプ(D)20mm20mm125mm

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
シャンク断面H/B
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADQNL2525M1104-A

25
25
150
25
10

1個

8,250( 9,075円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ダブルクランプ式バイト
・アプローチ角107.5度
・使用インサート55度ひし形

カタログ

 

ADQNL2525M1104-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルクランプ式外径用バイト ADQNR/L-Ecoの型番ADQNL2525M1104-Aのページです。
型番ADQNL2525M1104-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルクランプ式外径用バイト ADQNR/L-Eco

ダブルクランプ式外径用バイト ADQNR/L-Eco

    スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

    スクリューオン式外径加工用バイト JS-SVUXL

      サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDDJNR/L

      サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDDJNR/L

        スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN

        スクリューオン式外径加工用バイト JSDNCN

          サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDVJNR/L

          サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDVJNR/L

            ダブルクランプ式 AVQNR/L-Eco

            ダブルクランプ式 AVQNR/L-Eco

              レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

              レバーロック式外径加工用バイト PTJNR/L-Eco

                外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズショートバイト QS-SVJBR/L-E11-B1

                外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズショートバイト QS-SVJBR/L-E11-B1

                  S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/L

                  S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/L

                    レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP-Eco

                    レバーロック式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 PCLNR/L-CHP-Eco

                      SEC-D型バイト DDJN型(勝手:右)

                      SEC-D型バイト DDJN型(勝手:右)

                        サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDWLNR/L

                        サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDWLNR/L

                          スクリューオン式外径用バイト SRCDN-6F

                          スクリューオン式外径用バイト SRCDN-6F

                            メーカー タンガロイ タンガロイ サンドビック タンガロイ サンドビック タンガロイ タンガロイ サンドビック タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル サンドビック タンガロイ
                            通常価格 7,930円 14,750円 34,057円 7,820円 34,057円 10,370円 9,200円 20,343円 14,020円 21,470円 7,980円 34,057円 11,470円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 後引き 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) R(円形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            適合チップ切れ刃長 11 09 - - - 12 11 - 22 09 15 - 12
                            切込み角 ISO規格外 U:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) N:63°(オフセットなし) - ISO規格外 J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) H:107.5°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし)

                            ダブルクランプ式外径用バイト ADQNR/L-Ecoのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ADQNL2020K1104-A
                            ADQNR2020K1104-A
                            ADQNR2525M1104-A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク断面H/B

                            7,930円

                            ( 8,723円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10202012520

                            7,930円

                            ( 8,723円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10202012520

                            8,250円

                            ( 9,075円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10252515025

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました