(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・トランス容量500VA/200VAを搭載し、高効率PWMスイッチング...
Loading...
【特長】
・トランス容量500VA/200VAを搭載し、高効率PWMスイッチングアンプを採用した安全規格試験器です
・4種類(AC耐圧・DC耐圧・絶縁抵抗・アース導通)の規格試験にそれぞれ対応しており、単独試験や自動試験でも安全性を重視した豊富な機能を搭載しております
●必要な試験をそろえた4モデル
各試験別に個別の機器を用意するわけではなく、必要な試験をパッケージングした4モデルをラインナップ。各種試験を連続的に行うことで、検査時間や設備コストを圧縮することができます。
4種の安全規格試験を備えたGPT-9904
●視認性の良いパネル表示、使いやすさを重視したU/I
見やすい240×64ドットマトリクス液晶画面にカラーLED、ブザー音にて安全試験作業を安全にサポートします。液晶画面には、試験条件や試験中の測定値、ステータスや結果判定を見やすく表示します。高電圧出力端子上部のLEDインジケータは、高電圧を出力中にフラッシングし、試験実行中を明確に表現します。
240×64ドットマトリックス液晶画面
カラーLED表示
●単独試験と自動試験機能
●高効率、高安定のPWMアンプを採用
高効率PWMスイッチングアンプを採用したことにより、最大98%の高効率出力が可能。熱損失を抑えることで、信頼性・製品寿命を向上しています。
また入力電圧変動の影響を防ぎ、高電圧出力変動1%以下を実現したことにより、電源環境が不安定な地域でも高精度に試験をおこなえます。
●作業者と被試験物の安全性を重視した保護機能
作業者を感電から守り、被試験物を劣化、破損を防ぐ保護機能が装備されています。主電源ON時に本試験器のセルフシステムチェックを行い本器の安全性をチェックします。
「START」(試験開始)ボタンを押すと、150ms以内に被試験物が適切に絶縁されているかをチェックします。さらにゼロクロス投入機能により、フラッシュオーバーやアーク現象の発生を防ぎ、ランプ機能にて、被試験物の絶縁性能の劣化を防ぐことが可能です。試験中に異常事態が発生した場合には高電圧出力を150μs以内に遮断します。
注:DUTの容量によっては、放電時間が200ms以上かかる場合もございます。
●スイープ機能による簡易解析(MANU=***-000)(GPT-9900シリーズ)
被試験物の試験推移をグラフ表示するスイープ機能を装備しています。作業者は、被試験物がPASS/FAIL判定の確認だけでなく、試験推移のイメージとデータを確認できます。
スイープ機能の測定条件は、100ms間隔で190ポイント(19s)です。測定開始時間も可変可能。測定後のグラフでは、カーソルを操作して、各ポイントの測定値も確認できます。
●スロットINインタフェース
生産・検査工程で必要とされる、外部インタフェースとしてSIGNAL I/OやRS-232C、USBを標準搭載。GP-IBは本体購入後でも拡張可能なコントロールボードを用意しています。
●ラインナップ
型番 | 試験容量 | AC耐圧 | DC耐圧 | 絶縁抵抗 | アース導通 |
---|---|---|---|---|---|
GPT-9801 | 200VA | ◯ | - | - | - |
GPT-9802 | ◯ | ◯ | - | - | |
GPT-9803 | ◯ | ◯ | ◯ | - | |
GPT-9901A | 500VA | ◯ | - | - | - |
GPT-9902A | ◯ | ◯ | - | - | |
GPT-9903A | ◯ | ◯ | ◯ | - | |
GPT-9904 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
●外部制御
【定格】
●AC耐電圧試験
AC耐電圧試験 | GPT-9800 | GPT-9900A/9904 |
---|---|---|
出力電圧範囲 | AC0.100kV~5.000kV | |
出力電圧分解能 | 2V/step | |
出力電圧確度※3 | ±(1%of setting+5V)無負荷時 | |
最大定格出力※1 | 200VA(5kV/40mA) | 500VA(5kV/100mA) |
最大定格電流 | 10mA(0.1kV~0.5kV) 40mA(0.5kV~5kV) | 10mA(0.1kV~0.5kV) 100mA(0.5kV~5kV) |
出力電圧波形 | 正弦波50Hz/60Hz切替 | |
出力電圧変動率 | ±(1%of setting+5V)(全負荷→無負荷) | |
測定電圧確度 | ±(1%of reading+5V) | |
測定電流範囲 | 0.001mA~40.0mA | 0.001mA~100.0mA |
測定電流分解能 | 0.001mA(0.001mA~0.999mA) 0.01mA(01.00mA~09.99mA) 0.1mA(010.0mA~040.0mA) | 0.001mA(0.001mA~1.100mA) 0.01mA(01.11mA~11.00mA) 0.1mA(011.1mA~100.0mA) |
測定電流確度 | ±(1.5%of setting+30digit)HI SET<1.00mA ±(1.5%of setting+3digit)HI SET≧1.00mA | ±(1.5%of setting+30digit)HI SET<1.11mA ±(1.5%of setting+3digit)HI SET≧1.11mA |
判定方式 | ウィンドウコンパレータ方式 部分放電(アーク:ARC)検出 | |
ランプ(上昇時間) | 0.1s~999.9s | |
試験時間※2 | OFF、0.5s~999.9s | |
GROUNDモード | ON(RETURN)/OFF(GROUND) |
●絶縁抵抗(IR)試験
出力電圧範囲 | DC50V~1000V | ||
---|---|---|---|
出力電圧分解能 | 50V/step | ||
出力電圧確度 | ±(1%of setting+5V)無負荷時 | ||
測定抵抗範囲(GPT-9800) | 1MΩ~9500MΩ | ||
試験電圧 | 測定範囲 | 確度 | |
50V~450V | 0.001~0.050GΩ | ±(5%of reading+1digit) | |
0.051~2.000GΩ | ±(10%of reading+1digit) | ||
500V~1000V | 0.001~0.500GΩ | ±(5%of reading+1digit) | |
0.501~9.500GΩ | ±(10%of reading+1digit) | ||
測定抵抗範囲(GPT-9900) | 1MΩ~50GΩ | ||
試験電圧 | 測定範囲 | 確度 | |
50V~450V | 0.001~0.500GΩ | ±(5%of reading+1digit) | |
0.501~9.500GΩ | ±(10%of reading+1digit) | ||
500V~1000V | 0.001~0.500GΩ | ±(5%of reading+1digit) | |
0.501~9.999GΩ | ±(10%of reading+1digit) | ||
10.00~50.00GΩ | ±(20%of reading+1digit) | ||
判定方式 | ウィンドウコンパレータ方式 | ||
ランプ(上昇時間) | 0.1s~999.9s | ||
試験時間※2 | OFF、1s~999.9s | ||
GROUNDモード※4 | OFF(GROUND:固定) |
●共通
単独試験モード 自動試験モード | 単独メモリ:100メモリ 自動メモリ:100ブロック |
---|---|
インタフェース | 背面:SIGNAL I/O、USB、RS-232C、GP-IB(オプション) 前面:リモート端子 |
ディスプレイ | 240×64ドットマトリクス液晶画面 |
入力電源 | AC100V/120V/220V/230V±10%、50Hz/60Hz |
消費電力 | 1000VA |
最大寸法(W×H×D mm) 突起物含む | 330×148×452(GPT-9801/9802/9803) 322×148×482(GPT-9901A/9902A/9903A)、322×148×594(GPT-9904) |
質量 | 約15kg(GPT-9801/9802/9803) 約24kg(GPT-9901A/9902A/9903A)、約27kg(GPT-9904) |
●DC耐電圧試験
DC耐電圧試験 | GPT-9800 | GPT-9900A/9904 |
---|---|---|
出力電圧範囲 | DC0.100kV~6.000kV | |
出力電圧分解能 | 2V/step | |
出力電圧確度※3 | ±(1%of setting+5V)無負荷時 | |
最大定格出力※1 | 50W(5kV/10mA) | 100W(5kV/20mA) |
最大定格電流 | 2mA(0.1kV~0.5kV) 10mA(0.5kV~6kV) | 2mA(0.1kV~0.5kV) 20mA(0.5kV~6kV) |
電圧変動率 | ±(1%of setting+5V)(全負荷→無負荷) | |
測定電圧確度 | ±(1%of reading+5V) | |
測定電流範囲 | 0.001mA~010.0mA | 0.001mA~020.0mA |
測定電流分解能 | 0.001mA(0.001mA~0.999mA) 0.01mA(01.00mA~09.99mA) 0.1mA(010.0mA) | 0.001mA(0.001mA~1.100mA) 0.01mA(01.11mA~11.00mA) 0.1mA(011.0mA~020.0mA) |
測定電流確度 | ±(1.5%of setting+30digit)HI SET<1.00mA ±(1.5%of setting+3digit)HI SET≧1.00mA | ±(1.5%of setting+30digit)HI SET<1.11mA ±(1.5%of setting+3digit)HI SET≧1.11mA |
判定方式 | ウィンドウコンパレータ方式 部分放電(アーク:ARC)検出 | |
ランプ(上昇時間) | 0.1s~999.9s | |
試験時間 | OFF、0.5s~999.9s | |
GROUNDモード | ON(RETURN)/OFF(GROUND) |
●アース導通(GB)試験
出力電流範囲※1 | AC3.00A~32.00A |
---|---|
出力電圧分解能 | 0.01A |
出力電流確度 | ±(1%of setting+0.2A)3A~8A ±(1%of setting+0.05A)8A~32A |
試験電圧 | AC6Vmax(開放) |
試験電圧周波数 | 50Hz/60Hz切替 |
測定抵抗範囲 | 0.1mΩ~650.0mΩ(出力電流に従う) |
測定抵抗分解能 | 0.1mΩ |
測定抵抗確度 | ±(1%of reading+2mΩ) |
判定方式 | ウィンドウコンパレータ方式 |
試験時間 | 0.5s~999.9s |
試験方法 | 4端子 |
GROUNDモード | OFF(GROUND:固定) |
※1:出力に対する時間制限
GPT-9800 | 出力電流 | 休止時間 | 出力時間 |
---|---|---|---|
AC | 30mA≦I≦40mA 0.001mA≦I<30mA | 出力時間以上 不必要 | 約240秒以下 連続出力可能 |
DC | 0.001mA≦I≦10mA | 不必要 | 連続出力可能 |
GPT-9900 | 出力電流 | 休止時間 | 出力時間 |
---|---|---|---|
AC | 80mA≦I≦100mA 0.001mA≦I<80mA | 出力時間以上 不必要 | 約240秒以下 連続出力可能 |
DC | 0.001mA≦I≦20mA | 不必要 | 連続出力可能 |
GB | 15A<I≦32A 3A≦I≦15A | 出力時間以上 不必要 | 999.9s 999.9s |
注意:出力時間=Ramp時間+試験時間 |
※2 特別単独試験は、試験時間をOFF可能
※3 ±1.5%F.S.以下
※4 JIS C 1302-2002には対応しておりません。DUTは絶縁してください。
※5 電圧、電流測定値は真の実効値です。
この商品に近い類似品がありませんでした。
GPT-9801で型番確定
AC/DC 耐電圧/絶縁/アース導通試験器 GPT-9900/9800シリーズの型番GPT-9801のページです。
型番GPT-9801に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
GPT-9802 |
GPT-9803 |
GPT-9901A |
GPT-9902A |
GPT-9903A |
GPT-9904 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 試験項目 | 寸法(W×H×D) (mm) | 本体質量 (g) | 試験容量 (VA) | DC耐圧試験 | 付属品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186,994円 ( 205,693円 ) | 1個 | - | 2日目 | 耐電圧試験 | 330×148×452 | 約15000 | 200 | ○ | アクセサリCD-ROM(取扱説明書)、インターロックキー、リモート端子プラグ、高電圧テストリード、電源コード | |
219,943円 ( 241,937円 ) | 1個 | - | 2日目 | 絶縁抵抗試験 / 耐電圧試験 | 330×148×452 | 約15000 | 200 | ○ | アクセサリCD-ROM(取扱説明書)、インターロックキー、リモート端子プラグ、高電圧テストリード、電源コード | |
197,802円 ( 217,582円 ) | 1個 | - | 2日目 | 耐電圧試験 | 322×148×482 | 約24000 | 500 | - | アクセサリCD-ROM(取扱説明書)、インターロックキー、リモート端子プラグ、高電圧テストリード、電源コード | |
277,002円 ( 304,702円 ) | 1個 | - | 2日目 | 耐電圧試験 | 322×148×482 | 約24000 | 500 | ○ | アクセサリCD-ROM(取扱説明書)、インターロックキー、リモート端子プラグ、高電圧テストリード、電源コード | |
296,802円 ( 326,482円 ) | 1個 | - | 2日目 | 絶縁抵抗試験 / 耐電圧試験 | 322×148×482 | 約24000 | 500 | ○ | アクセサリCD-ROM(取扱説明書)、インターロックキー、リモート端子プラグ、高電圧テストリード、電源コード | |
514,602円 ( 566,062円 ) | 1個 | - | 2日目 | アース導通試験 / 絶縁抵抗試験 / 耐電圧試験 | 322×148×594 | 約27000 | 500 | ○ | アクセサリCD-ROM(取扱説明書)、インターロックキー、リモート端子プラグ、高電圧テストリード、電源コード、アース導通試験用テストリード |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針