(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GPS-1830D
小型直流安定化電源 GPSシリーズ デンゲン

小型直流安定化電源 GPSシリーズ GPS-1830D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
31,132円
税込単価
34,245円

【特長】・出力電圧、出力電流レベルは、0から定格に至るまで設定でき、出力レベル...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    直流電源
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    127×282×145
  • 電源:
    AC 100/120/220/240V
  • 付属品:
    ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード

(i)ご注意

  • 代表画像は「GPS-3030DD」となります。

型番

GPS-1830D 解除

Loading...

GPS-1830D の仕様・寸法情報

型番
出力電圧(直流)(V)
出力電流(直流)(A)
本体質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GPS-1830D

0~18
0~3
4000

1個

31,132( 34,245円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・出力電圧、出力電流レベルは、0から定格に至るまで設定でき、出力レベルはディスプレイで常に確認可能です。
・定電圧(CV)、定電流(CC)電源どちらの動作も可能です。
・外部電圧による出力電圧・電流レベルを制御することも可能です。
・フロントの出力電流 HI/LO切替スイッチにより、1mA の高分解能電源となります。

(i)ご注意

  • 代表画像は「GPS-3030DD」となります。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外部制御:アナログ制御(標準装備)

小型直流安定化電源 GPSシリーズ 特長1
 

■定格

型番出力
(電圧/電流)
リップル入力変動負荷変動外形寸法
W×H×D
(mm)
最大寸法
W×H×D
(mm)
消費電力質量
CVCCCVCCCVCC
mVrmsmArmsmVmAmVmA
GPS-1830D0V-18V/0A-3A0.534.894.89127×145×282127×155×296120W/150VA約4.0kg
GPS-1850D0V-18V/0A-5A134.8136.813127×145×282127×155×296190W/230VA約5.5kg
GPS-3030DD0V-30V/0A-3A0.53613613127×145×282127×155×296160W/200VA約5.0kg

※Dは電圧/電流表示切替、DDは電圧/電流同時表示

  • 入力電圧(AC実効値および周波数):AC100/120/220/240[V](電圧変動±10%)50/60Hz
 

■付属品

  • ユーザーマニュアル
  • 電源コード
  • テストリード(定格電流≦3A:GTL-105A×1、定格電流≦10A:GTL-104A×1)
 

■特長・機能

●マスタースレーブ動作
マスター1台の操作で、直列もしくは並列に接続されたスレーブ機をコントロールして、出力を増加できます。全体の出力は、直列接続時は2台の電圧の合計、並列接続時は2台の電流の合計になります。

小型直流安定化電源 GPSシリーズ 特長2

●アナログ制御
0~約 10V の外部電圧と外部リモート端子を利用して、出力電圧、出力電流のレベルを制御できます。
注:外部出力制御とマスタースレーブ動作は同時に使用できません。

小型直流安定化電源 GPSシリーズ 特長3
小型直流安定化電源 GPSシリーズ 特長4

Er=前面パネル 電圧VR設定値
Ir=前面パネル 電流VR設定値

外形図

単位:mm
小型直流安定化電源 GPSシリーズ 外形図

カタログ

 

GPS-1830Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型直流安定化電源 GPSシリーズの型番GPS-1830Dのページです。
型番GPS-1830Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型直流安定化電源 GPSシリーズ

小型直流安定化電源 GPSシリーズ

    クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

    クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

      P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

      P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

        高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ

        高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ

          クランプ式交流電流センサー(微少漏れ電流計測用)

          クランプ式交流電流センサー(微少漏れ電流計測用)

            デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

            デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

              多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

              多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

                リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ

                リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ

                  フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ

                  フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ

                    コンパクト交流電源 PCR-MAシリーズ

                    コンパクト交流電源 PCR-MAシリーズ

                      多入力電子負荷装置

                      多入力電子負荷装置

                        小型スイッチング電源 LX-2シリーズ

                        小型スイッチング電源 LX-2シリーズ

                          デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

                          デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

                            メーカー テクシオ・テクノロジー 共立電気計器 PICOTEST テクシオ・テクノロジー マルチ計測器 共立電気計器 テクシオ・テクノロジー 共立電気計器 テクシオ・テクノロジー 菊水電子工業 テクシオ・テクノロジー 高砂製作所 テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 31,132円 32,510円 999,999円 216,654円 10,547円 23,175円 129,137円 17,721円 174,001円 258,000円 201,379円 49,852円 61,994円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   2日目~   39日目   1日目~   2日目~   6日目~   2日目~   2日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            商品区分 直流電源 - - 直流電源 - - 直流電源 - 直流電源 直流・交流兼用 負荷装置 直流電源 -
                            寸法(W×D×H)(mm) 127×282×145 - - 229×304×143 - - 138×380×124 - - - 138×380×124 - -
                            電源 AC 100/120/220/240V - - AC 100~240V - - AC 100/120/200/230V - AC 100~240V - AC 100/120/200/220V - -
                            付属品 ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード - - CD-ROM(取扱説明書)、前面出力端子用プラグ、外部コントロール用コネクタ、外部コントロール用コネクタ セミカバー、出力接地用ケーブル、ネジ(出力接地用ケーブル固定用)、電源コード - - 電源コード、取扱説明書、外部接点コントロール用コネクタ付リード線、センシング用端子付リード線 - 取扱説明書、背面出力端子用ネジ、背面出力端子保護カバー、前面出力端子保護キャップ、コネクタ、GNDケーブル、電源コード - 背面外部コントロール用コネクタ、CD-ROM(取扱説明書)、3芯電源コード、背面端子カバー、背面端子接続用ネジ・ナット、調整ドライバー(外部電圧によるコントロール機能対応機種のみ) - -

                            小型直流安定化電源 GPSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GPS-1850D
                            GPS-3030DD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            出力電圧(直流)
                            (V)
                            出力電流(直流)
                            (A)
                            本体質量
                            (g)

                            41,696円

                            ( 45,866円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0~180~55500

                            44,330円

                            ( 48,763円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0~300~35000

                            電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました