(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PA18-5B
デジタル表示小型直流安定化電源 PA-Bシリーズ デンゲン

デジタル表示小型直流安定化電源 PA-Bシリーズ PA18-5B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
69,245円
税込単価
76,170円

【特長】・シリーズ・レギュレータ方式CV/CC電源・10回転ボリュームによる電...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    直流電源
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    104×350×124
  • 電源:
    AC 100V
  • 付属品:
    取扱説明書、調整ドライバー、電源コード

(i)ご注意

  • 代表画像は「PA18-5B」となります。

型番

PA18-5B 解除

Loading...

PA18-5B の仕様・寸法情報

型番
出力電圧(直流)(V)
出力電流(直流)(A)
本体質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA18-5B

0~18
0~5
6600

1個

69,245( 76,170円 )

50日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリーズ・レギュレータ方式CV/CC電源
・10回転ボリュームによる電圧・電流設定
・低ノイズ/低リップル
・電圧・電流同時デジタル表示
・OVP機能による過電圧保護
・並列運転による電流拡張
・フローティング出力
・外部アナログコントロール対応
・外部アナログコントロール用微調整ボリューム搭載
・モニタアウト搭載
・GP-600BオプションによるGP-IB制御
・EIA/JISラック対応
・電圧リモートセンシング端子付(出力定格電圧80V以上の機種は、リモートセンシングがありません。)

(i)ご注意

  • 代表画像は「PA18-5B」となります。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番出力
(電圧/電流)
リップル入力変動負荷変動最大寸法
W×H×D(mm)
消費電力質量
CVCCCVCCCVCC
mVrmsmArmsmVmAmVmA
PA10-5B0V-10V/0A-5A0.551255106.2×144.3×368.3約120W/150VA約6.6kg
PA18-1.2BVT0V-18V/0A-1.2A0.511225106.2×144.3×288.3約50W/60VA約4.7kg
PA18-2BVT0V-18V/0A-2A0.51122.55106.2×144.3×288.3約75W/100VA約4.7kg
PA18-3B0V-18V/0A-3A0.511235106.2×144.3×368.3約110W/140VA約6.6kg
PA18-5B0V-18V/0A-5A0.551255106.2×144.3×368.3約165W/210VA約6.6kg
PA36-1.2BVT0V-36V/0A-1.2A0.512225106.2×144.3×288.3約80W/105VA約4.7kg
PA36-2B0V-36V/0A-2A0.522235106.2×144.3×368.3約130W/165VA約6.6kg
PA36-3B0V-36V/0A-3A0.522245106.2×144.3×368.3約170W/220VA約6.6kg
PA80-1B0V-80V/0A-1A125255106.2×144.3×368.3約140W/170VA約6.6kg
PA120-0.6B0V-120V/0A-0.6A1.217175106.2×144.3×368.3約115W/155VA約6.6kg
PA160-0.4B0V-160V/0A-0.4A1.618185106.2×144.3×368.3約100W/150VA約6.6kg
PA250-0.25B0V-250V/0A-0.25A2.51150.5155106.2×144.3×368.3約105W/140VA約6.6kg
PA250-0.42B0V-250V/0A-0.42A2.51151155106.2×144.3×368.3約150W/220VA約6.6kg
PA350-0.2B0V-350V/0A-0.2A3.51200.5205106.2×144.3×368.3約110W/150VA約6.6kg
PA600-0.1B0V-600V/0A-0.1A51300.5302.5106.2×144.3×368.3約100W/130VA約6.6kg

●入力電圧(AC実効値および周波数):AC100/110/200/220[V](電圧変動±10%) 50/60Hz

 

【付属品】取扱説明書、調整ドライバー、電源コード

規格表

単位:mm
型番ABCDE
PA10-5B104144.38.2106.2350
PA18-1.2BVT104144.38.2106.2270
PA18-2BVT104144.38.2106.2270
PA18-3B104144.38.2106.2350
PA18-5B104144.38.2106.2350
PA36-1.2BVT104144.38.2106.2270
PA36-2B104144.38.2106.2350
PA36-3B104144.38.2106.2350
PA80-1B104144.38.2106.2350
PA120-0.6B104144.38.2106.2350
PA160-0.4B104144.38.2106.2350
PA250-0.25B104144.38.2106.2350
PA250-0.42B104144.38.2106.2350
PA350-0.2B104144.38.2106.2350
PA600-0.1B104144.38.2106.2350

外形図

単位:mm
デジタル表示小型直流安定化電源 PA-Bシリーズ 外形図

カタログ

 

PA18-5Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル表示小型直流安定化電源 PA-Bシリーズの型番PA18-5Bのページです。
型番PA18-5Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル表示小型直流安定化電源 PA-Bシリーズ

デジタル表示小型直流安定化電源 PA-Bシリーズ

    多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

    多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

      マルチファンクションジェネレータ WF1947/WF1948

      マルチファンクションジェネレータ WF1947/WF1948

        デジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ

        デジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ

          エコチェッカー ET30D

          エコチェッカー ET30D

            デジタル・マルチメータ VOAC752xHシリーズ

            デジタル・マルチメータ VOAC752xHシリーズ

              ユニバーサルカウンタ SC-Aシリーズ

              ユニバーサルカウンタ SC-Aシリーズ

                直流安定化電源 DPSシリーズ

                直流安定化電源 DPSシリーズ

                  3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

                  3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

                    デジタル・オシロスコープ AD-5142D

                    デジタル・オシロスコープ AD-5142D

                      デジタルストレージオシロスコープ DCS-1000B

                      デジタルストレージオシロスコープ DCS-1000B

                        直流安定化電源 AD-8722D 出力電圧 0~20V

                        直流安定化電源 AD-8722D 出力電圧 0~20V

                          表面抵抗計

                          表面抵抗計

                            メーカー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー エヌエフ回路設計ブロック テクシオ・テクノロジー リーベックス 岩崎通信機 岩崎通信機 カスタム A-Gas Japan(旧FUSO) エー・アンド・デイ テクシオ・テクノロジー アズワン goot(太洋電機産業)
                            通常価格 52,142円 129,137円 228,000円 175,301円 2,175円 108,702円 105,026円 17,905円 28,378円 104,087円 96,688円 20,726円 47,528円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   2日目   5日目   3日目~   3日目~   1日目~   19日目   15日目   2日目~   1日目   7日目  
                            商品区分 直流電源 直流電源 - - - - - 直流電源 - - - 直流電源 -
                            寸法(W×D×H)(mm) 104×350×124 138×380×124 - - - - - - - - - - -
                            電源 AC 100V AC 100/120/200/230V - - - - - - - - - - -
                            付属品 取扱説明書、調整ドライバー、電源コード 電源コード、取扱説明書、外部接点コントロール用コネクタ付リード線、センシング用端子付リード線 - - - - - - - - - - -

                            デジタル表示小型直流安定化電源 PA-Bシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PA18-1.2BVT
                            PA18-2BVT
                            PA18-3B
                            PA250-0.25B
                            PA250-0.42B
                            PA350-0.2B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            出力電圧(直流)
                            (V)
                            出力電流(直流)
                            (A)
                            本体質量
                            (g)

                            52,142円

                            ( 57,356円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0~180~1.24700

                            54,992円

                            ( 60,491円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0~180~24700

                            60,936円

                            ( 67,030円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0~180~36600

                            74,180円

                            ( 81,598円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0~2500~0.256600

                            93,899円

                            ( 103,289円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0~2500~0.426600

                            79,434円

                            ( 87,377円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0~3500~0.26600

                            電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました