(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PW18-2ATP
多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ デンゲン

多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ PW18-2ATP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
142,952円
税込単価
157,247円

【特長】・シリーズレギュレータ方式・全ての操作はロータリーエンコーダによるワン...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    直流電源
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    138×380×124
  • 本体質量(g):
    9100
  • 電源:
    AC 100/120/200/230V
  • 付属品:
    電源コード、取扱説明書、外部接点コントロール用コネクタ付リード線、センシング用端子付リード線

型番

PW18-2ATP 解除

Loading...

PW18-2ATP の仕様・寸法情報

型番
出力電圧(直流)(V)
出力電流(直流)(A)
出力数
CH A
CH B
CH C
CH D
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PW18-2ATP

0~18
0~2
3
0~+18V 0~2A
0~+36V 0~1A
0~+8V 0~2A
-

1個

142,952( 157,247円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリーズレギュレータ方式
・全ての操作はロータリーエンコーダによるワンダイアル・コントロール
・ディジットキーにより設定桁のスピーディな選択。
・出力電圧は1mV、10mV、出力電流は1mA単位で高精度に設定。
・各出力の正負両極の電圧・電流をゼロから同時に可変できる絶対値トラッキング、さらに、ある電圧・電流値を基準としてプラス%、マイナス%のトラッキング設定が可能。
・操作ミスを防止するキーロック。
・ディレー機能による各CHのON/OFF時間の100msSTEPで10sまで設定可能。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1台で2~4chの出力が可能。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能な多出力直流安定化電源

1台で単出力電源数台分の出力と多彩な機能を持ち、電圧設定分解能は 1mV(+16V、±18V、±24V、±26V、±36V 出力は、10mV)、電流設定分解能は 1mA で設定することが可能です。

(例)PW18-1.8AQの場合

多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ 特長1
  • 外部制御
    接点制御:標準装備
 

【定格】

型番出力数出力リップル入力変動負荷変動消費電力
CVCCCVCCCVCC
CH ACH BCH CCH DmVrmsmArmsmVmAmVmA
PW8-3AQP4 + 8V/3A + 8V/3A + 8V/3A + 8V/3A0.51.51225約245W/300VA
PW18-1.8AQ4 + 18V/1.8A - 18V/1.8A + 8V/2A - 6V/1A0.51.51225約191W/255VA
PW24-1.5AQ4 + 24V/1.5A - 24V/1.5A + 8V/2A + 8V/2A0.61.51225約220W/276VA
PW8-3ATP3 + 8V/3A + 8V/3A + 18V/1.5A-0.51.51225約183W/240VA
PW16-2ATP3 + 16V/2A + 16V/2A + 16V/2.5A-0.51.51225約210W/267VA
PW18-2ATP3 + 18V/2A + 36V/1A + 8V/2A-0.61.51225約178W/242VA
PW18-1.3ATS3 + 18V/1.3A - 18V/1.3A + 6V/5A-0.51.51225約179W/230VA
PW26-1ATS3 + 26V/1A - 26V/1A + 6V/5A-0.61.51225約193W/250VA
PW8-5ADPS2 + 8V/5A + 8V/5A--0.51.51225約214W/247VA
PW18-3AD2 + 18V/3A - 18V/3A--0.51.51225約213W/278VA
PW18-3ADP2 + 18V/3A + 18V/3A--0.51.51225約213W/278VA
PW36-1.5AD2 + 36V/1.5A - 36V/1.5A--0.61.51225約189W/255VA
PW36-1.5ADP2 + 36V/1.5A + 36V/1.5A--0.61.51225約189W/255VA

※±24V未満のチャンネルは0.5mVrms

 
  • 入力電圧(AC実効値および周波数):AC100/115/200/220/230[V](電圧変動±10%)50/60Hz
  • 外形寸法 W×H×D(mm):138×124×380 最大寸法W×H×D:140×148×403
  • 質量:約9.1kg
 

【付属品】

  • 取扱説明書
  • 外部接点コントロール用コネクタ付きリード線(1本)
  • 電源コード
  • センシング端子用端子付きリード線(PW18-1.3ATS,PW26-1ATS は 赤青1組、PW8-5ADPSは赤青2組)

【ソフトウェア】

  • サンプルアプリケーション(VBA/VB2008/VC#2008)
  • API ,ドライバ(Windows 7(32bit,64bit))

【特長・機能】

 

●4点プリセットメモリ

4点のプリセットメモリに全チャンネルの電圧・電流の設定値の記憶と呼び出しができます。

 

●キーロック機能搭載

KEY LOCK キーを長押しすることで、キーロック状態になります。リモート動作時もキーロック状態になりますが、KEY LOCKキーを長押しすることで、ローカル操作へ切り替えることもできます。
※リモート動作時、キー操作によるローカル状態への移行を禁止することも可能(ローカルロックアウトコマンド)

 

●リモートセンシング機能(型名末尾Sの5A出力のみ)

出力端子から負荷までの配線による電圧降下分を補償します。 (補償電圧範囲:片道 1V)

 

●電圧・電流微調整機能搭載

表示された桁より一つ下の桁での可変が可能です。これにより微少な電圧・電流動作が可能になります。
※定格外動作になりますので、設定確度は保証してません。

 

●スロット IN インタフェース

本体購入後でも拡張可能なPCインタフェース・コントロールボードを用意しています。背面のブランクパネルを取り外し、IF-41シリーズを装着することでデジタル制御が可能になります。

多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ 特長2
 

●排気温度に比例した強制空冷方式

ファン回転速度は静粛性に配慮し、排気温度に比例した強制空冷方式を採用しています。

 

●電流引き抜き改造(工場出荷オプション)

OUTPUT OFF時の立下り時間(90%→10%)を10V未満で50ms以下、10V以上で100ms以下に短縮できるように電源内部に電流引き抜き回路を搭載します。

 

●ディレイ機能

各チャンネルのアウトプットオン(またはオフ)をMAIN OUTPUT KEYのON(またはOFF)に対して0秒~10.0秒遅らせることができます。ディレイタイムの動作は各チャンネルのアウトプットオフの順番をアウトプットオンと同じ(ノーマル動作)とするか、アウトプットオンと逆(リバース動作)とするかを選択できます。

多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ 特長3

リバース動作に変更すると一番ディレイ(設定)時間の長いチャンネルがMAIN OUTPUTと同時にOUTPUT OFFし、以後ディレイ設定時間の長い順にOUTPUT OFFします。

 

●トラッキング機能

各出力の正負両極の電圧や電流をゼロから同時に可変できる絶対値トラッキングや、ある電圧/電流値を基準とした%値トラッキングの設定が可能です。トラッキング機能を解除し、各出力を個別に設定することもできます。

 

●各出力のON/OFF選択

メイン出力キーとは別にアウトプット・セレクトキー操作により各出力のON/OFFを選択設定することができます。

外形図

多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ 外形図

カタログ

 

PW18-2ATPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズの型番PW18-2ATPのページです。
型番PW18-2ATPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

    小型直流安定化電源 GPSシリーズ

    小型直流安定化電源 GPSシリーズ

      多出力直流安定化電源 GPEシリーズ

      多出力直流安定化電源 GPEシリーズ

        P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

        P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

          絶縁抵抗試験器 TOS7200

          絶縁抵抗試験器 TOS7200

            小型スイッチング電源 LX-2シリーズ

            小型スイッチング電源 LX-2シリーズ

              デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-8351

              デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-8351

                リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ

                リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ

                  電圧データロガー VR-71用オプション

                  電圧データロガー VR-71用オプション

                    デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

                    デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

                      プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

                      プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

                        カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

                        カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

                          高電圧プローブ PHV4002シリーズ

                          高電圧プローブ PHV4002シリーズ

                            メーカー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー PICOTEST 菊水電子工業 高砂製作所 テクシオ・テクノロジー 共立電気計器 T&D テクシオ・テクノロジー ケースレーインスツルメンツ カイセ 岩崎通信機
                            通常価格 129,137円 31,132円 76,024円 999,999円 108,199円 49,852円 92,129円 17,721円 1,520円 61,994円 290,272円 42,701円 405,239円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目~   6日目~   4日目   3日目   4日目   19日目  
                            商品区分 直流電源 直流電源 直流電源 - - 直流電源 - - - - 直流電源 - -
                            寸法(W×D×H)(mm) 138×380×124 127×282×145 210×306×155 - - - - - - - - - -
                            本体質量(g) 9100 - 7000 - - - - - - - - - -
                            電源 AC 100/120/200/230V AC 100/120/220/240V AC 100/120/220/230V - - - - - - - - - -
                            付属品 電源コード、取扱説明書、外部接点コントロール用コネクタ付リード線、センシング用端子付リード線 ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード ユーザーマニュアル(CD-ROM)、電源コード、ショートバー、テストリード - - - - - - - - - -

                            多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PW18-1.3ATS
                            PW18-1.8AQ
                            PW18-3AD
                            PW18-3ADP
                            PW24-1.5AQ
                            PW26-1ATS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            出力電圧(直流)
                            (V)
                            出力電流(直流)
                            (A)
                            出力数 CH A CH B CH C CH D

                            135,184円

                            ( 148,702円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0~180~1.330~+18V 0~1.3A0~-18V 0~1.3A0~+6V 0~5A-

                            134,275円

                            ( 147,703円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0~180~1.840~+18V 0~1.8A0~-18V 0~1.8A0~+8V 0~2A0~-6V 0~1A

                            131,083円

                            ( 144,191円 )
                            1個 あり

                            45日目

                            0~180~320~+18V 0~3A0~-18V 0~3A--

                            131,083円

                            ( 144,191円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0~180~320~+18V 0~3A0~+18V 0~3A--

                            135,184円

                            ( 148,702円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0~240~1.540~+24V 0~1.5A0~-24V 0~1.5A0~+8V 0~2A0~+8V 0~2A

                            135,184円

                            ( 148,702円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0~260~130~+26V 0~1A0~-26V 0~1A0~+6V 0~5A-

                            電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました