(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PSF-800H
高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ デンゲン

高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ PSF-800H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
355,920円
税込単価
391,512円

【特長】・複数台分の直流電源の出力範囲を1台でカバーすることができます。・最大...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    直流電源
  • 出力電圧(直流)(V):
    0~800
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    229×304×143
  • 電源:
    AC 100~240V
  • 付属品:
    CD-ROM(取扱説明書)、前面出力端子用プラグ、外部コントロール用コネクタ、外部コントロール用コネクタ セミカバー、出力接地用ケーブル、ネジ(出力接地用ケーブル固定用)、電源コード

型番

PSF-800H 解除

Loading...

PSF-800H の仕様・寸法情報

型番
出力電流(直流)(A)
出力電力(直流)(W)
本体質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSF-800H

0~6
800
6000

1個

355,920( 391,512円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数台分の直流電源の出力範囲を1台でカバーすることができます。
・最大出力電圧800Vの高電圧フレキシブルレンジ出力。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

外形図

カタログ

 

PSF-800Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズの型番PSF-800Hのページです。
型番PSF-800Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ

高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ

    小型直流安定化電源 GPSシリーズ

    小型直流安定化電源 GPSシリーズ

      P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

      P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

        コンパクト交流電源 PCR-MAシリーズ

        コンパクト交流電源 PCR-MAシリーズ

          ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ

          ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ

            フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ

            フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ

              電圧プローブ PMMシリーズ

              電圧プローブ PMMシリーズ

                ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

                ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

                  ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ

                  ロゴスキーコイル電流プローブ SS-620シリーズ

                    クランプメーター(交流・直流電流測定用)

                    クランプメーター(交流・直流電流測定用)

                      交流安定化電源 ASAシリーズ

                      交流安定化電源 ASAシリーズ

                        メーカー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー PICOTEST 菊水電子工業 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー 岩崎通信機 テクシオ・テクノロジー 岩崎通信機 三和電気計器 アズワン
                        通常価格 216,654円 31,132円 999,999円 258,000円 230,000円 174,001円 33,000円 99,000円 230,000円 22,007円 240,927円
                        通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目~   19日目   2日目~   19日目   4日目~   19日目   1日目   19日目  
                        商品区分 直流電源 直流電源 - 直流・交流兼用 - 直流電源 - 直流電源 - - 交流電源
                        出力電圧(直流)(V) 0~800 - - 0~438 - 0~80 - - - - -
                        寸法(W×D×H)(mm) 229×304×143 127×282×145 - - - - - 71×301×124 - - -
                        電源 AC 100~240V AC 100/120/220/240V - - - AC 100~240V - - - - -
                        付属品 CD-ROM(取扱説明書)、前面出力端子用プラグ、外部コントロール用コネクタ、外部コントロール用コネクタ セミカバー、出力接地用ケーブル、ネジ(出力接地用ケーブル固定用)、電源コード ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード - - - 取扱説明書、背面出力端子用ネジ、背面出力端子保護カバー、前面出力端子保護キャップ、コネクタ、GNDケーブル、電源コード - - - - -

                        高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        PSF-400H
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        出力電流(直流)
                        (A)
                        出力電力(直流)
                        (W)
                        本体質量
                        (g)

                        216,654円

                        ( 238,319円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        0~34005000

                        電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました