(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PSF-800L
フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ デンゲン

フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ PSF-800L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
234,536円
税込単価
257,990円

電圧・電流可変領域はフレキシブルに8倍変化。【特長】・定格電力範囲内において電...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    直流電源
  • 出力電圧(直流)(V):
    0~80
  • 電源:
    AC 100~240V
  • 付属品:
    取扱説明書、背面出力端子用ネジ、背面出力端子保護カバー、前面出力端子保護キャップ、コネクタ、GNDケーブル、電源コード

(i)ご注意

  • PSF-1200LとPSF-1600LはPSF-800LSを組み合わせた製品になります。

型番

PSF-800L 解除

Loading...

PSF-800L の仕様・寸法情報

型番
出力電流(直流)(A)
出力電力(直流)(W)
寸法(W×D×H)(mm)
本体質量(g)
出力数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSF-800L

0~80
800
229×338×143
7000
1

1個

234,536( 257,990円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電圧・電流可変領域はフレキシブルに8倍変化。
【特長】
・定格電力範囲内において電圧・電流をフレキシブルに出力することが可能です
・10V/80Aから80V/10Aまで800W以内であれば20V/40Aや40V/20Aなどのように従来の直流安定化電源複数台分の出力をカバーします(PSF-800Lの場合)

(i)ご注意

  • PSF-1200LとPSF-1600LはPSF-800LSを組み合わせた製品になります。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番定格電力出力※1
(電圧/電流)
リップル入力変動負荷変動消費電力質量
CVCCCVCCCVCC
mVrmsmArmsmVmAmVmA
PSF-400L2400W×2ch0V-80V/0A-40A43010611111,120VA約7kg
PSF-400L400W0V-80V/0A-40A4301061111560VA約5kg
PSF-800L800W0V-80V/0A-80A660101011191,120VA約7kg
PSF-800LS+800W0V-80V/0A-80A------1,120VA約7kg
PSF-1200L※21,200W0V-80V/0A-120A1080101811351,680VA約12kg
PSF-1600L※21,600W0V-80V/0A-160A1080101811352,240VA約14kg

※1:出力電圧、電流は定格電力内での最大値となります。
※2:PSF-800LSを組み合わせた製品になります。

 
■付属品
  • 取扱説明書
  • 背面出力端子用ネジ
  • 背面出力端子保護カバー
  • 前面出力端子保護キャップ
  • 外部コントロール用コネクタ(26pin)
  • GNDケーブル
  • 電源コード
■ソフトウェア
  • サンプルアプリケーション(VBA/VB2008/VC#2008)
  • シーケンス書き込みソフトウェア(Excel)
  • API、ドライバ(Windows7(32bit,64bit))

■特長・機能

【90度回転可能なパネル操作部】

  • 表示パネルを90度回転できる構造になっているので、作業環境に応じて縦方向あるいは横方向で使用することが可能です。
フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ 特長01

【電流容量拡張用スレーブ専用機を準備】

  • 電流拡張用スレーブ機を組み合わせることで、最大3,200Wまでの電力拡張が可能です。
フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ 特長02

※テクシオ・テクノロジーでは出力接続用線材を取り扱っておりません。

  • 3点プリセットメモリ
  • OUTPUT OFFタイマー機能
  • シーケンス機能
  • キーロック機能搭載
  • リモートセンシング機能
  • 定電力(CP)制御
  • Hi-Ω機能
  • 電圧・電流モニター出力
  • マスタースレーブ動作(PSF-400L2は除く)
  • 力率改善、ワールドワイド入力
  • スロットINインターフェース

【PSF-400L 2台分の出力を1台にまとめたPSF-400L2】

PSF-400L2はPSF-400L 2台分に匹敵する能力を持った2出力モデルです。
各出力は絶縁されているので、2種のデバイスの同時評価や異なる電圧・電流での使用、直並列による800W出力など、様々なシーンでフレキシブルに使用可能。

規格表

型番外形寸法
W×H×D(mm)
最大寸法
W×H×D(mm)
PSF-400L2210×124×290229×143×338
PSF-400L210×124×290229×143×338
PSF-800L210×124×290229×143×338
PSF-800LS210×124×290229×143×338
PSF-1200L420×124×290420×143×338
PSF-1600L420×124×290420×143×338

カタログ

 

PSF-800Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズの型番PSF-800Lのページです。
型番PSF-800Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ

フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ

    高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ

    高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ

      DCミリオームメータ GOM-805/804

      DCミリオームメータ GOM-805/804

        多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

        多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ

          絶縁抵抗試験器 TOS7200

          絶縁抵抗試験器 TOS7200

            デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

            デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

              ベンチトップ型 デジタルマルチメーター

              ベンチトップ型 デジタルマルチメーター

                ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

                ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

                  AC/DC 耐電圧/絶縁/アース導通試験器 GPT-9900/9800シリーズ

                  AC/DC 耐電圧/絶縁/アース導通試験器 GPT-9900/9800シリーズ

                    直流電子負荷装置 LSGシリーズ

                    直流電子負荷装置 LSGシリーズ

                      耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5300シリーズ

                      耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5300シリーズ

                        ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

                        ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

                          LCRメータ ZM2371/ZM2372/ZM2376

                          LCRメータ ZM2371/ZM2372/ZM2376

                            メーカー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー 菊水電子工業 テクシオ・テクノロジー カイセ テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー 菊水電子工業 テクシオ・テクノロジー エヌエフ回路設計ブロック
                            通常価格 174,001円 216,654円 92,053円 129,137円 108,199円 61,994円 77,837円 221,036円 135,806円 258,907円 216,699円 200,944円 231,000円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   4日目   2日目~   2日目   4日目   5日目   4日目   2日目   4日目   2日目   4日目~   3日目  
                            商品区分 直流電源 直流電源 - 直流電源 - - - - - 負荷装置 - - -
                            出力電圧(直流)(V) 0~80 0~800 - - - - - - - - - - -
                            電源 AC 100~240V AC 100~240V - AC 100/120/200/230V - - - - - AC 90~132V/180~250V - - -
                            付属品 取扱説明書、背面出力端子用ネジ、背面出力端子保護カバー、前面出力端子保護キャップ、コネクタ、GNDケーブル、電源コード CD-ROM(取扱説明書)、前面出力端子用プラグ、外部コントロール用コネクタ、外部コントロール用コネクタ セミカバー、出力接地用ケーブル、ネジ(出力接地用ケーブル固定用)、電源コード - 電源コード、取扱説明書、外部接点コントロール用コネクタ付リード線、センシング用端子付リード線 - - - - - CD-ROM(取扱説明書、プログラミングマニュアル、デバイスドライバ)、電源コード、入力端子カバー、端子接続ねじセット(ボルト、ナット、スプリング、M8ワッシャー) - - -

                            フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PSF-1200L
                            PSF-1600L
                            PSF-400L
                            PSF-400L2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            出力電流(直流)
                            (A)
                            出力電力(直流)
                            (W)
                            寸法(W×D×H)
                            (mm)
                            本体質量
                            (g)
                            出力数

                            376,002円

                            ( 413,602円 )
                            1個 あり

                            22日目

                            0~1201200420×338×143120001

                            448,288円

                            ( 493,117円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0~1601600420×338×143140001

                            174,001円

                            ( 191,401円 )
                            1個 -

                            2日目

                            0~40400229×338×14350001

                            286,902円

                            ( 315,592円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            0~40400×2229×338×14370002

                            電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました