(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PSW-1080L80
ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ デンゲン

ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ PSW-1080L80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
 - 
税込単価
 - 

【特長】・出力電圧30~800Vまでの5タイプ、出力容量360W/720W/1...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PSW-1080L80 解除

Loading...

PSW-1080L80 の仕様・寸法情報

型番
出力電圧(直流)(V)
出力電流(直流)(A)
出力電力(直流)(W)
寸法(W×D×H)(mm)
本体質量(g)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSW-1080L80

0~80
0~40.5
1080
214×400×137
約7000
CD-ROM(取扱説明書、USBドライバ、テストスクリプト)、電源コード、USBケーブル、出力端子カバー、テストリード、基本アクセサリキット(M4端子ネジ、ワッシャ×2、M8端子ボルト、ナット・ワッシャ×2、エアフィルタ、アナログコントロール保護ダミー、アナログコントロールロック)

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・出力電圧30~800Vまでの5タイプ、出力容量360W/720W/1080Wの3タイプ、全15機種をラインナップ
・定格電力内出力可変、ワイドレンジ出力スイッチング方式、定電圧(CV)動作/定電流(CC)動作
・USB、LANを標準装備(GP-IB/RS232Cはオプション)
・ブリーダー抵抗制御、テストモード、内部抵抗制御モードなど多彩な機能
・2台までの直列接続(250V/800V系は直列接続不可)、3台までの並列接続が可能
・LabVIEWドライバ
・ワールドワイド対応AC入力

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

最大電圧360Wタイプ
(1/6ラック幅)
720Wタイプ
(1/3ラック幅)
1080Wタイプ
(1/2ラック幅)
30VPSW-360L30
30V/12A~10V/36A
PSW-720L30
30V/24A~10V/72A
PSW-1080L30
30V/36A~10V/108A
80VPSW-360L80
80V/4.5A~26.6V/13.5A
PSW-720L80
80V/9A~26.6V/27A
PSW-1080L80
80V/13.5A~26.6V/40.5A
160VPSW-360M160
160V/2.25A~50V/7.2A
PSW-720M160
160V/4.5A~50V/14.4A
PSW-1080M160
160V/6.75A~50V/21.6A
250VPSW-360M250
250V/1.44A~80V/4.5A
PSW-720M250
250V/2.88A~80V/9A
PSW-1080M250
250V/4.32A~80V/13.5A
800VPSW-360H800
800V/0.45A~250V/1.44A
PSW-720H800
800V/0.9A~250V/2.88A
PSW-1080H800
800V/1.35A~250V/4.32A
型番定格
電力
出力
(電圧/電流)
リップル入力変動負荷変動消費電力
VA
質量
CVCCCVCCCVCC
mVrmsmArmsmVmAmVmA
PSW-360L30360W0~30V/0~36A77218412041500約3kg
PSW-720L30720W0~30V/0~72A11144187720771000約5kg
PSW-1080L301080W0~30V/0~108A1421618113201131500約7kg
PSW-360L80360W0~80V/0~13.5A7274318.54518.5500約3kg
PSW-720L80720W0~80V/0~27A1154433245321000約5kg
PSW-1080L801080W0~80V/0~40.5A14814345.54545.51500約7kg
PSW-360M160360W0~160V/0~7.2A7158312.28512.2500約3kg
PSW-720M160720W0~160V/0~14.4A15308319.48519.41000約5kg
PSW-1080M1601080W0~160V/0~21.6A20458326.68526.61500約7kg
PSW-360M250360W0~250V/0~4.5A15101289.51309.5500約3kg
PSW-720M250720W0~250V/0~9A152012814130141000約5kg
PSW-1080M2501080W0~250V/0~13.5A153012818.513018.51500約7kg
PSW-360H800360W0~800V/0~1.44A3054036.444056.44500約3kg
PSW-720H800720W0~800V/0~2.88A30104037.884057.881000約5kg
PSW-1080H8001080W0~800V/0~4.32A30154039.324059.321500約7kg
 

■付属品

【共通】
  • CD-ROM(取扱説明書、USBドライバ、テストスクリプト)
  • 電源コード
  • USBケーブル(GTL-240)
【30V/80V/160V系】
  • 出力端子カバー
  • テストリード(GTL-123)
  • 基本アクセサリキット(M4端子ネジ・ワッシャ×2、M8端子ボルト、ナット・ワッシャ×2、エアフィルタ×1、アナログコントロール保護ダミー×1、アナログコントロールロック×1)
【250V/800V系】
  • 出力端子カバー
  • 出力端子
  • 基本アクセサリキット(エアフィルタ×1、アナログコントロール保護ダミー×1、アナログコントロールロック×1)

規格表

型番外形寸法
W×H×D(mm)
最大寸法
W×H×D(mm)
PSW-360L3071×124×35071×137×400
PSW-720L30142×124×350142×137×400
PSW-1080L30214×124×350214×137×400
PSW-360L8071×124×35071×137×400
PSW-720L80142×124×350142×137×400
PSW-1080L80214×124×350214×137×400
PSW-360M16071×124×35071×137×400
PSW-720M160142×124×350142×137×400
PSW-1080M160214×124×350214×137×400
PSW-360M25071×124×35071×137×400
PSW-720M250142×124×350142×137×400
PSW-1080M250214×124×350214×137×400
PSW-360H80071×124×35071×137×400
PSW-720H800142×124×350142×137×400
PSW-1080H800214×124×350214×137×400

外形図

単位:mm
360Wタイプ
PSW-360L30/PSW-360L80/PSW-360M160
ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ 外形図
720Wタイプ
PSW-720L30/PSW-720L80/PSW-720M160
ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ 外形図
1080Wタイプ
PSW-1080L30/PSW-1080L80/PSW-1080M160
ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ 外形図

カタログ

 

PSW-1080L80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズの型番PSW-1080L80のページです。
型番PSW-1080L80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ

ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズ

    薄型スイッチング直流安定化電源(GP-IB) 750モデル

    薄型スイッチング直流安定化電源(GP-IB) 750モデル

      薄型スイッチング直流安定化電源 750モデル

      薄型スイッチング直流安定化電源 750モデル

        小型直流安定化電源 GPSシリーズ

        小型直流安定化電源 GPSシリーズ

          薄型スイッチング直流安定化電源 1500Wモデル

          薄型スイッチング直流安定化電源 1500Wモデル

            デジタル表示小型直流安定化電源 PA-Bシリーズ

            デジタル表示小型直流安定化電源 PA-Bシリーズ

              スペクトラムアナライザ GSP-9330

              スペクトラムアナライザ GSP-9330

                ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

                ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

                  P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

                  P9600Aシリーズ 小型・低ノイズ・オートレンジ直流電源

                    小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズ

                    小型ズームスイッチング電源 KX-Sシリーズ

                      直流電子負荷装置 LSGシリーズ

                      直流電子負荷装置 LSGシリーズ

                        アース導通試験器 TOS6200シリーズ

                        アース導通試験器 TOS6200シリーズ

                          ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

                          ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源 PFRシリーズ

                            メーカー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー PICOTEST 高砂製作所 テクシオ・テクノロジー 菊水電子工業 テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 - 244,020円 187,110円 31,132円 289,000円 52,142円 686,283円 200,944円 999,999円 102,806円 258,907円 27,223円 99,000円
                            通常出荷日 お見積り   19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目~   5日目   26日目   4日目   2日目~   4日目~  
                            商品区分 直流電源 直流電源 直流電源 直流電源 直流電源 直流電源 - - - 直流電源 負荷装置 - 直流電源
                            電源 AC100~240V AC 85~265V AC 85~265V AC 100/120/220/240V AC 85~265V AC 100V - - - - AC 90~132V/180~250V - -

                            ワイドレンジ直流安定化電源 PSWシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            モーター駆動テスト
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/31
                            ブラシレスモータの駆動テストに使いました。
                            負荷試験に大きな電流が必要となりますが、パワフルな電源でしっかり評価できます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            半導体検査装置用電源として
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/15
                            パソコンからUSBで制御が可能で使い易いです。USBハブで接続し、数台並列で使用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PSW-1080L30
                            PSW-720H800
                            PSW-720L80
                            PSW-720M160
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            出力電圧(直流)
                            (V)
                            出力電流(直流)
                            (A)
                            出力電力(直流)
                            (W)
                            寸法(W×D×H)
                            (mm)
                            本体質量
                            (g)
                            付属品

                            -

                            ( - )
                            1個 あり

                            お見積り

                            0~300~1081080214×400×137約7000CD-ROM(取扱説明書、USBドライバ、テストスクリプト)、電源コード、USBケーブル、出力端子カバー、テストリード、基本アクセサリキット(M4端子ネジ、ワッシャ×2、M8端子ボルト、ナット・ワッシャ×2、エアフィルタ、アナログコントロール保護ダミー、アナログコントロールロック)

                            -

                            ( - )
                            1個 あり

                            お見積り

                            0~8000~2.88720142×400×137約5000CD-ROM(取扱説明書、USBドライバ、テストスクリプト)、電源コード、USBケーブル、出力端子カバー、出力端子、基本アクセサリキット(エアフィルタ、アナログコントロール保護ダミー、アナログコントロールロック)

                            -

                            ( - )
                            1個 あり

                            お見積り

                            0~800~27720142×400×137約5000CD-ROM(取扱説明書、USBドライバ、テストスクリプト)、電源コード、USBケーブル、出力端子カバー、テストリード、基本アクセサリキット(M4端子ネジ、ワッシャ×2、M8端子ボルト、ナット・ワッシャ×2、エアフィルタ、アナログコントロール保護ダミー、アナログコントロールロック)

                            -

                            ( - )
                            1個 あり

                            お見積り

                            0~1600~14.4720142×400×137約5000CD-ROM(取扱説明書、USBドライバ、テストスクリプト)、電源コード、USBケーブル、出力端子カバー、テストリード、基本アクセサリキット(M4端子ネジ、ワッシャ×2、M8端子ボルト、ナット・ワッシャ×2、エアフィルタ、アナログコントロール保護ダミー、アナログコントロールロック)

                            電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました