(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファンクションジェネレータ AFG-2000/2100シリーズ

ファンクションジェネレータ AFG-2000/2100シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
47,500円 ~ 69,000円  特別価格 
税込価格
52,250円 ~ 75,900円  特別価格 

任意波形機能を搭載したエントリーモデル。【特長】・LCDユーザーインタフェース...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • チャンネル数(ch):
    1
  • 最大出力振幅(Vp-p):
    20
  • 垂直分解能(bit):
    10
  • 本体質量(g):
    2500
  • 電源電圧(AC)(V):
    100~240
  • 付属品:
    BNC-ワニ口ケーブル、クイックスタートガイド、CD(取扱説明書、ソフトウェア)、電源コード

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
発信周波数(MHz)
寸法(W×D×H)(mm)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
266×293×107
-

1個

47,500( 52,250円 )

2日目

5
266×293×100
AM/FM/FSK変調、スイープ、周波数カウンタ

1個

59,745円

58,812

( 64,693円 )

2日目

12
266×293×100
AM/FM/FSK変調、スイープ、周波数カウンタ

1個

69,000円

65,418

( 71,960円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

任意波形機能を搭載したエントリーモデル。
【特長】
・LCDユーザーインタフェース
・デューティー可変機能
・変調機能、スイープ機能、周波数カウンタ内蔵(AFG-2100 シリーズのみ)
・出力インピーダンスの切替
・ワールドワイド入力

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

AFG-2000/AFG-2100は3.5インチカラーLCDを搭載したDDS(Direct Digital Synthesizer)方式のファンクションジェネレータです。

エントリーモデルでありながら任意波形機能を搭載したため、基本的な電気実験はもちろん、多彩な試験に使用頂けます。

AFG-2100シリーズは更にスイープ、 変調機能、周波数カウンタ機能を搭載しています。

 

●ラインナップ

型番周波数範囲
(正弦波、方形波)
出力波形スイープ・変調機能・
周波数カウンタ機能
AFG-20050.1Hz-5MHz正弦波・方形波・
ランプ波(三角波)
ノイズ・任意波形
×
AFG-20120.1Hz-12MHz×
AFG-21050.1Hz-5MHz正弦波・方形波・
ランプ波(三角波)
ノイズ・任意波形
AFG-21120.1Hz-12MHz
AFG-21250.1Hz-25MHz

●付属品

・アクセサリ CD-ROM(取扱説明書・USBドライバ)
・BNC-ミノムシケーブル
・電源コード

 

●ソフトウェア

・任意波形エディタソフトウェア

 

外部制御
USB:標準装備

 

●定格

【AFG-2000 シリーズ、AFG-2100 シリーズ共通】

出力波形正弦波、方形波、ランプ波(三角波)、ノイズ、任意波形

任意波形機能

サンプルレート20MS/s
繰り返しレート10MHz
波形メモリ長4kポイント
振幅分解能10ビット
不揮発生メモリ4Kポイント

周波数特性

範囲正弦波・方形波ラインナップ表参照
ランプ波(三角波)0.1Hz~1MHz
分解能-0.1Hz
確度安定度±20ppm
エージング±1ppm/year
許容値≦1mHz

出力特性

振幅範囲※1<20MHz1mVpp~10Vpp(50Ω負荷)
2mVpp~20Vpp(オープン回路)
20MHz~
25MHZ
1mVpp~5Vpp(50Ω負荷)
2mVpp~10Vpp(オープン回路)
確度設定の± 2% + ±1mVpp(1 kHz)
分解能1 mV または 3digits
平坦性
(正弦波、リファレンス1kHz)
± 1%(0.1dB)≦100kHz
± 3%(0.3dB)≦5MHz
± 5%(0.4dB)≦12MHz
± 20%(2dB)≦20MHz
± 5%(0.4dB)≦25MHz
単位Vpp、Vrms、dBm
オフセット範囲<20MHz± 5Vpk ac + dc(50Ω負荷)
± 10Vpk ac + dc(オープン回路)
20MHz~
25MHZ
± 2.5Vpk ac + dc(50Ω負荷)
± 5Vpk ac + dc(オープン回路)
確度設定 × 2% + 5mV + 振幅 ×0.5%
波形出力インピーダンス50Ωtypical(固定)
> 300kΩ(出力オフ)
アッテネータ-
保護機能短絡回路保護
過負荷で自動的にメイン出力のリレーを遮断し出力オフ
SYNC出力レベルTTL コンパチブル 終端>1kΩ
インピーダンス約50Ω
立上り/立下り時間≦25ns

正弦波特性

高調波ひずみ-55dBc;DC~200kHz , 振幅 > 0.1Vpp
-50dBc;200kHz~1MHz , 振幅 > 0.1Vpp
-35dBc;1MHz~5MHz , 振幅 > 0.1Vpp
-30dBc;5MHz~25MHz , 振幅 > 0.1Vpp

方形波特性

立上り/立下り時間≦ 25ns 最大出力時(50Ω負荷)
オーバーシュート< 5%
アシンメトリ周期の 1% + 1ns(デューティ 50%時において)
デューティ可変範囲1.0%~99.0% ≦ 100kHz
20.0%~80.0% ≦ 5MHz
40.0%~60.0% ≦ 10MHz
50% ≦ 25MHz

ランプ波特性

直線性< ピーク出力の0.1%
シンメトリ可変範囲0% ~ 100%(0.1%分解能)※2
 

【AFG-2100 シリーズのみ】

スイープ

波形正弦波、方形波、三角波
タイプ直線または対数
スタート/ストップ周波数0.1Hz~最大周波数
スイープ時間1ms~500s
ソース内部/外部

AM変調

キャリア波形正弦波、方形波、三角波
変調波形正弦波、方形波、三角波
変調周波数内部:2mHz~20kHz
外部:DC~20kHz、± 5V※3
変調度0%~120.0%
ソース内部/外部

FM変調

キャリア波形正弦波、方形波、三角波
変調波形正弦波、方形波、三角波
変調周波数内部:2mHz~20kHz
外部:DC~20kHz、± 5V※4
偏差DC~最大周波数/2
ソース内部/外部

FSK

キャリア波形正弦波、方形波、三角波
変調波形方形波、デューティ比50%
変調レート内部:2mHz~100kHz
外部:DC~100kHz
周波数範囲0.1Hz~最大周波数
ソース内部/外部

周波数カウンタ

範囲5Hz~150MHz
確度タイムベース確度±1カウント
タイムベース±20ppm(23℃±5℃)※5
分解能最大分解能;
100nHz(1Hzまで)0.1Hz(100MHz)
入力インピーダンス1kΩ/1pF
感度35mVrms~30Vms(5Hz~150MHz)
 

【AFG-2000 シリーズ、AFG-2100 シリーズ共通】

その他

保存/呼出し設定メモリ20個(パネル設定10個、任意波形10個)
インターフェースUSB(デバイス)
ディスプレイ3.5インチ液晶パネル

一般仕様

操作環境仕様保証温度範囲:+18℃~+28℃
操作温度:0℃~+40℃
相対湿度:≦80%, 0℃~+40℃、≦70%,+35℃~+40℃
設置カテゴリ:CAT II
保存温度-10℃~+70℃、相対湿度:≦70%
  • AC100V~240V 50/60Hz
  • 消費電力:約25VA
  • 質量:約2.5kg
  • 寸法:266(W)×107(H)×293(D)mm
 

※1 振幅を小さくするとS/N比が悪くなります。
※2 AFG-2100シリーズのみ
※3 1KHz基準、周波数が高くなると0%および100%付近のエッジ特性が悪くなります。
※4 MOD入力ポートから直流電圧を入力した場合、正電圧で振幅が大きくなり、負電圧で振幅が最小になります。
※5 MOD入力ポートから直流電圧を入力した場合、正電圧でキャリア周波数が増加し、負電圧でキャリア周波数が減算されます。(キャリア周波数±最大偏差周波数)
※6 30分のエージング後

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファンクションジェネレータ AFG-2000/2100シリーズ

ファンクションジェネレータ AFG-2000/2100シリーズ

    ファンクションジェネレータ FXG-2220

    ファンクションジェネレータ FXG-2220

      ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

      ファンクションジェネレータ AFG-303Xシリーズ

        耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5300シリーズ

        耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5300シリーズ

          デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

          デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

            絶縁抵抗試験器 TOS7200

            絶縁抵抗試験器 TOS7200

              デジタル・マルチメータ VOAC7602

              デジタル・マルチメータ VOAC7602

                アース導通試験器 TOS6200シリーズ

                アース導通試験器 TOS6200シリーズ

                  周波数カウンター AD-5184

                  周波数カウンター AD-5184

                    プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

                    プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

                      DCミリオームメータ GOM-805/804

                      DCミリオームメータ GOM-805/804

                        ベンチトップ型 デジタルマルチメーター

                        ベンチトップ型 デジタルマルチメーター

                          DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム

                          DAQ6510型 6.5桁データ・ロガー/データ収集システム

                            メーカー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー 菊水電子工業 テクシオ・テクノロジー 菊水電子工業 岩崎通信機 菊水電子工業 エー・アンド・デイ ケースレーインスツルメンツ テクシオ・テクノロジー カイセ ケースレーインスツルメンツ
                            通常価格 47,500円 77,200円 221,036円 216,699円 61,994円 108,199円 167,790円 27,223円 71,073円 308,471円 92,053円 77,837円 62,963円
                            通常出荷日 2日目   4日目   4日目   2日目   4日目   2日目   3日目   2日目~   15日目   3日目   4日目   5日目   3日目~  
                            商品区分 本体 本体 本体 - - - - - - - - - -
                            チャンネル数(ch) 1 2 - - - - - - - - - - -
                            最大出力振幅(Vp-p) 20 20 20 - - - - - - - - - -
                            垂直分解能(bit) 10 10 16 - - - - - - - - - -
                            本体質量(g) 2500 2500 4000 - - - - - - - - - -

                            ファンクションジェネレータ AFG-2000/2100シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            信号源・ファンクションジェネレータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました