(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GTP-251R
オシロスコープ用受動電圧プローブ GTP プローブ

オシロスコープ用受動電圧プローブ GTP GTP-251R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,296円
税込単価
15,726円

【特長】・オシロスコープ用受動電圧プローブです。・適合容量:10~30pF

詳細情報を確認する

型番

GTP-251R 解除

Loading...

GTP-251R の仕様・寸法情報

型番
立上がり時間(ns)
帯域
適合本体
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTP-251R

1.4
250MHz
GDS-3252/3254

1個

14,296( 15,726円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オシロスコープ用受動電圧プローブです。
・適合容量:10~30pF

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

規格表

型番減衰器適合容量入力インピーダンス※1 帯域立上り時間最大入力電圧リードアウト対応本体/ 備考
GTP-151R×1010 ~ 30pF10MΩ / 約12pF 150MHz約2.3nsDC500VGDS-3152/3154
GTP-251R×1010 ~ 30pF10MΩ / 約12pF 250MHz約1.4nsDC500VGDS-3252/3254
GTP-351R×1010 ~ 30pF10MΩ / 約12pF 350MHz約1.0nsDC500VGDS-3352/3354

※1:1MΩ入力のオシロスコープで使用する場合

カタログ

 

GTP-251Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オシロスコープ用受動電圧プローブ GTPの型番GTP-251Rのページです。
型番GTP-251Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オシロスコープ用受動電圧プローブ GTP

オシロスコープ用受動電圧プローブ GTP

    パッシブ・プローブ SSシリーズ

    パッシブ・プローブ SSシリーズ

      高電圧プローブ PHV4002シリーズ

      高電圧プローブ PHV4002シリーズ

        高電圧プローブ PHV66Xシリーズ

        高電圧プローブ PHV66Xシリーズ

          電圧データロガー VR-71用オプション

          電圧データロガー VR-71用オプション

            3レンジデジタル絶縁抵抗計 TM-507

            3レンジデジタル絶縁抵抗計 TM-507

              デジタルクランプテスタ CENTER-235

              デジタルクランプテスタ CENTER-235

                AC/DC電流センサ 8115

                AC/DC電流センサ 8115

                  デジタルクランプテスタ CENTER-202

                  デジタルクランプテスタ CENTER-202

                    カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

                    カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

                      3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

                      3レンジデジタル絶縁抵抗計 YF-509

                        検電器(低圧交流・直流両用)用オプションリード線

                        検電器(低圧交流・直流両用)用オプションリード線

                          クランプメーター AD-5581

                          クランプメーター AD-5581

                            メーカー テクシオ・テクノロジー 岩崎通信機 岩崎通信機 岩崎通信機 T&D A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) カイセ A-Gas Japan(旧FUSO) 長谷川電機工業 エー・アンド・デイ
                            通常価格 10,625円 9,999円 405,239円 130,477円 1,520円 42,000円 40,923円 25,000円 24,594円 42,701円 28,378円 3,179円 23,635円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   19日目   6日目~   5日目   19日目   9日目   5日目   4日目   19日目   1日目   15日目  
                            商品区分 プローブ プローブ プローブ プローブ - - - - - - - - -

                            オシロスコープ用受動電圧プローブ GTPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GTP-151R
                            GTP-351R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            立上がり時間
                            (ns)
                            帯域 適合本体

                            10,625円

                            ( 11,688円 )
                            1個 -

                            2日目

                            2.3150MHzGDS-3152/3154

                            21,750円

                            ( 23,925円 )
                            1個 あり

                            60日目

                            1.0350MHzGDS-3352/3354

                            オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました