(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルストレージオシロスコープ GDS-3000

デジタルストレージオシロスコープ GDS-3000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
455,202円 ~ 524,502円
税込価格
500,722円 ~ 576,952円

【特長】・独自のVPO(VisualPersistenceOscillosco...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 垂直分解能(bit):
    8
  • ディスプレイサイズ:
    8型
  • 電源種類:
    AC 100~240V
  • 寸法(mm):
    400×120.5×221
  • 本体質量(g):
    4000
  • 付属品:
    プローブ、取扱説明書、電源コード

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
チャンネル数(ch)
周波数帯域(MHz)
サンプリングレート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
500
4GS/s

1個

455,202( 500,722円 )

4日目

4
500
4GS/s

1個

524,502( 576,952円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のVPO(VisualPersistenceOscilloscope):FPGA並列処理で高速波形更新レートを実現。発生頻度の少ない現象も表示します。
・波形解析機能(オプション)電力解析(電力品質、高調波、リップル、突入電流測定)
シリアルバス解析(I2C、SPI、UARTシリアルバストリガと解析)
・画面分割機能:画面を4(または2)分割し、各チャンネルを独立して表示可能。各画面は、垂直感度、水平時間、トリガを独立して設定できます。
・豊富なトリガモード:エッジ、ビデオ(NTSC、PAL、SECAM、EDTV、HDTV)、パルス、ラント、Rise&Fall、ALT、ホールドオフ、外部トリガ(遅延、イベント、時間)など。
・大型8インチ、高解像度SVGA(800×600)のTFTカラー液晶を採用(LEDバックライト)
・入力インピーダンス:50Ω/75Ω/1MΩを選択可能
・豊富なインターフェス:RS-232C、USB(ホスト、デバイス)、LAN、Go-NoGo出力、VGA出力、ライン出力、GP-IB(オプション)
・USBメモリ:画像(BMP/PNG)、波形データ(CSV/専用形式)、パネル設定を保存可能、専用形式の波形データとパネル設定は呼出し可能。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●ラインナップ

型番CH数周波数帯域
(-3dB)
サンプリングレート
GDS-31522chDC~150MHz最高2.5GS/s(2CH使用時1.25GS/s)
GDS-3252DC~250MHz
GDS-3352DC~350MHz最高5GS/s(2CH使用時2.5GS/s)
GDS-3502DC~500MHz最高4GS/s(2CH使用時2GS/s)
GDS-31544chDC~150MHz最高5GS/s(2CH使用時2.5GS/s)
(3CH以上使用時1.25GS/s)
GDS-3254DC~250MHz
GDS-3354DC~350MHz
GDS-3504DC~500MHz最高4GS/s(ハーフチャンネル2GS/s)
 

USB:標準装備
LAN:標準装備
GP-IB:オプション

 

ソフトウェア
・PCソフトウェア
・USBドライバ
・LabVIEW ドライバ(LabVIEW 2009)

 

付属品
・取扱説明書
・電源コード
・プローブ×CH 数

 

●定格

垂直

分解能8ビット
垂直感度2mV~5V(1MΩ時)、2mV~1V(50Ω/75Ω時)
入力結合AC、DC、GND
入力インピーダンス1MΩ//15pF、75Ω/50Ω選択可能
DC ゲイン精度±(3% × |Readout| + 0.1div + 1mV)
極性ノーマルと反転
最大入力電圧300V(DC+AC Peak)max、CAT I(入力インピーダンス 1MΩ時)
5Vrms max、CAT I(入力インピーダンス50/75Ω時)
オフセット位置レンジ2mV/div~100mV/div:±0.5V
200mV/div~5V/div:±25V
演算機能加算、減算、乗算、除算波形、FFT、FFTrms。
FFTウィンドウの種類;方形、ハミング、ハニング、ブラックマン

トリガ

ソースCH1、CH2、(CH3、CH4;4 チャンネルモデル)、ライン、EXT
モードオート(100ms/div およびロールモードをサポート)、ノーマル、シングル
タイプエッジ、パルス、ビデオ、ラント、Rise&Fall、ALT、
外部トリガ;イベント遅延(1~65,535)、時間遅延(10ns~10s)、ホールドオフ(10ns~10s)、
オプション;シリアルバストリガ(4ch モデルのみ)I2C、SPI、UART 用トリガ機能
カップリングAC、DC、LF除去、HF除去、ノイズ除去

外部トリガ

感度DC~50MHz 約1div または10mV、50MHz~150MHz 約1.5div
または15mV、150MHz~350MHz 約2div または20mV
レンジ±15V
感度DC~150MHz 約100mV、150MHz~350MHz 約150mV
入力インピーダンス1MΩ//15pF、CAT I

水平軸

レンジ1ns/div~100s/div(1-2-5 ステップ);ロールモード:100ms/div~100s/div
プリトリガ最大10div
ポストトリガ最大1,000div。分割数は時間分割に依存します
精度± 20ppm≧1ms time interval

X-Y モード

-X 軸入力:CH1、CH3、Ref 1、Ref 3、
Y 軸入力:CH2、CH4、Ref 2、Ref 4
位相シフト±3°(100kHzにて)

Acquire

リアルタイムサンプルレート最高5GS/s(1ch 時)*150/250MHz 2CH モデルは最高2.5GS/s(1ch時)
等価サンプルレート最高100GS/s 全モデル
メモリ長25K ポイント/ch
アクイジションモードノーマル、ピーク(最大2ns)、平均(2~256)、Hi Resolution

波形解析機能

電力解析機能電力品質、高調波分析、リップルと突入電流測定の4種類を測定・分析

オプション

シリアルバス解析機能
(4ch のみ)
I2C、UART、SPIのシリアルバストリガとデコード機能。
デコード内容を画面表示でき、USBメモリへファイル(CSV形式)で保存可能

Go-NoGo 判定機能

波形が設定した最大/最小リミット内か判定。境界テンプレート;Ref1(最大)、Ref2(最小)またはソースチャンネルから生成できます

 

カーソル測定

カーソル間電圧差(△V)、カーソル間時間差(△T)、ゲート内測定

 

自動測定

自動測定(28種類)電圧測定;Vpp、振幅、平均、実効値、ハイ値、ロー値、最大、最小、
ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート
時間測定;周波数、周期、立ち上がり時間、立下り時間、+パルス幅、
-パルス幅、デュ-ティ-比
遅延測定;FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相
自動測定範囲全メモリ、画面内、カーソル内を指定可能
周波数カウンタ6桁、最小2Hzから定格周波数帯域まで、トリガCHを測定

パネル機能

オートセット水平、垂直およびトリガを自動設定
オートレンジ入力信号に従ってオシロスコープの垂直水平レンジを自動的に設定
保存/呼出し設定:20セット、波形:24セット(Ref1~4、Wave1~20)

表示

ディスプレイ8インチ SVGA TFT カラー液晶、8 × 10 div、800(水平)×600(垂直)ピクセル(SVGA) 
補間Sin(x)/x および等価サンプリング
波形表示ドット、ベクトル、パーシスタンス:グレー/
カラースケール(設定:Auto、100ms~10s、無限、VPO Off)、輝度調整可能

インターフェース

RS-232CDB-9 オスコネクタ
USB ポートUSB ホストポート×2、USB デバイスポート×1、PictBride対応プリンタへ印刷*4
LAN ポートRJ-45 コネクタ、10/100Mbps
SVGA ビデオポートDB-15 メスコネクタ、SVGA、モニタディスプレイ用出力
GP-IB(別売アダプタ)USB デバイスポートへGUG-001(別売アダプタ)を接続して使用
Go-NoGo 判定出力BNC 端子、5V 最大 ,10mA TTL/16V 最大 ,10mA CMOS、オープンコレクタ出力 
盗難防止スロット背面パネルのセキュリティスロットはスタンダードケンシントンスタイルロックに準拠
ライン出力BNC 端子、Go-NoGo 判定出力:1Vp-p(typ)
トリガ出力 BNCBNC 端子、5V TTL 出力 
内部フラッシュディスク64MB、波形データ、画像、パネル設定を保存/呼出し可能

その他

多言語メニュー、オンラインヘルプ、日付と時間(データ保存時のタイムスタンプ)

 

電源

電源電圧、消費電力:AC100V~240V、47Hz~63Hz、約96VA

 

寸法・質量:400(W)×221(H)×120.5(D)mm(突起物を含まず)、約4kg

 

*1:入力インピーダンス75Ωの周波数帯域幅は150MHzに制限されます。
*2:1ch時
*3:呼出しできる波形形式はlsf形式のみです。
*4:プリンタ機能は、PictBridge コンパチブルです。全ての PictBridge 対応プリンタに印刷できるわけではありません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルストレージオシロスコープ GDS-3000

デジタルストレージオシロスコープ GDS-3000

    デジタルオシロスコープ用トレーニングキット

    デジタルオシロスコープ用トレーニングキット

      M3500Aシリーズ 6.5桁デジタル・マルチメータ

      M3500Aシリーズ 6.5桁デジタル・マルチメータ

        LCRメータ LCR-6000シリーズ

        LCRメータ LCR-6000シリーズ

          デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

          デュアル表示デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ

            150k~3GHzスペクトラムアナライザ

            150k~3GHzスペクトラムアナライザ

              ファンクションジェネレータ FXG-2220

              ファンクションジェネレータ FXG-2220

                ファンクションジェネレータ AFG-3000シリーズ

                ファンクションジェネレータ AFG-3000シリーズ

                  デジタルストレージオシロスコープ DCS-1000B

                  デジタルストレージオシロスコープ DCS-1000B

                    デジタル・マルチメータ DM3000シリーズ

                    デジタル・マルチメータ DM3000シリーズ

                      ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

                      ミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000EGシリーズ

                        クランプメーター AD-5581

                        クランプメーター AD-5581

                          薄型スイッチング直流安定化電源(GP-IB) 750モデル

                          薄型スイッチング直流安定化電源(GP-IB) 750モデル

                            メーカー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー PICOTEST テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー テクシオ・テクノロジー Rigol テクシオ・テクノロジー エー・アンド・デイ テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 455,202円 47,945円 999,999円 162,448円 61,994円 117,312円 77,200円 243,523円 106,585円 74,376円 200,944円 23,635円 244,020円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   19日目   4日目~   15日目   19日目  
                            商品区分 本体 その他オプション - - - - - - 本体 - 本体 - -
                            アナログ/デジタル デジタル - - - - - - - デジタル - デジタル - -
                            垂直分解能(bit) 8 - - - - - - - 8 - 8 - -
                            ディスプレイサイズ 8型 - - - - - - - 7型 - 8型 - -
                            電源種類 AC 100~240V - - - - - - - AC100~240V - AC 100~240V - -

                            デジタルストレージオシロスコープ GDS-3000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました