(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・大型8インチLCDを搭載した最高2GS/sの4CHデジタルストレージ...
Loading...
【特長】
・大型8インチLCDを搭載した最高2GS/sの4CHデジタルストレージオシロスコープです。
・大画面8インチSVGA。
・0,000回/秒の波形更新速度。
・最大2M大容量メモリ。
■特長・機能
■ラインナップ
型番 | チャンネル数 | 周波数帯域(-3dB) | サンプリングレート |
---|---|---|---|
GDS-2074A | 4ch | DC~70MHz | 最高2GS/s |
GDS-2104A | DC~100MHz | ||
GDS-2204A | DC~200MHz | ||
GDS-2072A | 2ch | DC~70MHz | |
GDS-2102A | DC~100MHz | ||
GDS-2202A | DC~200MHz |
■ソフトウェア
■付属品
■定格
垂直軸 (共通仕様) | 分解能 | 8 ビット |
---|---|---|
感度 | 1mV/div ~ 10V/div ※1 | |
入力結合 | AC、DC、GND | |
入力インピーダンス | 1M Ω // 16pF | |
DC ゲイン確度※2 | ±5%フルスケール:1mV/div時 ±3%フルスケール:2mV/div以上 | |
極性 | ノーマル、反転 | |
最大入力電圧 | 300V(DC+AC Peak)、CAT I | |
オフセットポジション範囲 | 1mV/div~20mV/div:±0.5V 50mV/div~200mV/div:±5V 500mV/div~2V/div:±25V 5V/div~10V/div:±250V | |
波形の演算機能 | +、-、×、÷、FFT、FFTrms、d/dt、∫dt、√ FFT:スペクトラム振幅、FFTの垂直スケールをリニアRMSまたは dBVrmsに設定。 FFTウインドウを方形、ハミング、ハニング、ブラックマンに設定可能 | |
トリガ | ソース | CH1、CH2、CH3※3、CH4※3、Line、EXT、D0-D15※4 |
トリガモード | オート(100ms/div 以下でロールモードをサポート) ノーマル、シングル | |
トリガタイプ | エッジ、パルス、ビデオ、ラント、Rise&Fail、ALT、 イベント遅延(1~6,5535イベント)、時間遅延(10ns~10s)、 ロジック※4、バス※4 | |
ホールドオフ範囲 | 10ns~10s | |
結合 | AC、DC、LFrej、HFrej、ノイズrej. | |
感度 | DC~100MHz約1divまたは1.0mV 100MHz~200MHz約1.5divまたは15mV 200MHz ~ 300MHz 約2div または20mV | |
外部トリガ | 範囲 | ±15V |
感度 | DC~100MHz約100mV 100MHz~200MHz約150mV 200MHz~300MHz約150mV | |
入力インピーダンス | 1MΩ//16pF | |
水平軸 | 水平時間レンジ | 1ns/div~100s/div(1-2-5ステップ) ロール:100ms/div~100s/div |
プリトリガ | 最大10div | |
ポストトリガ | 最大1,000div | |
確度 | ±20ppm over any≧1ms time interval | |
リアルタイムサンプルレート | 2GS/s(2CHインターリーブ)、1GS/s(全CH) | |
等価サンプリング | 最大100GS/s | |
メモリ長 | 1CH時:2Mpts、2CH時:1Mpts※5、セグメント時:1Kpts | |
アクイジションモード | ノーマル、平均、ピーク、シングル | |
ピーク検出 | 2ns(代表値) | |
平均 | 2~256回、選択可能 | |
X-Yモード | X- 軸入力 | チャンネル1:チャンネル3※3 |
Y- 軸入力 | チャンネル2:チャンネル4※3 | |
位相差 | ±3°(100kHzにて) | |
カーソルと測定 | カーソル | 振幅、時間、ゲート機能あり |
自動測定 | 36 項目:画面下部に最大8 項目まで同時表示可能 | |
電圧/電流 | p-p 値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、 サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、 ROV シュート、FOV シュート、RPRE シュート、FPRE シュート | |
時間 | 周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、 デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジ | |
遅延 | FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相 | |
カーソル測定 | カーソル間の電圧ΔV(電流ΔA)差、カーソル間の時間差(ΔT) | |
周波数カウンタ | 6桁、2Hz~定格周波数までトリガ入力チャンネルの信号を測定 | |
コントロール パネル機能 | Autoset | Singleボタン、全チャンネルの垂直、水平とトリガを自動的に設定します。 (Autoset 取り消し可能) |
パネル設定の保存 | 20セット | |
波形の保存 | 24セット | |
ディスプレイ | TFT 液晶 | 8インチSVGAカラーTFTLCDディスプレイ |
画面分解能 | SVGA:800(水平)×600(垂直) | |
補間機能 | Sin(x)/xと等価時間サンプリング | |
波形表示 | ドット、ベクトル、可変パーシスタンス(16ms~10s)、無限パーシスタンス | |
波形更新レート | 最大80,000波形/ 秒 | |
目盛 | 8×10目盛 | |
インター フェース | RS-232C | DB-9オスコネクタ×1 |
USBポート | USB2.0ホストポート×1、USB2.0デバイスポート×1 | |
Ethernetポート(オプション) | RJ-45、10/100Mbps with Auto-MDIX IEEE802.3u | |
Go-NoGo BNC | 最大5V/10mA TTLオープンコレクタ出力 | |
ビデオ出力ポート(オプション) | SVGA出力 | |
GP-IB(オプション) | GPIBモジュール、IEEE488.2準拠 | |
盗難防止ロック | スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止 スロットに接続可能 | |
言語 | マルチ言語メニュー | 使用可能 |
その他 | Time clock | 日付と時間、保存データの日付/時刻スタンプ |
寸法(W×H×D) | 380×220×145mm | |
質量 | 約4.2kg |
※1 垂直スケールが1mV/div に設定されている場合、自動的に20MHz 帯域制限が設定されます。
※2 測定条件:垂直ポジションがゼロ、平均回数≧16
※3 4 チャンネルモデルのみ
※4 オプションのロジックアナライザ組込時
※5 使用チャンネル数やトリガモード(シングル、ノーマル、AUTO) で変わります。
この商品に近い類似品がありませんでした。
GDS-2104Aで型番確定
デジタルストレージオシロスコープ GDS-2000Aの型番GDS-2104Aのページです。
型番GDS-2104Aに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針