(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トップ工業 セーフティコード(ワイヤー芯なしタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トップ工業 セーフティコード(ワイヤー芯なしタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,100円
税込単価
3,410円

【特長】・コード部の芯にワイヤーが入っていないので、工具落下時に衝撃が吸収され...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 色:
    レッド
  • 最大長(mm):
    静荷重:約1520、衝撃荷重:約2000
  • JANコード:
    4975180941251
  • 質量(g):
    61
  • コード径(mm):
    Φ4
  • 自然長(mm):
    約490
  • 仕様:
    二重リングのみ付属、工具接続ワイヤは付属しません

型番

SFC-500R 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFC-500R

2個

3,100( 3,410円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コード部の芯にワイヤーが入っていないので、工具落下時に衝撃が吸収され、腰の負担が少ないです。
・コード部は日清紡のモビロン®を使用し、軽く、復元力も高い為、取り廻しやすく軽快に作業できます。
・耐寒性が高く、冬期の屋外作業でも使用感は変わりません。
・耐油性、耐摩耗性が高く、長期にわたりダレません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トップ工業 セーフティコード(ワイヤー芯なしタイプ)の型番SFC-500Rのページです。
型番SFC-500Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トップ工業 セーフティコード(ワイヤー芯なしタイプ)

トップ工業 セーフティコード(ワイヤー芯なしタイプ)

    JTC-1500 ツールキャッチャー

    JTC-1500 ツールキャッチャー

      TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 ナスカンタイプ

      TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 ナスカンタイプ

        布製セーフティコード 使用荷重1kg

        布製セーフティコード 使用荷重1kg

          MCC セーフティワイヤブラック

          MCC セーフティワイヤブラック

            布製セーフティコード 使用荷重3kg

            布製セーフティコード 使用荷重3kg

              ワイヤーフィット安全コード

              ワイヤーフィット安全コード

                安全ロープ AZシリーズ

                安全ロープ AZシリーズ

                  安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

                  安全ロープ ナイロンロープ芯 使用最大荷重 3kg

                    職人作 TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 丸カンタイプ

                    職人作 TOP工業 セーフティーコード ツインハイスリム 二刀流 丸カンタイプ

                      接続コード 3㎏

                      接続コード 3㎏

                        電動ドリル用落下防止コード

                        電動ドリル用落下防止コード

                          フリーループ

                          フリーループ

                            メーカー トップ工業 マーベル 職人作 SK-11 松阪商事 SK-11 SK-11 TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール 職人作 SK-11 トップ工業 ミトロイ
                            通常価格 3,100円 2,200円 2,180円 800円 1,418円 900円 1,715円 1,987円 3,201円 2,180円 455円 2,312円 1,063円
                            通常出荷日 1日目   8日目   1日目   3日目   5日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード - 工具接続コード 工具接続コード - 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ
                            レッド - ブラック - - - - - - ブラック - - -
                            最大長(mm) 静荷重:約1520、衝撃荷重:約2000 - - - - - - - - - - 830 -
                            JANコード 4975180941251 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 61 - - - - - - - - - - 68.000 -

                            トップ工業 セーフティコード(ワイヤー芯なしタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました