(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トップ工業 TMW形トルクヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トップ工業 TMW形トルクヘッド

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,925円
税込価格
20,818円

【特長】・くわえ部に歯形が無く、ネジ山、袋ナットを傷つけにくいです。・最大口開...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    特殊ヘッド
  • 口開き寸法(mm):
    35~93
  • 全長(mm):
    218
  • 頭部有効長(mm):
    170
  • 先端部厚さ(mm):
    20.6 先端:10
  • 頭部幅(mm):
    130※口開き75㎜時
  • 付属品:
    取扱説明書
  • 仕様:
    PAT.

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
重量(g)
コネクタ部外径(mmφ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4975180371584
1130
12

1個

18,925( 20,818円 )

1日目

4975180371591
1120
15

1個

18,925( 20,818円 )

1日目

4975180371607
1105
18

1個

18,925( 20,818円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・くわえ部に歯形が無く、ネジ山、袋ナットを傷つけにくいです。
・最大口開きは93mmで呼び2’の継手がくわえられます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トップ工業 TMW形トルクヘッド

トップ工業 TMW形トルクヘッド

    AH2型 アジャスタブルヘッド

    AH2型 アジャスタブルヘッド

      TPW形トルクヘッド

      TPW形トルクヘッド

        AH型アジャスタブル交換ヘッド

        AH型アジャスタブル交換ヘッド

          メーカー トップ工業 東日製作所 トップ工業 東日製作所
          通常価格 18,925円 14,723円 20,542円 13,403円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~  
          形状 特殊ヘッド 特殊ヘッド 特殊ヘッド -
          口開き寸法(mm) 35~93 - - -
          全長(mm) 218 - - -
          頭部有効長(mm) 170 - 170 -
          先端部厚さ(mm) 20.6 先端:10 - - -

          トップ工業 TMW形トルクヘッドのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました