(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライナースパナ ヤリ形(インチ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライナースパナ ヤリ形(インチ)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,051円
税込単価
1,156円

【特長】・軽く、強く、使いやすい・頭部はスリムなヤリ形・全長:143mm・ヤリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    両口スパナ
  • 全長(mm):
    143
  • 単品・セット区分:
    単品
  • JANコード:
    4975180630452
  • 頭部厚さ(mm):
    最大:6.5
  • 呼び寸法(インチ):
    1/2・9/16
  • 口の深さ:小さい方(mm):
    13.5
  • 口の深さ:大きい方(mm):
    15.5
  • 外径(mm):
    小さい方:28.0、大きい方:31.0
  • 保証トルク(N・m):
    小さい方:58.0、大きい方:79.0
  • 重量(g):
    70
  • 材質:
    Cr-V

型番

LI-16X18 解除

Loading...

製品特長・仕様

規格表

ライナースパナ ヤリ形(インチ) 規格表

*材質:Cr-V

外形図

ライナースパナ ヤリ形(インチ) 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LI-16X18

1個

1,051( 1,156円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽く、強く、使いやすい
・頭部はスリムなヤリ形
・全長:143mm
・ヤリ形

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライナースパナ ヤリ形(インチ)の型番LI-16X18のページです。
型番LI-16X18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライナースパナ ヤリ形(インチ)

ライナースパナ ヤリ形(インチ)

    O形片口スパナ

    O形片口スパナ

      クローフートレンチ エスコ

      クローフートレンチ エスコ

        超ロング首振ラチェットめがねレンチ用リペアキット

        超ロング首振ラチェットめがねレンチ用リペアキット

          メーカー トップ工業 三木ネツレン エスコ TONE
          通常価格 1,051円 29,405円 1,990円 2,800円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目~  
          種類 両口スパナ - クロウフット -
          全長(mm) 143 770 - -
          単品・セット区分 単品 - 単品 -
          JANコード 4975180630452 - - -
          頭部厚さ(mm) 最大:6.5 - - -

          ライナースパナ ヤリ形(インチ)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました