(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパーモンキZERO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイパーモンキZERO

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
5,543円
税込単価
6,097円

【特長】・ガタ無し(バックラッシュレス)ウォーム採用により、ガタをカット!口開...

詳細情報を確認する

  • セット・単品:
    単品
  • 材質:
    Cr-V
  • 仕様:
    日本製、PAT.

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外形図

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
口開幅(mm)
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(g)
寸法 D(mm)
JANコード
厚さ先端部(mm)
厚さ根本部(mm)
厚さハンドル(mm)
保証トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HM-38

HM-38

0~38
38
263
410
76
4975180131522
9
15.4
10.5
508.5

1個

5,543( 6,097円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガタ無し(バックラッシュレス)ウォーム採用により、ガタをカット!口開きは平行に拡がり、一度決めた口開きは再調整不要です。ガタが無いので、ボルト・ナットを痛めません。
・口幅の再調整が不要ですので、スパナ感覚でお使い頂けるモンキレンチです。
・口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。
・力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく、力を加えても手を痛めません。
・ウォームの両サイドに隆起を設計。外部からの接触によるウォームの回転やローレットの摩滅を防ぎます。
・高所作業での落下防止・紛失防止に最適なセーフティコード用の穴を設けてあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパーモンキZEROの型番HM-38のページです。
型番HM-38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイパーモンキZERO

ハイパーモンキZERO

    ハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)

    ハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)

      ウルトラワイドモンキーレンチ

      ウルトラワイドモンキーレンチ

        ワイドモンキーレンチ

        ワイドモンキーレンチ

          ライトモンキー

          ライトモンキー

            ライトモンキー FLAシリーズ

            ライトモンキー FLAシリーズ

              ライトモンキーグリップ付

              ライトモンキーグリップ付

                ライトショートモンキー

                ライトショートモンキー

                  ポケットモンキ UM-S

                  ポケットモンキ UM-S

                    ハイブリッドモンキレンチX UM-XG

                    ハイブリッドモンキレンチX UM-XG

                      クイックモンキーレンチ

                      クイックモンキーレンチ

                        ポケットモンキXグリップ

                        ポケットモンキXグリップ

                          ギアワイドモンキレンチ

                          ギアワイドモンキレンチ

                            メーカー トップ工業 TONE トラスコ中山 トラスコ中山 フジ矢 フジ矢 フジ矢 フジ矢 ロブテックス ロブテックス フジ矢 ロブテックス SK-11
                            通常価格 5,543円 3,000円 3,341円 1,731円 5,251円 4,427円 4,527円 3,144円 2,790円 2,456円 6,000円 3,257円 2,967円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目  
                            セット・単品 単品 - - - - - - - - - - - -
                            材質 Cr-V - - - - - - - - - - - -
                            仕様 日本製、PAT. - - - - - - - - - - - -

                            ハイパーモンキZEROのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            ナットの保持・締結に
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/01
                            ガタ無く緩めたり締め付けたり出来るので本当に便利。
                            アゴが強いだけでなくバランスもいいし、強靭です。
                            堅牢さが凄まじいので本当に頼もしい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械設備のメンテナンス等
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/30
                            モンキーはガタツキが心配で使用していなかったのですが
                            カタログの謳い文句につられて購入
                            使用感良いです。ナットもしっかりと銜えられ、なめるような感触は無くスパナの様な感覚で締付け出来ました
                            これなら現場でのハードな使用にも耐えられそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現場でのボルト締め・確認に
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/13
                            説明・評判通りの性能でした。
                            ほぼ全くといっていいほどズレず、
                            スパナの様に使えます。

                            本固定は組みスパナですが、
                            ちょっと部品の違う場所で臨時に
                            締めたい、確認したい等の
                            シチュエーションでも、スパナと
                            遜色ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管などに使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/23
                            使ってる人はリピートする工具。旧モデルより軽くなりました。本当にガタが少ないです。普通のモンキーしか知らない人は使ってみることをお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            一般整備
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/28
                            ウォームのガタが無いせいなのかアゴの遊びが無く一度決めた開口部はスパナのように一定の寸法で安定しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HM-25
                            HM-32
                            HM-43
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            口開幅
                            (mm)
                            最大口開き
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            寸法 D
                            (mm)
                            JANコード 厚さ先端部
                            (mm)
                            厚さ根本部
                            (mm)
                            厚さハンドル
                            (mm)
                            保証トルク
                            (N・m)

                            5,700円

                            ( 6,270円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0~2525165135524975180131508610.57.6163.9

                            6,750円

                            ( 7,425円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0~32322162556349751801315157.5139.7305.1

                            7,857円

                            ( 8,643円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0~43433176559249751801315391018.311.2864.4

                            モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました