(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:08WHSR0700-ATH
SR 加工用超硬ドリル WHSR-ATH チョウコウドリル

SR 加工用超硬ドリル WHSR-ATH 08WHSR0700-ATH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,961円
税込単価
24,157円

金型の冷却穴における応力腐食割れを抑制!!【特長】・高剛性溝形状+ダブルマージ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

08WHSR0700-ATH 解除

Loading...

08WHSR0700-ATH の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SR 加工用超硬ドリル WHSR-ATH 加工素材
SR 加工用超硬ドリル WHSR-ATH 加工用途

加工用途

テクノロジー
ダイカストやプラスチックの金型では、冷却穴の穴底近傍の角立ちや穴壁面の加工傷から応力腐食割れが発生することがあります。
SR加工用超硬ドリルを使用することにより、角立ちを無くし穴壁の加工傷を低減することで、応力腐食割れを抑制し、金型の寿命を伸ばします。

SR 加工用超硬ドリル WHSR-ATH テクノロジー

 

外形図

SR 加工用超硬ドリル WHSR-ATH 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

●穴底のみを仕上げる場合

SR 加工用超硬ドリル WHSR-ATH 穴底のみを仕上げる場合
 

●穴壁と穴底を仕上げる場合
穴壁を仕上げることで、さらに応力腐食割れを低減します。

SR 加工用超硬ドリル WHSR-ATH 穴壁と穴底を仕上げる場合

WHSRでのガイド部への挿入時は折損防止のため0~500min-1にしてください。
WHSRとガイド穴が同径でガイド部の穴壁がうねる場合は回転数を500min-1とし、送り速度を200mm/minとすると改善する場合があります。

使用事例

●DAC-P(45HRC)の加工事例

SR 加工用超硬ドリル WHSR-ATH DAC-P(45HRC)の加工事例
 

●KDA1S(A)の加工事例

SR 加工用超硬ドリル WHSR-ATH KDA1S(A)の加工事例
 

●ガンドリルとの比較

SR 加工用超硬ドリル WHSR-ATH ガンドリルとの比較

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

穴底のみ仕上げる場合

SR 加工用超硬ドリル WHSR-ATH 穴底のみ仕上げる場合
 

穴壁と穴底を仕上げる場合

SR 加工用超硬ドリル WHSR-ATH 穴壁と穴底を仕上げる場合

切削条件時の注意

切削条件の選定について

  • この標準切削条件表は目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械などにより切削条件を調整してください。
  • 工具装着の際は傷や汚れの無いコレットを用い、工具の振れは0.02mm以下に抑えてください。
  • 被削材は変形、たわみ、振動が起こらないようにしっかりと保持してください。
  • 内部クーラントは希釈倍率20倍以下の水溶性切削油剤を使用する場合のものです。20倍を超える場合は切削速度範囲の下限を目安に使用してください。また、工具径がφ5.0以下の場合はクーラント圧は2.0MPa以上を、φ5.0を超える場合は1.5MPa以上を推奨いたします。
    特に立型MCの場合、切りくずが排出されにくいことがあります。クーラント圧は高いほど切りくず排出が良好です。3MPa以上推奨いたします。
  • 油性の切削油剤を使用する場合は切削速度範囲の下限より低速の条件でご使用ください。また、切りくずおよび工具の発熱による発煙・引火にご注意ください。
  • オイルホール詰まりの原因となるため、クーラントのメンテナンスは充分に行ってください。
  • 明記されていない被削材は三菱日立ツールにお問い合わせください。

 

選定サポート情報

工具選定例

SR 加工用超硬ドリル WHSR-ATH 穴底を仕上げる場合

穴底を仕上げる場合

SR 加工用超硬ドリル WHSR-ATH 穴壁と穴底を仕上げる場合

穴壁と穴底を仕上げる場合

SR 加工用超硬ドリル WHSR-ATH 切削条件表1

※注意事項

  • 最大穴深さの目安は「溝長-2Dc」で設定してください。
  • 同径サイズでもそれぞれの工具はシャンク径が異なる場合があります。使用するコレットのサイズも異なりますのでよくご確認ください。

技術情報

再研磨対応範囲一覧表

SR 加工用超硬ドリル WHSR-ATH 技術情報

注意・禁止事項

トラブルシューティング

SR 加工用超硬ドリル WHSR-ATH トラブルシューティング
 

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意

  • 工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
  • 鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意

  • ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
  • ご使用中に異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。

3. 使用上のご注意

  • 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
  • 標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
  • 切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
  • 切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
  • 工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

4. 再研削時のご注意

  • 再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
  • 工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
  • 本製品には特定化学物質に指定されたコバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
有効加工深さ(mm)
シャンク径公差(mm)
首下長 ℓ2(mm)
半径 R(mm)
直径(mm)
Type
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

08WHSR0700-ATH

7
81
133
8
-0.022~0
~8
0~-0.009
84
3.5
7
L/D=8

1個

21,961( 24,157円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金型の冷却穴における応力腐食割れを抑制!!
【特長】
・高剛性溝形状+ダブルマージンを採用。
・オイルホール+専用シンニングを採用。
・切れ味と強度を両立した刃形を採用。
・高硬度超微粒超硬+ATHコートを採用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

08WHSR0700-ATHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SR 加工用超硬ドリル WHSR-ATHの型番08WHSR0700-ATHのページです。
型番08WHSR0700-ATHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SR 加工用超硬ドリル WHSR-ATH

SR 加工用超硬ドリル WHSR-ATH

    アクアREVOドリル レギュラ

    アクアREVOドリル レギュラ

      TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールなし)

      TiAlNコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホイールなし)

        MWS WSTARドリル(内部給油形)

        MWS WSTARドリル(内部給油形)

          MZE ZET1ドリル(外部給油形)

          MZE ZET1ドリル(外部給油形)

            油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT

            油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT

              MVS WSTARドリル(内部給油形) 小径タイプ

              MVS WSTARドリル(内部給油形) 小径タイプ

                アクアREVOドリル スタブ

                アクアREVOドリル スタブ

                  油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D

                  油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D

                    MWE WSTARドリル(外部給油形)

                    MWE WSTARドリル(外部給油形)

                      TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/スタブ

                      TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/スタブ

                        MZS ZET1ドリル

                        MZS ZET1ドリル

                          TFD 超硬 TICNコーティングドリル

                          TFD 超硬 TICNコーティングドリル

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越 ミスミ 三菱マテリアル 三菱マテリアル オーエスジー 三菱マテリアル 不二越 オーエスジー 三菱マテリアル ミスミ 三菱マテリアル イワタツール
                            通常価格 17,725円 7,730円 6,080円 8,060円 6,046円 7,920円 7,504円 6,540円 9,804円 7,121円 3,060円 7,865円 5,215円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク - - エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク - - エンドミルシャンク - エンドミルシャンク
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 - - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - - - 鋼用
                            単品/セット品 単品 単品 - - - 単品 単品 単品 単品 - - - -

                            SR 加工用超硬ドリル WHSR-ATHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            08WHSR0400-ATH
                            08WHSR0500-ATH
                            08WHSR0600-ATH
                            08WHSR0800-ATH
                            08WHSR0850-ATH
                            08WHSR0900-ATH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 直径公差
                            (mm)
                            有効加工深さ
                            (mm)
                            シャンク径公差
                            (mm)
                            首下長 ℓ2
                            (mm)
                            半径 R
                            (mm)
                            直径
                            (mm)
                            Type

                            18,980円

                            ( 20,878円 )
                            1個 -

                            1日目

                            448974-0.018~0~80~-0.0085124L/D=8

                            19,880円

                            ( 21,868円 )
                            1個 -

                            3日目

                            5621146-0.018~0~80~-0.008652.55L/D=8

                            20,573円

                            ( 22,630円 )
                            1個 -

                            3日目

                            6701236-0.018~0~80~-0.0087336L/D=8

                            24,882円

                            ( 27,370円 )
                            1個 -

                            3日目

                            8921458-0.022~0~80~-0.0099548L/D=8

                            26,846円

                            ( 29,531円 )
                            1個 -

                            3日目

                            8.59915410-0.022~0~80~-0.0091024.258.5L/D=8

                            27,487円

                            ( 30,236円 )
                            1個 -

                            3日目

                            910415810-0.022~0~80~-0.0091074.59L/D=8

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました