(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GP1T20M-M10
ガレア モジュラータイプ GP1TM-M フライスコウグ

ガレア モジュラータイプ GP1TM-M GP1T20M-M10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,551円
税込単価
23,706円

【特長】・5軸加工のメリットを最大限活かす。・1つの工具で2種類の加工。・工具...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    ステンレス鋼 / 鋳鉄
  • 刃数(枚):
    1
  • 詳細タイプ:
    テーパバレル
  • 加工用途詳細:
    勾配面・曲面・隅R
  • 被削材詳細:
    炭素鋼・合金鋼(30~45HRC)、ステンレス鋼/SUS、鋳鉄/FC・FCD、焼入れ鋼(45~62HRC)

型番

GP1T20M-M10 解除

Loading...

GP1T20M-M10 の仕様・寸法情報

商品情報





型番リスト

型番
寸法 φDb(mm)
寸法 φD2(mm)
寸法 L2(mm)
外径(mm)
寸法 C(mm)
寸法 E(mm)
寸法 L1(mm)
寸法 M
寸法 Lf(mm)
使用インサート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP1T20M-M10

17.8
10.5
19
20
10
15
5.5
M10
38
ZDHW200-T43R2-50

1個

21,551( 23,706円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・5軸加工のメリットを最大限活かす。
・1つの工具で2種類の加工。
・工具交換なしで加工できるので、加工段差が最小限に。

GP1T20M-M10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガレア モジュラータイプ GP1TM-Mの型番GP1T20M-M10のページです。
型番GP1T20M-M10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガレア モジュラータイプ GP1TM-M

ガレア モジュラータイプ GP1TM-M

    QMミル モジュラーヘッド MPM形

    QMミル モジュラーヘッド MPM形

      ガレア モジュラータイプ GF2T30○○M-○○

      ガレア モジュラータイプ GF2T30○○M-○○

        QMマックス モジュラーヘッドMQX形

        QMマックス モジュラーヘッドMQX形

          バックドラフトモジュラーヘッド MDB形

          バックドラフトモジュラーヘッド MDB形

            スーパーエンドチッパーモジュラーヘッドMEC形

            スーパーエンドチッパーモジュラーヘッドMEC形

              エアロチッパーモジュラーヘッド MAL形

              エアロチッパーモジュラーヘッド MAL形

                マイクロカットボーリングヘッド

                マイクロカットボーリングヘッド

                  サイドチッパーモジュラーヘッドMIC形

                  サイドチッパーモジュラーヘッドMIC形

                    Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSA形 JC8015

                    Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSA形 JC8015

                      TungMeister用ヘッド スクエア 波型切刃 荒加工用 VEE-R

                      TungMeister用ヘッド スクエア 波型切刃 荒加工用 VEE-R

                        Cカッター

                        Cカッター

                          ソリッドモジュラーヘッド 防振タイプ

                          ソリッドモジュラーヘッド 防振タイプ

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット 日研工作所 ダイジェット ダイジェット タンガロイ 大昭和精機 ダイジェット
                            通常価格 16,079円 16,929円 34,723円 20,493円 21,474円 24,089円 35,088円 23,677円 18,444円 29,414円 6,270円 10,207円 18,622円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   3日目   1日目~   2日目~   2日目~   1日目~   3日目   3日目   3日目   1日目   5日目   2日目~  
                            被削材 ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - - - - - - - - -
                            刃数(枚) 1 - - - - 2 - - - - - - -
                            詳細タイプ テーパバレル - バレル オフセットタイプ - - - - - - - - - -
                            加工用途詳細 勾配面・曲面・隅R - 勾配面 - - - - - - - - - -
                            被削材詳細 炭素鋼・合金鋼(30~45HRC)、ステンレス鋼/SUS、鋳鉄/FC・FCD、焼入れ鋼(45~62HRC) - 炭素鋼・合金鋼(30~45HRC)、ステンレス鋼/SUS、鋳鉄/FC・FCD、焼入れ鋼(45~55HRC) - - - - - - - - - -

                            ガレア モジュラータイプ GP1TM-Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GP1T12M-M6
                            GP1T16M-M8
                            GP1T25M-M12
                            GP1T30M-M16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法 φDb
                            (mm)
                            寸法 φD2
                            (mm)
                            寸法 L2
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            寸法 C
                            (mm)
                            寸法 E
                            (mm)
                            寸法 L1
                            (mm)
                            寸法 M 寸法 Lf
                            (mm)
                            使用インサート

                            16,079円

                            ( 17,687円 )
                            1個 -

                            3日目

                            9.86.514.512575.5M626ZDHW120-T43R1.2-30

                            18,730円

                            ( 20,603円 )
                            1個 -

                            3日目

                            12.88.517168105.5M832ZDHW160-T43R1.6-40

                            32,919円

                            ( 36,211円 )
                            1個 -

                            3日目

                            20.812.522259175.5M1238ZDHW250-T43R2.5-62.5

                            32,919円

                            ( 36,211円 )
                            1個 -

                            3日目

                            28.817233011226M1643ZDHW300-T43R3-75

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました