(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EHX20-20-130-ASC
超硬ホルダ EHX-ASC フライスコウグ

超硬ホルダ EHX-ASC EHX20-20-130-ASC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
77,949円
税込単価
85,744円

【特長】・EHXエンドミルシリーズは、ソリッド工具と刃先交換式工具の長所を融合...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EHX20-20-130-ASC 解除

Loading...

EHX20-20-130-ASC の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

超硬ホルダ EHX-ASC EHXシリーズの特長
  • ヘッドとホルダの締結面をすべて超硬製とすることで、ソリッド工具に近い剛性を確保しました。
  • アプリケーションに応じた多彩なヘッド交換が可能であり、経済性に優れています。

工具剛性比較
超硬ヘッド+超硬ホルダの2面拘束システムにより、従来品と比較し、約30%の剛性アップを実現しました。

超硬ホルダ EHX-ASC 工具剛性比較

 

外形図

超硬ホルダ EHX-ASC 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

●ヘッド取付け要領

超硬ホルダ EHX-ASC ヘッド取付け要領
 

●振れ精度・ヘッド交換精度

外周刃の振れヘッド交換精度(軸方向)
0.015mm±0.02mm
※超硬ホルダを使用した場合ヘッド交換精度とはヘッド全長(L)の公差を表します

●EHX超硬ホルダの使い分け

超硬ホルダ EHX-ASC 超硬ホルダの使い分け

使用事例

ダイカストモデル(ハウジング)切削事例

超硬ホルダ EHX-ASC ダイカストモデル(ハウジング)切削事例

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意

  • 工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
  • 鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意

  • ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
  • ご使用中に異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。

3. 使用上のご注意

  • 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
  • 標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
  • 切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
  • 切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
  • 工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

4. 再研削時のご注意

  • 再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
  • 工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
  • 本製品には特定化学物質に指定されたコバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

型番
全長 (L)(mm)
詳細タイプ
対応ヘッド
首角度(°)
首下長(mm)
先端首径(mm)
シャンク径(mm)
形状
シャンク公差(mm)
スパナ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EHX20-20-130-ASC

130
ストレートタイプ
EHX20
-
-
-
20
B
0~-0.013
EHX20-SN

1個

77,949( 85,744円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EHXエンドミルシリーズは、ソリッド工具と刃先交換式工具の長所を融合させることで、高精度・高剛性・高能率加工を可能にし、金型の深彫り加工に適したツーリングシステムです。

(i)ご注意

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

EHX20-20-130-ASCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超硬ホルダ EHX-ASCの型番EHX20-20-130-ASCのページです。
型番EHX20-20-130-ASCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ホルダ EHX-ASC

超硬ホルダ EHX-ASC

    TungMeister用シャンク VSSD

    TungMeister用シャンク VSSD

      PXMZ フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル用シャンクホルダ

      PXMZ フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル用シャンクホルダ

        頑固一徹(モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバ)MSN形 ストレートアーバタイプ

        頑固一徹(モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバ)MSN形 ストレートアーバタイプ

          頑固一徹(モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバ)MSN形 エンドミルシャンクタイプ

          頑固一徹(モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバ)MSN形 エンドミルシャンクタイプ

            タングマイスター用ストレートシャンク

            タングマイスター用ストレートシャンク

              サイドロック丸バイトホルダ

              サイドロック丸バイトホルダ

                頑固 G-Body(モジュラーヘッド用スチールシャンクアーバ) MGN形

                頑固 G-Body(モジュラーヘッド用スチールシャンクアーバ) MGN形

                  マルチマスター MM GRT(面取り用ホルダー) MM TS(T溝加工用ホルダー)

                  マルチマスター MM GRT(面取り用ホルダー) MM TS(T溝加工用ホルダー)

                    ボールエンドミル MRF型・MRFW型 (超硬シャンク)

                    ボールエンドミル MRF型・MRFW型 (超硬シャンク)

                      PDJN型(外径・倣い加工)

                      PDJN型(外径・倣い加工)

                        SVLB型(外径・倣い加工)

                        SVLB型(外径・倣い加工)

                          複合加工機用切削工具 KGBA型(外径溝入れ加工)

                          複合加工機用切削工具 KGBA型(外径溝入れ加工)

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ オーエスジー ダイジェット ダイジェット タンガロイ 大昭和精機 ダイジェット イスカル 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 49,451円 8,400円 8,895円 28,602円 28,423円 11,170円 5,652円 27,978円 8,735円 12,700円 27,080円 27,080円 33,000円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目   3日目  

                            超硬ホルダ EHX-ASCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EHX12-12-130-ASC
                            EHX12-12-150-89-ASC
                            EHX12-12-80-17-ASC
                            EHX20-20-180-110-ASC
                            EHX20-20-180-ASC
                            EHX20-20-90-30-ASC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長 (L)
                            (mm)
                            詳細タイプ 対応ヘッド 首角度
                            (°)
                            首下長
                            (mm)
                            先端首径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            形状 シャンク公差
                            (mm)
                            スパナ

                            62,237円

                            ( 68,461円 )
                            1個 -

                            3日目

                            130ストレートタイプEHX12---12B0~-0.011EHX12-SN

                            69,361円

                            ( 76,297円 )
                            1個 -

                            3日目

                            150アンダーカットタイプEHX12-8911.712A0~-0.011EHX12-SN

                            49,451円

                            ( 54,396円 )
                            1個 -

                            3日目

                            80アンダーカットタイプEHX12-1711.712A0~-0.011EHX12-SN

                            93,061円

                            ( 102,367円 )
                            1個 -

                            3日目

                            180アンダーカットタイプEHX20-11019.520A0~-0.013EHX20-SN

                            93,061円

                            ( 102,367円 )
                            1個 -

                            3日目

                            180ストレートタイプEHX20---20B0~-0.013EHX20-SN

                            67,300円

                            ( 74,030円 )
                            1個 -

                            3日目

                            90アンダーカットタイプEHX20-3019.520A0~-0.013EHX20-SN

                            ヘッド交換式工具用シャンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました