(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZDFG250SK-TH303
アルファ ボールプレシジョンマルチフルート ABP4F用インサート フライスヨウチップ

アルファ ボールプレシジョンマルチフルート ABP4F用インサート ZDFG250SK-TH303

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,995円
税込単価
2,195円

【特長】・汎用工作機械から最新の高速機械まで対応可能な4枚刃ボールエンドミル(...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    その他
  • 被削材:
    鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
  • 利用可能コーナー数:
    その他
  • 精度:
    F級

型番

ZDFG250SK-TH303 解除

Loading...

ZDFG250SK-TH303 の仕様・寸法情報

商品情報

 

外形図

アルファ ボールプレシジョンマルチフルート ABP4F用インサート 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

切削事例

アルファ ボールプレシジョンマルチフルート ABP4F用インサート 切削事例

推奨切削条件

推奨切削条件表

アルファ ボールプレシジョンマルチフルート ABP4F用インサート 推奨切削条件表

型番リスト

型番
材質
寸法 A(mm)
寸法 T(mm)
詳細タイプ
材種
コーティング詳細
寸法 R(mm)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZDFG250SK-TH303

TH303
17.34
3
子刃
TH303
TH3コート
12.5
-

2個

1,995( 2,195円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用工作機械から最新の高速機械まで対応可能な4枚刃ボールエンドミル(φ20~30)用のインサートです。

カタログ

 

Loading...

ZDFG250SK-TH303で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファ ボールプレシジョンマルチフルート ABP4F用インサートの型番ZDFG250SK-TH303のページです。
型番ZDFG250SK-TH303に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファ ボールプレシジョンマルチフルート ABP4F用インサート

アルファ ボールプレシジョンマルチフルート ABP4F用インサート

    フライス切削用インサートAPNT-SR

    フライス切削用インサートAPNT-SR

      フライス切削用インサートRDHW

      フライス切削用インサートRDHW

        フライス切削用インサートSDMT1205ZDTN

        フライス切削用インサートSDMT1205ZDTN

          TACミル サイドカッタ VSNインサート

          TACミル サイドカッタ VSNインサート

            フライス切削用インサートWDNT-ZH

            フライス切削用インサートWDNT-ZH

              フライス切削用インサートSDEW

              フライス切削用インサートSDEW

                フライス切削用インサートADET

                フライス切削用インサートADET

                  フライス切削用インサートSDMT□□ZDTN

                  フライス切削用インサートSDMT□□ZDTN

                    フライス切削用インサートRPMM

                    フライス切削用インサートRPMM

                      フライス切削用インサートAPLX-R

                      フライス切削用インサートAPLX-R

                        フライス切削用インサートRDMX

                        フライス切削用インサートRDMX

                          フライス切削用インサートSNNF

                          フライス切削用インサートSNNF

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 1,929円 684円 1,034円 961円 2,940円 774円 1,987円 1,161円 981円 663円 1,154円 677円 797円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            形状(型番頭文字) その他 A(85°平行四辺形) R(円形) S(正方形) A(85°平行四辺形) - S(正方形) A(85°平行四辺形) S(正方形) R(円形) A(85°平行四辺形) R(円形) S(正方形)
                            逃げ角 その他 P(11°) D(15°) - N(0°) - D(15°) D(15°) D(15°) P(11°) P(11°) - N(0°)
                            被削材 鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材 - - - - - - - 鋼 / ステンレス鋼 - -
                            利用可能コーナー数 その他 2 - - 2 - - 2 - その他 2 - その他
                            精度 F級 N H M - N E E - M L M N

                            アルファ ボールプレシジョンマルチフルート ABP4F用インサートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZDFG200SET-TH303
                            ZDFG200SK-PN215
                            ZDFG200SK-TH303
                            ZDFG300CT-PN215
                            ZDFG300CT-TH303
                            ZDFG300SET-PN215
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 寸法 A
                            (mm)
                            寸法 T
                            (mm)
                            詳細タイプ 材種 コーティング詳細 寸法 R
                            (mm)
                            セット内容

                            8,799円

                            ( 9,679円 )
                            1個 -

                            3日目

                            TH303---TH303--親刃1ケ + 子刃2ケ

                            1,929円

                            ( 2,122円 )
                            2個 -

                            3日目

                            PN21514.242.4子刃PN215PN2コート10-

                            1,929円

                            ( 2,122円 )
                            2個 -

                            3日目

                            TH30314.242.4子刃TH303TH3コート10-

                            8,036円

                            ( 8,840円 )
                            1個 -

                            3日目

                            PN215205親刃PN215PN2コート15-

                            8,036円

                            ( 8,840円 )
                            1個 -

                            3日目

                            TH303205親刃TH303TH3コート15-

                            12,046円

                            ( 13,251円 )
                            1個 -

                            3日目

                            PN215---PN215--親刃1ケ + 子刃2ケ

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました