(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルファ ラジアスミル RD16B用インサート

アルファ ラジアスミル RD16B用インサート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,406円 ~ 2,459円
税込価格
1,547円 ~ 2,705円

【特長】・アルファ ラジアスミル RD16B形用インサート・最新のプレス技術に...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    R(円形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 利用可能コーナー数:
    その他
  • 精度:
    M級

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報



型番リスト

型番
被削材
材質
寸法 r(mm)
寸法 A(mm)
寸法 T(mm)
材種
コーティング詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
GX2160
6
12
5
GX2160
GX コート

10個

1,406( 1,547円 )

3日目

ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
JM4160
6
12
5
JM4160
AJ コート

10個

1,406( 1,547円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
GX2160
8
16
6
GX2160
GX コート

10個

2,459( 2,705円 )

3日目

ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
JM4160
8
16
6
JM4160
AJ コート

10個

2,459( 2,705円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルファ ラジアスミル RD16B形用インサート
・最新のプレス技術により16コーナを実現しました!

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファ ラジアスミル RD16B用インサート

アルファ ラジアスミル RD16B用インサート

    SEC-ウェーブラジアスミル用チップ RDET2006

    SEC-ウェーブラジアスミル用チップ RDET2006

      超精密仕上げ加工用NMS/EMS09形用インサート LNCQ0906形

      超精密仕上げ加工用NMS/EMS09形用インサート LNCQ0906形

        ダイジェット QMマックス用チップ JC7560

        ダイジェット QMマックス用チップ JC7560

          TACミル インサート

          TACミル インサート

            ダイジェット 高送りダイマスタ チップ JC8050

            ダイジェット 高送りダイマスタ チップ JC8050

              フライスチップ/オート

              フライスチップ/オート

                3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ

                3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ

                  スローアウェイエンドミル用チップ CZH-070

                  スローアウェイエンドミル用チップ CZH-070

                    アルファラジアスミルRV形インサート

                    アルファラジアスミルRV形インサート

                      フライス加工用チップ SPMN

                      フライス加工用チップ SPMN

                        フライス切削用インサートWDNT-B

                        フライス切削用インサートWDNT-B

                          フライス切削用インサートRDMT-TN

                          フライス切削用インサートRDMT-TN

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル タンガロイ ダイジェット タンガロイ ダイジェット サンドビック タンガロイ 日本特殊陶業 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 1,406円 3,126円 3,737円 902円 540円 1,229円 2,850円 1,080円 1,692円 883円 1,356円 787円 684円
                            通常出荷日 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) R(円形) R(円形) S(正方形) - - - T(正三角形) T(正三角形) その他 R(円形) L(長方形) W(六角形) R(円形)
                            逃げ角 N(0°) D(15°) N(0°) - - - N(0°) その他 - P(11°) P(11°) D(15°) D(15°)
                            利用可能コーナー数 その他 その他 - - - - 3 3 - その他 4 3 -
                            精度 M級 - - - - - - - - - - N M

                            アルファ ラジアスミル RD16B用インサートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました