(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YPHW1203R-30-PN215
ガレア モジュラータイプ GF2T30○○M-○○用インサート フライスヨウチップ

ガレア モジュラータイプ GF2T30○○M-○○用インサート YPHW1203R-30-PN215

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,406円
税込単価
1,547円

【特長】・経済的な2コーナ仕様・ピッチを大きくできるので、送り速度にかかわらず...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • 精度:
    H

型番

YPHW1203R-30-PN215 解除

Loading...

YPHW1203R-30-PN215 の仕様・寸法情報

商品情報






 

型番リスト

型番
被削材
材質
材種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YPHW1203R-30-PN215

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
PN215
PN215

10個

1,406( 1,547円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・経済的な2コーナ仕様
・ピッチを大きくできるので、送り速度にかかわらず加工時間の短縮ができます。

カタログ

 

Loading...

YPHW1203R-30-PN215で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガレア モジュラータイプ GF2T30○○M-○○用インサートの型番YPHW1203R-30-PN215のページです。
型番YPHW1203R-30-PN215に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガレア モジュラータイプ GF2T30○○M-○○用インサート

ガレア モジュラータイプ GF2T30○○M-○○用インサート

    アルファボールプレシジョン F ABPFN形用インサート ZDFG○○N

    アルファボールプレシジョン F ABPFN形用インサート ZDFG○○N

      3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ

      3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ

        コロミル300用チップ

        コロミル300用チップ

          U-Maxエンドミル用チップ

          U-Maxエンドミル用チップ

            サンドビック U-Maxボールエンドミル用チップ SM30

            サンドビック U-Maxボールエンドミル用チップ SM30

              強ねじれ刃形インサート ZDFG

              強ねじれ刃形インサート ZDFG

                高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GF1形用インサート XPHW/YPHW

                高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GF1形用インサート XPHW/YPHW

                  メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ サンドビック サンドビック サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                  通常価格 1,406円 4,093円 1,080円 1,106円 1,634円 1,626円 3,592円 1,047円
                  通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                  形状(型番頭文字) その他 その他 T(正三角形) R(円形) - - その他 その他
                  逃げ角 その他 その他 その他 D(15°) - - その他 P(11°)
                  利用可能コーナー数 2 その他 3 その他 - - その他 1
                  精度 H - - - - - F級 -

                  ガレア モジュラータイプ GF2T30○○M-○○用インサートのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  YPHW1203R-30-TH315
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  被削材 材質 材種

                  1,406円

                  ( 1,547円 )
                  10個 -

                  3日目

                  鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材TH315TH315

                  チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました