(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EPHB6100-PN
ボールエンドミル EPHB6-PN 6枚刃 高能率仕上げ用 チョウコウエンドミル

ボールエンドミル EPHB6-PN 6枚刃 高能率仕上げ用  EPHB6100-PN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,866円
税込単価
22,953円

【特長】・6枚刃仕様で送り速度20m/min以上の仕上げ加工に対応・高精度で長...

詳細情報を確認する

型番

EPHB6100-PN 解除

Loading...

EPHB6100-PN の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ボールエンドミル EPHB6-PN 6枚刃 高能率仕上げ用 加工素材

加工素材

ボールエンドミル EPHB6-PN 6枚刃 高能率仕上げ用 加工用途

加工用途

6枚刃仕様で送り速度20m/min以上の仕上げ加工に対応
従来のボールエンドミルと比べて高送り(高能率)加工が可能。外周付近の切れ刃を使用する事で工具性能を発揮。5軸M/Cを使う事でより効果的な加工ができます。

 

高送り(21m/min)5軸仕上げ加工

ボールエンドミル EPHB6-PN 6枚刃 高能率仕上げ用 高送り5軸仕上げ加工
 

高精度で長寿命
6枚の刃を高精度にチューニングしたオリジナル刃形を採用しました。微少切り込みでも各々の切れ刃が均一に機能するため、高精度かつ長寿命な加工ができます。

 

45°面仕上げ加工時の切削抵抗比較

ボールエンドミル EPHB6-PN 6枚刃 高能率仕上げ用 45°面仕上げ加工時の切削抵抗比較
 

高剛性設計
加工中に起こる工具のたわみを抑制するために、出来るかぎり工具剛性を高めました。仕上げ加工に適した刃形設計で高精度な加工を実現します。
更にPNコートを施すことで摩耗が抑制され、長寿命に。

 

PNコーティング

■特長と機能

  • Al含有量の調整により、特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。
  • AlCr系コーティング皮膜へのSi添加により、良好な耐摩耗性を示します。
  • プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)
    HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。
  • 耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。

注)本工具のPNコーティングはその性質上、通電性が微小です。従って、通電方式の工具長測定装置をご使用の際にはご注意ください。

ボールエンドミル EPHB6-PN 6枚刃 高能率仕上げ用 PNコーティング

性能・試験情報

45°傾斜面の切削長1,400m寿命テスト

ボールエンドミル EPHB6-PN 6枚刃 高能率仕上げ用 45°傾斜面の切削長1,400m寿命テスト
 

2枚刃ボールエンドミルとの加工面粗さの比較

ボールエンドミル EPHB6-PN 6枚刃 高能率仕上げ用 2枚刃ボールエンドミルとの加工粗さの比較
 

大径インサート工具との加工性能の比較

ボールエンドミル EPHB6-PN 6枚刃 高能率仕上げ用 大径インサート工具との加工性能の比較

 

外形図

ボールエンドミル EPHB6-PN 6枚刃 高能率仕上げ用 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

標準切削条件(仕上げ加工)

ボールエンドミル EPHB6-PN 6枚刃 高能率仕上げ用 標準切削条件
ボールエンドミル EPHB6-PN 6枚刃 高能率仕上げ用 標準切削条件2
 

高速条件(仕上げ加工)

ボールエンドミル EPHB6-PN 6枚刃 高能率仕上げ用 高速切削条件
ボールエンドミル EPHB6-PN 6枚刃 高能率仕上げ用 高速切削条件2

切削条件時の注意

  • 3D以下の突出し長で、高性能マシニングセンターにより高送りに追従できる加工形状であれば高速条件が適応可能です。
  • 先端まで切れ刃は設計しているため3軸加工でも使用可能ですが、6枚刃を機能させるためには30°以上傾けてご使用ください。
  • ボール刃中心部付近(2枚刃の範囲)で加工する場合は、送り速度を1/3程度にしてください。
  • ae(切り込み)は参考値となります。カスプハイト等を参考に決定ください。
  • 被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
  • できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
  • この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
  • 機械の回転数が足りない場合は、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。
 

ボールエンドミルのピックフィードと理論カスプハイト表(μm)

ボールエンドミル EPHB6-PN 6枚刃 高能率仕上げ用 ボールエンドミルのピックフィードと理論カスプハイト表

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意

  • 工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
  • 鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意

  • ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
  • ご使用中に異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。

3. 使用上のご注意

  • 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
  • 標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
  • 切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
  • 切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行なってください。
  • 工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

4. 再研削時のご注意

  • 再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
  • 工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
  • 本製品には特定化学物質に指定されたコバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPHB6100-PN

メーカー標準品
10
10
5
10
100

1個

20,866( 22,953円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6枚刃仕様で送り速度20m/min以上の仕上げ加工に対応
・高精度で長寿命
・高剛性設計

カタログ

 

EPHB6100-PNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールエンドミル EPHB6-PN 6枚刃 高能率仕上げ用 の型番EPHB6100-PNのページです。
型番EPHB6100-PNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールエンドミル EPHB6-PN 6枚刃 高能率仕上げ用

ボールエンドミル EPHB6-PN 6枚刃 高能率仕上げ用

    MSBH345 高硬度用無限プレミアムコーティング3枚刃ボールエンドミル

    MSBH345 高硬度用無限プレミアムコーティング3枚刃ボールエンドミル

      MSB345 無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル

      MSB345 無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル

        MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/球形・2枚刃/スタブ・ロングネックタイプ

        MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/球形・2枚刃/スタブ・ロングネックタイプ

          アルミ用ボールエンドミル(DLC コーティング) ALB225-DLC

          アルミ用ボールエンドミル(DLC コーティング) ALB225-DLC

            無限コーティングショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル(焼きばめ用)MACH225SF

            無限コーティングショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル(焼きばめ用)MACH225SF

              MSB230SF 無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル(焼きばめ用)

              MSB230SF 無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル(焼きばめ用)

                MSB230S 無限コーティング ショートボールエンドミル

                MSB230S 無限コーティング ショートボールエンドミル

                  MSB230G2 無限コーティング 高精度 プロフィットボールエンドミル

                  MSB230G2 無限コーティング 高精度 プロフィットボールエンドミル

                    MSBL230 無限コーティング ロングボールエンドミル

                    MSBL230 無限コーティング ロングボールエンドミル

                      無限コーティングプレミアム ショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル MACH225

                      無限コーティングプレミアム ショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル MACH225

                        Xコーティング ボールエンドミル NSB-2X

                        Xコーティング ボールエンドミル NSB-2X

                          ロングボールエンドミル NSBL-2

                          ロングボールエンドミル NSBL-2

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 日進工具 ミスミ 日進工具 日進工具 日進工具 日進工具 日進工具 日進工具 日進工具 日進工具 日進工具
                            通常価格 12,504円 6,734円 5,000円 - 4,124円 3,625円 3,027円 3,487円 4,337円 6,844円 3,947円 5,467円 22,630円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート
                            刃数(枚) 6 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

                            ボールエンドミル EPHB6-PN 6枚刃 高能率仕上げ用 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPHB6060-PN
                            EPHB6080-PN
                            EPHB6120-PN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            12,504円

                            ( 13,754円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品663690

                            16,332円

                            ( 17,965円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品8848100

                            27,117円

                            ( 29,829円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            メーカー標準品1212612110

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました