(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CU-V-CHP
クーラントユニット ホルダー

クーラントユニット CU-V-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,750円
税込単価
10,725円

【商品仕様】・TAC工具部品・材質:スチール・クーラントユニット

詳細情報を確認する

  • 寸法 a(mm):
    20.8

型番

CU-V-CHP 解除

Loading...

CU-V-CHP の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番寸法 ℓ寸法 a
CU-D-CHP29.6mm20.8mm
CU-CW-CHP29.7mm20.8mm
CU-V-CHP30mm20.8mm

型番リスト

型番
寸法 ℓ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CU-V-CHP

30
10

1個

9,750( 10,725円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・TAC工具部品
・材質:スチール
・クーラントユニット

CU-V-CHPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クーラントユニットの型番CU-V-CHPのページです。
型番CU-V-CHPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クーラントユニット

クーラントユニット

    高圧用シールワッシャ CHP COPPER SEAL

    高圧用シールワッシャ CHP COPPER SEAL

      高圧用クーラントホース CHP HOSE

      高圧用クーラントホース CHP HOSE

        Yコネクター

        Yコネクター

          サイフォンライン

          サイフォンライン

            “クーラントライナー”セット(マニフォルドシステム)

            “クーラントライナー”セット(マニフォルドシステム)

              自動旋盤用コネクタ CHP CONNECTOR

              自動旋盤用コネクタ CHP CONNECTOR

                エアーライン

                エアーライン

                  ナイロンホース

                  ナイロンホース

                    ジョイントプライヤー(クーラントライナー用)

                    ジョイントプライヤー(クーラントライナー用)

                      NOGA 2mmクールアーム用ノズル

                      NOGA 2mmクールアーム用ノズル

                        クーラントライナー(ホース・1.5m)

                        クーラントライナー(ホース・1.5m)

                          クーラントライナー エンドキャップ

                          クーラントライナー エンドキャップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ トラスコ中山 タンガロイ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ トラスコ中山 ノガ・ウォーターズ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 9,750円 160円 9,080円 900円 3,500円 4,025円 4,320円 3,500円 703円 8,349円 1,780円 9,216円 1,059円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            寸法 a(mm) 20.8 - - - - - - - - - - - -

                            クーラントユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CU-CW-CHP
                            CU-D-CHP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法 ℓ
                            (mm)

                            9,750円

                            ( 10,725円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1029.7

                            9,750円

                            ( 10,725円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1029.6

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました