(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAC工具部品 ねじ CSTC-4L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSTC-4L055DL
TAC工具部品 ねじ CSTC-4L ホルダー

通常単価(税別)
1,750円
税込単価
1,925円

【タンガロイ】TAC工具部品 ねじ種類:ねじ寸法 φb(mm):5.42寸法 ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ねじ
  • 寸法 φb(mm):
    5.42
  • 寸法 e(mm):
    44
  • 寸法 T:
    T8~T10
  • 締付トルク(N・m):
    1.3~2.5

型番

CSTC-4L055DL 解除

Loading...

 
カタログを表示

CSTC-4L055DL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法 a(mm)
寸法 c(mm)
寸法 d(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSTC-4L055DL

M4x0.5
5.5
2
10

1個

1,750( 1,925円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【タンガロイ】TAC工具部品 ねじ
種類:ねじ
寸法 φb(mm):5.42
寸法 e(mm):44
寸法 T:T8~T10
締付トルク(N・m):1.3~2.5

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 ねじ CSTC-4Lの型番CSTC-4L055DLのページです。
型番CSTC-4L055DLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 ねじ CSTC-4L

TAC工具部品 ねじ CSTC-4L

    TAC工具部品 ねじ MSP

    TAC工具部品 ねじ MSP

      TAC工具部品 ねじ CSTR

      TAC工具部品 ねじ CSTR

        TAC工具部品 ねじ CCS

        TAC工具部品 ねじ CCS

          TAC工具部品 敷金 NAT

          TAC工具部品 敷金 NAT

            TAC工具部品 ねじ ACS

            TAC工具部品 ねじ ACS

              TAC工具部品 インサート押え駒

              TAC工具部品 インサート押え駒

                TAC工具部品 レバー SLLV

                TAC工具部品 レバー SLLV

                  TAC工具部品 敷金 MSR

                  TAC工具部品 敷金 MSR

                    TAC工具部品 ねじ CHHM

                    TAC工具部品 ねじ CHHM

                      TAC工具部品 ねじ CSTC

                      TAC工具部品 ねじ CSTC

                        TAC工具部品 ねじ SHCM

                        TAC工具部品 ねじ SHCM

                          TAC工具部品 ねじ CST

                          TAC工具部品 ねじ CST

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,750円 240円 510円 790円 1,200円 1,060円 3,290円 1,360円 2,790円 260円 460円 260円 260円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 ねじ ねじ ねじ ねじ シート・敷板 ねじ クランプ部品 レバー シート・敷板 ねじ ねじ ねじ ねじ
                            寸法 φb(mm) 5.42 - 5.7 - - - - - - - 3.1 6 -
                            寸法 e(mm) 44 - - - - - - - - - - - -
                            寸法 T T8~T10 - T15 - - - - - - - T6 - -
                            締付トルク(N・m) 1.3~2.5 - 3.5 - - - - - - - 0.7 3 -

                            TAC工具部品 ねじ CSTC-4Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSTC-4L055DR
                            CSTC-4L100DL
                            CSTC-4L100DR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法 a
                            (mm)
                            寸法 c
                            (mm)
                            寸法 d
                            (mm)

                            1,750円

                            ( 1,925円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10M4x0.55.52

                            1,750円

                            ( 1,925円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10M4x0.7105.95

                            1,750円

                            ( 1,925円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10M4x0.7105.95

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました