(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガイドパッド GP06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GP06-075-F1122
ガイドパッド GP06 チップ

通常単価(税別)
3,150円
税込単価
3,465円

タンガロイ チップ(ドリル用) ガイドパッド GP06。全長L(mm)20 寸...

詳細情報を確認する

 
カタログを表示

GP06-075-F1122 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
CADデータ有無(2D/3D)
寸法 øDc(mm)
材質詳細
寸法 R(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP06-075-F1122

-
16~18
F1122
7.5
10

5個

3,150( 3,465円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ チップ(ドリル用) ガイドパッド GP06。
全長L(mm)20 寸法 W(mm)6
寸法 H(mm)3

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイドパッド GP06の型番GP06-075-F1122のページです。
型番GP06-075-F1122に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガイドパッド GP06

ガイドパッド GP06

    DeepTriDrill用ガイドパッド GP

    DeepTriDrill用ガイドパッド GP

      SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-H

      SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-H

        SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-L

        SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-L

          ダイジェット TA-EZドリル チップ

          ダイジェット TA-EZドリル チップ

            アクアドリル EX VF用フラットチップ TVFZ

            アクアドリル EX VF用フラットチップ TVFZ

              スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ 0シリーズ

              スローアウェイドリル フルR加工用SRチップ 0シリーズ

                フェニックスシリーズ インデキサブルドリル用チップ

                フェニックスシリーズ インデキサブルドリル用チップ

                  TAタイラードリル用チップ

                  TAタイラードリル用チップ

                    SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-G

                    SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-G

                      穴あけ用

                      穴あけ用

                        TIDCF用チップ

                        TIDCF用チップ

                          ストーアウェイドリル フルR加工用SRチップ 3シリーズ

                          ストーアウェイドリル フルR加工用SRチップ 3シリーズ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル ダイジェット 不二越 日本特殊陶業 オーエスジー ダイジェット 住友電工ハードメタル サンドビック タンガロイ 日本特殊陶業
                            通常価格 3,150円 3,150円 606円 606円 10,701円 9,720円 20,450円 778円 9,357円 606円 2,053円 2,200円 34,590円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   9日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   9日目  
                            種類 ガイドパッド ガイドパッド - - - - - - - - - - -
                            全長L(mm) 20 18.0 - - - - - - - - - - -
                            寸法 W(mm) 6 5.0 - - - - - - - - - - -
                            寸法 H(mm) 3 2.5 - - - - - - - - - - -

                            ガイドパッド GP06のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GP06-085-F1122
                            GP06-100-F1122
                            GP06-F1122
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            寸法 øDc
                            (mm)
                            材質詳細 寸法 R
                            (mm)

                            3,150円

                            ( 3,465円 )
                            5個 -

                            1日目

                            10-18.01~21F11228.5

                            3,150円

                            ( 3,465円 )
                            5個 -

                            1日目

                            10-21.01~25F112210

                            3,150円

                            ( 3,465円 )
                            5個 -

                            1日目

                            10-25.01~28F112212

                            ドリル関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました