(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多機能型デジタル温湿度計 SN-907

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

多機能型デジタル温湿度計 SN-907

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,800円
税込単価
4,180円

【特長】・快適温湿度や食中毒、熱中症、季節性インフルエンザの予防目安を指標やL...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -10.0~+50.0
  • 測定湿度範囲(%RH):
    20~90
  • 使用温度範囲(℃):
    -10.0~+50.0
  • 分解能:
    温度:0.1℃ 湿度:1%Rh
  • 外形寸法(mm):
    100(W)×114(H)×21(D)
  • 測定精度:
    温度:±1.0℃ (-10.0~+40.0℃)、±1.5℃ (+40.1~+50.0℃)湿度:±5% (35~85%)、±10% (20~34%、85~90%)(室温 23℃±5℃)
  • 入力センサ:
    温度:サーミスタ  湿度:高分子抵抗
  • 測定周期:
    1回/約10秒
  • 重量:
    約135g(電池含)
  • 電源:
    単3乾電池×1本 電池寿命:約1年(アラームランプ 30分/1日以内)
  • 付属品:
    単3乾電池×1本 (動作確認用)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SN-907

1個

3,800( 4,180円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・快適温湿度や食中毒、熱中症、季節性インフルエンザの予防目安を指標やLEDランプでお知らせ
・視認性の高い液晶画面(90×60mm)
・文字高17mmで見やすい数値

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多機能型デジタル温湿度計 SN-907の型番SN-907のページです。
型番SN-907に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

多機能型デジタル温湿度計 SN-907

多機能型デジタル温湿度計 SN-907

    デジタル温湿度計「ルミール」 ホワイト

    デジタル温湿度計「ルミール」 ホワイト

      照度/紫外線/温度/湿度データロガー

      照度/紫外線/温度/湿度データロガー

        環境温湿度計 AD-5686,質量(g):約240

        環境温湿度計 AD-5686,質量(g):約240

          デジタル温湿度計 快適ナビプラス PC−5500TRH (1051−00)

          デジタル温湿度計 快適ナビプラス PC−5500TRH (1051−00)

            照度紫外線センサ ISA-3151

            照度紫外線センサ ISA-3151

              防水型デジタル温度計 70×40×171mm

              防水型デジタル温度計 70×40×171mm

                デジタル温度・湿度計 最大/最小値記録機能

                デジタル温度・湿度計 最大/最小値記録機能

                  大型デジタル温湿度計 SN-908 東京硝子器械

                  大型デジタル温湿度計 SN-908 東京硝子器械

                    熱中症警戒表示付温湿度計 MT-874

                    熱中症警戒表示付温湿度計 MT-874

                      熱中症指数モニター AD-5688

                      熱中症指数モニター AD-5688

                        照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                        照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                          大型デジタル温湿度計 SN-908 -9.9~50.0℃/20~95%RH

                          大型デジタル温湿度計 SN-908 -9.9~50.0℃/20~95%RH

                            メーカー 熱研 ドリテック T&D エー・アンド・デイ 佐藤計量器製作所 T&D ケニス エスコ 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 T&D 熱研
                            通常価格 3,800円 2,492円 35,000円 5,618円 9,090円 16,067円 19,650円 4,200円 4,445円 3,296円 3,337円 41,931円 4,441円
                            通常出荷日 6日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   4日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   6日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 温湿度計 温湿度計 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計 温湿度計 - 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計 温湿度計 - - 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計
                            測定温度範囲(℃) -10.0~+50.0 - 0~55(サーミスタ) 0~50 - - -40~250 -10~50 -9.9~+50 - - 0~55 -9.9~+50.0
                            測定湿度範囲(%RH) 20~90 10~99 10~95 20~90 - - - 20~100 20~95 - - 10~95 20~95
                            使用温度範囲(℃) -10.0~+50.0 - - - - - -10~60 -10~50(結露なきこと) - - - - -9.9~50.0
                            分解能 温度:0.1℃ 湿度:1%Rh - - - - - - - - - - - 温度:0.1℃、湿度:1%

                            多機能型デジタル温湿度計 SN-907のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました