(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型組込デジタル温度計(リチウム電池) SN-1500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型組込デジタル温度計(リチウム電池) SN-1500

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,000円 ~ 6,060円
税込価格
5,500円 ~ 6,666円

【特長】・特許取得特許番号:4910208号。・リチウム電池を使用しているので...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~+40
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~+50
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 本体精度:
    ±1℃(-20~+20℃)、±2℃(左記外)
  • 外形寸法(mm):
    47.5(W)×35.5(H)×31(D)
  • 入力センサ:
    サーミスタ
  • 測定周期:
    1回/約10秒
  • 防水機能:
    IP64に準拠(防沫型)
  • 温度センサー:
    サーミスタ
  • 電源:
    リチウム電池(CR123A)、寿命10年
  • 感温部:
    φ6x30mm

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
分解能
コード長(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1℃
2(φ4シリコンコード)
約100g

1個

6,060( 6,666円 )

6日目

1℃
1(φ4シリコンコード)
約90g

1個

5,500( 6,050円 )

6日目

1℃
2(φ4シリコンコード)
約100g

1個

6,000( 6,600円 )

6日目

1℃
0.25(φ4シリコンコード)
約65g

1個

5,000( 5,500円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許取得特許番号:4910208号。
・リチウム電池を使用しているので電池寿命は約10年、交換可能。
・大型LCD(文字高12mm)のデジタル表示。
・防水仕様(防沫形、IP64に準拠)、耐振動:10Gに対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型組込デジタル温度計(リチウム電池) SN-1500

小型組込デジタル温度計(リチウム電池) SN-1500

    温度モジュール MT-144

    温度モジュール MT-144

      冷蔵庫用デジタル温度計 A 最高・最低 隔測式

      冷蔵庫用デジタル温度計 A 最高・最低 隔測式

        埋込型ソーラーデジタル温度計 SN-110S

        埋込型ソーラーデジタル温度計 SN-110S

          組込み型温度計 AD-5657-50

          組込み型温度計 AD-5657-50

            デジタル温度計,測定温度範囲(℃):-50~1300

            デジタル温度計,測定温度範囲(℃):-50~1300

              温度モジュール MT-140

              温度モジュール MT-140

                ソーラー式 組込み型温度計 AD-5656SL

                ソーラー式 組込み型温度計 AD-5656SL

                  A&D 組込み型温度計 AD-5656SL

                  A&D 組込み型温度計 AD-5656SL

                    ソーラーデジタル温度計(最高・最低メモリ付) SN-1100

                    ソーラーデジタル温度計(最高・最低メモリ付) SN-1100

                      4線式Pt100センサ温度ロガーtesto176T1/testo176T2 0572シリーズ

                      4線式Pt100センサ温度ロガーtesto176T1/testo176T2 0572シリーズ

                        デジタル温度モニタ(壁固定型)SN-320PK用オプション

                        デジタル温度モニタ(壁固定型)SN-320PK用オプション

                          温湿度計(デジタル) EA728AC-35

                          温湿度計(デジタル) EA728AC-35

                            メーカー 熱研 マザーツール シンワ測定 熱研 エー・アンド・デイ アズワン マザーツール エー・アンド・デイ 三商 熱研 アズワン 熱研 エスコ
                            通常価格 5,000円 2,424円 2,990円 5,924円 2,592円 13,685円 2,400円 2,866円 3,000円 5,556円 61,134円 14,994円 1,710円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   2日目   5日目   12日目   6日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温度計 温度計(外部センサータイプ) 組み込み型温度計 温度計 温度計(外部センサータイプ) 組み込み型温度計 - 温度計 - - 温湿度計
                            測定温度範囲(℃) -40~+40 -45~95 冷蔵庫外部:-5~50 冷蔵庫内部:-50~70 -50~+70 -40~110 -50~1300 -40~100 -40〜99.9 - -50.0 ~+90.0 - - -10~50
                            使用温度範囲(℃) -10~+50 - - - - 0~50 - - - -10~+60 - - -
                            防滴・防水機能 防水 - 防水 - 防水 - - 防水 - - - - なし
                            本体精度 ±1℃(-20~+20℃)、±2℃(左記外) - - - - - - - - - - - -

                            小型組込デジタル温度計(リチウム電池) SN-1500のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            冷蔵庫の温度測定
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/11
                            ウォークイン冷蔵庫の温度測定に使用しました。
                            冷蔵庫の外側に取り付けて内部の温度がわかるようになりました。
                            コードが長いので可能になりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました