(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソーラーデジタル温度計(フランジ取付型) SN-1700F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SN-1700F-01
ソーラーデジタル温度計(フランジ取付型) SN-1700F オンドケイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,050円 3,300円
税込単価
5,555円 3,630円

【特長】・環境にやさしいソーラー電源90Luxの低照度にも対応・ソーラー電源で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -59.9~+99.9
  • 本体精度:
    ±1.0℃:0.0~+50.0℃、±2.0℃:-40.0~-0.1℃、+50.1~+60.0℃、±3.0℃:-50.0~-40.1℃、+60.1~+70.0℃、±4.0℃:-50.1℃以下、+70.1℃以上 (照度100lx時)※+50℃以上の正確な温度測定には消費電流が増加する為、400lx以上必要です。
  • 分解能:
    0.1℃
  • 外形寸法(mm):
    103.5(W)×41.(H)×15.0(D)
  • 入力センサ:
    サーミスタ
  • 測定周期:
    1回/約10秒
  • 防水機能:
    IP65に準拠(防噴流型)
  • 電源:
    ソーラー電源(100lx)
  • 感温部:
    先端部:4φ×20 mm(SUS304)

型番

SN-1700F-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

項目仕様
測温素子サーミスタ
測定範囲-59.9~+99.9℃
精度(照度100Lux時)±1.0℃:0.0~+50.0℃
±2.0℃:-40.0~-0.1℃、+50.1~+60.0℃
±3.0℃:-50.0~-40.1℃、+60.1~+70.0℃
±4.0℃:-50.1℃以下、+70.1℃以上
※+50℃以上の正確な温度測定には消費電流が増加する為、400Lux以上必要です。
表示分解能0.1℃
測定周期1回/約10秒
防水性IP65に準拠(防噴流形)
センサ感温部(先端部):4φ×20mm(SUS304)、ケーブル長:φ2.5×1m、3m、5m
寸法103.5(W)×41.(H)×15.0(D)mm
質量約50g(1m)、約70g(3m)、約90g(5m)
電源ソーラー電源(100Lux)

外形図

ソーラーデジタル温度計(フランジ取付型) SN-1700F 外形図

選定サポート情報

技術情報

感温部(センサ)の取付方法

ソーラーデジタル温度計(フランジ取付型) SN-1700F 感温部(センサ)の取付方法
 
商品情報を表示

SN-1700F-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コード長(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SN-1700F-01

1
約50g

1個

5,050円

3,300

( 3,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境にやさしいソーラー電源90Luxの低照度にも対応
・ソーラー電源で電池交換不要
・ウィスカ対策済
・0~50℃で±1℃と抜群の精度(測定周期10秒)
・あらゆる方向からの水の直接噴流に影響されない防水性(IP65準拠)
・15年以上の実績ある製品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーラーデジタル温度計(フランジ取付型) SN-1700Fの型番SN-1700F-01のページです。
型番SN-1700F-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソーラーデジタル温度計(フランジ取付型) SN-1700F

ソーラーデジタル温度計(フランジ取付型) SN-1700F

    T&D 温湿度記録計 おんどとり TR-72nw

    T&D 温湿度記録計 おんどとり TR-72nw

      testo184H1

      testo184H1

        テストー(2ch)testo 0572シリーズ

        テストー(2ch)testo 0572シリーズ

          O-276 クッキング温度計

          O-276 クッキング温度計

            イージーチェック芯温計 サーミスタ SN-840

            イージーチェック芯温計 サーミスタ SN-840

              O-263 お知らせアラーム付クッキング温度

              O-263 お知らせアラーム付クッキング温度

                延長用補償導線 TA410-4

                延長用補償導線 TA410-4

                  貼付型温度センサST-50(ガラス不織布タイプ)

                  貼付型温度センサST-50(ガラス不織布タイプ)

                    A&D K熱電対センサ AD-1218-230

                    A&D K熱電対センサ AD-1218-230

                      デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型

                      デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型

                        オンドラベル 310

                        オンドラベル 310

                          メーカー 熱研 三商 アズワン アズワン ドリテック 熱研 ドリテック 東京硝子器械 理化工業 三商 シンワ測定 アズワン
                          通常価格 5,050円 29,800円 28,969円 18,000円 2,438円 3,814円 2,188円 4,242円 4,650円 8,500円 6,670円 2,340円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   4日目   6日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                          商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) - - - 温度計 温度計(外部センサータイプ) 温度計 その他アクセサリ 温度計(外部センサータイプ) - 温度計 -
                          測定温度範囲(℃) -59.9~+99.9 - - - -30~250 -50~+300 -50~300 - 0~300 - -30~250 -
                          本体精度 ±1.0℃:0.0~+50.0℃、±2.0℃:-40.0~-0.1℃、+50.1~+60.0℃、±3.0℃:-50.0~-40.1℃、+60.1~+70.0℃、±4.0℃:-50.1℃以下、+70.1℃以上 (照度100lx時)※+50℃以上の正確な温度測定には消費電流が増加する為、400lx以上必要です。 - - - - - - - - - - -
                          分解能 0.1℃ - - - - 0.1℃(-50.0~+200.0℃)、1℃(左記以外、小数点以下の数字は0固定) - - - - - -
                          外形寸法(mm) 103.5(W)×41.(H)×15.0(D) - - - - 25(W)×210(H)×17(D) - - - - - -

                          ソーラーデジタル温度計(フランジ取付型) SN-1700Fのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          SN-1700F-03
                          SN-1700F-05
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          コード長
                          (m)
                          重量

                          6,000円

                          ( 6,600円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          3約70g

                          7,070円

                          ( 7,777円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          5約90g

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました