(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型デジタル温湿度計 SN-908 -9.9~50.0℃/20~95%RH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大型デジタル温湿度計 SN-908 -9.9~50.0℃/20~95%RH

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,441円
税込単価
4,885円

【特長】・視認性の高い大型液晶文字高も約62mmと遠くからも見やすい・温度と湿...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -9.9~+50.0
  • 測定湿度範囲(%RH):
    20~95
  • 使用温度範囲(℃):
    -9.9~50.0
  • 分解能:
    温度:0.1℃、湿度:1%
  • 外形寸法(mm):
    235(W)×165(H)×25(D)
  • 測定精度:
    温度:±1.0℃ (-9.9~+40.0℃)、±1.5℃ (-40.1~+50.0℃) 湿度:±5%(35~85%)、±10(20~34%、86~95%)(常温時)
  • 入力センサ:
    温度:サーミスタ、 湿度:高分子抵抗
  • 測定周期:
    1回/ 約10秒
  • 重量:
    約420g
  • 電源:
    単3乾電池×2本/寿命:約1年(アルカリ使用時)

Loading...

製品特長・仕様

項目仕様
測温素子温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗
測定範囲温度:-9.9~+50.0℃、湿度:20~95%
測定精度温度:±1.0℃(-9.9~+40.0℃)、±1.5℃(-40.1~+50.0℃)、
湿度:±5%(35~85%)、±10(20~34%、86~95%)
(常温時)
表示分解能温度:0.1℃、湿度:1%
測定周期1回/約10秒
動作環境温度:-9.9~+50.0℃、湿度:20~95%
※但し、氷結・結露のなき事
寸法・質量235(W)×165(H)×25(D)mm/約420g
電源単3乾電池×2本/寿命:約1年(アルカリ使用時)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SN-908

1個

4,441( 4,885円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性の高い大型液晶文字高も約62mmと遠くからも見やすい
・温度と湿度のシンプル表示
・快適表示付で現在環境が分かり易い
・壁掛けでも卓上でも使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型デジタル温湿度計 SN-908 -9.9~50.0℃/20~95%RHの型番SN-908のページです。
型番SN-908に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型デジタル温湿度計 SN-908 -9.9~50.0℃/20~95%RH

大型デジタル温湿度計 SN-908 -9.9~50.0℃/20~95%RH

    大型デジタル温湿度計 SN-908 東京硝子器械

    大型デジタル温湿度計 SN-908 東京硝子器械

      デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー

      デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー

        照度/紫外線/温度/湿度データロガー

        照度/紫外線/温度/湿度データロガー

          温湿度計 オフィスキング

          温湿度計 オフィスキング

            照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

            照度/紫外線/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

              おんどとりJr. TRシリーズ

              おんどとりJr. TRシリーズ

                小型記録温湿度計

                小型記録温湿度計

                  メモリ機能付温湿度記録計 長期連続記録

                  メモリ機能付温湿度記録計 長期連続記録

                    メモリ機能付温湿度記録計 SDカード保存可

                    メモリ機能付温湿度記録計 SDカード保存可

                      自記温湿度計ウイング99 NWR9903

                      自記温湿度計ウイング99 NWR9903

                        多機能型デジタル温湿度計 SN-907

                        多機能型デジタル温湿度計 SN-907

                          デジタル温湿度計 Smart A

                          デジタル温湿度計 Smart A

                            メーカー 熱研 東京硝子器械 シンワ測定 T&D タニタ T&D アズワン ケニス セコニック ケニス 東京硝子器械 熱研 シンワ測定
                            通常価格 4,441円 4,445円 3,147円 35,000円 4,200円 41,931円 16,000円 48,800円 147,039円 161,134円 50,690円 3,800円 4,355円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   7日目   1日目   4日目   3日目   11日目   5日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ 温湿度計 温湿度計 温度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計 温湿度記録計(ロガー) - 温湿度記録計 温湿度記録計 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計 温湿度計 温湿度計
                            測定温度範囲(℃) -9.9~+50.0 -9.9~+50 内部センサー:-5~50,外部センサー:-49~70 0~55(サーミスタ) -20~40 0~55 - -15~40(最小目盛2) -20~80 -20~80 -20~+50 -10.0~+50.0 -5~49
                            測定湿度範囲(%RH) 20~95 20~95 - 10~95 10~90 10~95 - 5~100(最小目盛5) 0~100 0~100 0~100% 20~90 30~95
                            使用温度範囲(℃) -9.9~50.0 - - - - - - - -20~50 -20~50 - -10.0~+50.0 -
                            分解能 温度:0.1℃、湿度:1% - - - - - - - - - - 温度:0.1℃ 湿度:1%Rh -

                            大型デジタル温湿度計 SN-908 -9.9~50.0℃/20~95%RHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました