(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソーラーデジタル温度計(最高・最低メモリ付) SN-1100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソーラーデジタル温度計(最高・最低メモリ付) SN-1100

通常単価(税別)
5,556円
税込単価
6,112円

【特長】・照度100Lux以下ではソーラー駆動から自動でリチウム電池駆動に切替...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -50.0 ~+90.0
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~+60
  • 分解能:
    0.1℃
  • 外形寸法(mm):
    103.5(W)×41.5(H)×18.5(D)
  • 測定精度:
    ±1℃:0.0~+50.0℃、±2℃:左記以外
  • 入力センサ:
    サーミスタ
  • 測定周期:
    1回/約10秒
  • 材質:
    感温部(先端部):SUS304、ケーブル:シリコン
  • センサーサイズ(mm):
    感温部(先端部):4φ×22
  • コード長(m):
    約1
  • 重量:
    約65g
  • 電源:
    ソーラー電源(100lux)、リチウム電池CR2450×1

型番

SN-1100 解除

Loading...

製品特長・仕様

項目仕様
測温素子サーミスタ
測定範囲-50.0~+90.0℃
測定精度±1℃:0.0~+50.0℃
±2℃:上記以外
表示分解能0.1℃
測定周期1回/約10秒
使用環境温度-10~+60℃
センサ感温部(先端部):4φ×22mm(SUS304)
ケーブル:シリコン、長さ:約1m
寸法・質量103.5(W)×41.5(H)×18.5(D)mm/約65g
電源ソーラー電源(100Lux)、リチウム電池CR2450×1
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SN-1100

1個

5,556( 6,112円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・照度100Lux以下ではソーラー駆動から自動でリチウム電池駆動に切替
・電池併用なので、暗い場所にも対応
・電池のみでも約6年使用できます(電池交換可能)
・最高、最低メモリー搭載
・シリコンケーブルで、大変丈夫です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーラーデジタル温度計(最高・最低メモリ付) SN-1100の型番SN-1100のページです。
型番SN-1100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソーラーデジタル温度計(最高・最低メモリ付) SN-1100

ソーラーデジタル温度計(最高・最低メモリ付) SN-1100

    ソーラーデジタル温度計(ハイブリット電源) SN-1100R

    ソーラーデジタル温度計(ハイブリット電源) SN-1100R

      赤外線放射温度計 大型液晶表示

      赤外線放射温度計 大型液晶表示

        防水型デジタル温度計 70×40×171mm

        防水型デジタル温度計 70×40×171mm

          ACアダプタ MTVSM-932

          ACアダプタ MTVSM-932

            ミニマックス II型 最高最低温度計

            ミニマックス II型 最高最低温度計

              冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計 SN-1800

              冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計 SN-1800

                A&D 放射温度計 AD-5617WP

                A&D 放射温度計 AD-5617WP

                  外部電源ユニット AD-0620

                  外部電源ユニット AD-0620

                    コミュニケーションポート TR-50U2

                    コミュニケーションポート TR-50U2

                      防水デジタル温度計 サニタリサーモTP-100MR

                      防水デジタル温度計 サニタリサーモTP-100MR

                        ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

                        ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

                          小型防水データロガー TR-55I-V

                          小型防水データロガー TR-55I-V

                            メーカー 熱研 熱研 シグネット ケニス マザーツール 佐藤計量器製作所 熱研 三商 T&D T&D 三商 熱研 T&D
                            通常価格 5,556円 5,520円 16,050円 19,650円 3,834円 5,099円 3,233円 3,800円 9,927円 17,143円 21,800円 6,060円 23,513円
                            通常出荷日 5日目   6日目   4日目   4日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   9日目   1日目   2日目   6日目   7日目  
                            商品タイプ 温度計 温度計 放射温度計 温度計(外部センサータイプ) その他アクセサリ - 温度計(外部センサータイプ) - その他アクセサリ その他アクセサリ - 温度計(外部センサータイプ) -
                            測定温度範囲(℃) -50.0 ~+90.0 0~+50.0 - -40~250 - -30~50 -40~+70 - - - - -50.0~+70.0 -
                            使用温度範囲(℃) -10~+60 - - -10~60 - - -10~+50 - - - - - -
                            分解能 0.1℃ 0.1℃ - - - - 0.1℃ - - - - 0.1℃ -
                            外形寸法(mm) 103.5(W)×41.5(H)×18.5(D) 127.5(W)フランジ含×41.5(H)×13.5(D) - - - - 64(W)×45(H)×16.5(D) - - - - 103.5(W)×41.5(H)×13.5(D) -

                            ソーラーデジタル温度計(最高・最低メモリ付) SN-1100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました