(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディ型白金デジタル温度計 SN-3400プラチナサーモ 本体及び対応センサ(別売り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SN-3400-00
ハンディ型白金デジタル温度計 SN-3400プラチナサーモ 本体及び対応センサ(別売り) オンドケイ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,490円
税込単価
14,839円

【特長】・多彩なオプションセンサ(本体との組合せ自由)。・白金(Pt1000)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • USBケーブルは付属しておりません。

型番

SN-3400-00 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特長

(1)見やすい表示
・文字高18mmと視認性に優れています。
(2)簡単操作、親切設計
・センサコネクタも防水タイプのワンタッチロック方式を採用。
・大型液晶ディスプレイでひと目で確認。
・ホールド、最高/最低値、電池残量、メモリー数オートパワーオフ、時計、温度補正、ブザー機能と欲しい情報がひと目でわかります。
(3)精度抜群
-50.0℃~+200.0℃測定時に本体±0.3℃+センサ精度(クラスA級:±0.15+0.002|t|)と、抜群の精度。
※温度計の総合精度は『本体精度+温度センサ許容差』となります。
(4)温度補正機能搭載
補正値(0.0~±2.0℃)を確定し、指示温度を設定すると、常に正しい温度管理を可能にします。
(5)作業性抜群
本体は160g(電池含)と軽く、センサの取っ手もTPRを採用、軽く手になじむ形状になっているので、長時間の作業でも疲れません。
(6)丈夫で長持ちします
センサの取っ手は角ばっており、転がっての落下を防止する安心設計です。
(7)防水性能
IPX5準拠により、水が掛かっても大丈夫。
(8)USBコネクタ装備(Micro-B規格)
USB通信ケーブル(市販)にて記録データをパソコンへ転送する事が出来ます。ソフトウエアは熱研Webサイトからダウンロードしてお使いください。
当製品にUSB2.0ケーブルは付属しておりません。

本体仕様

入力点数1点
入力種類白金測温抵抗体 Pt1000
接続方法専用コネクター
表示能力-100.0℃~+400.0℃(但し測定範囲は接続センサによる)
表示分解能0.1℃
本体精度-50.0℃~+200.0℃/±0.3
-100.0℃~-50.1℃/±0.8
+200.1℃~+400.0℃/±0.8
測定周期0.5秒
温度記録機能手動記録・自動記録(99個)
表示機能MAX/MIN、ホールド、バッテリー状況表示
温度補正、時計、ブザー、キーロック、
オートパワーオフ、データ出力
USB接続機能USBコネクタ(Micro-B規格)
電源単3形アルカリ乾電池 2本
保護構造IPX5(防噴流形)準拠
使用環境周囲温度:0~+50℃
周囲湿度:80%RH以下(結露なきこと)
高度2000m以下、屋内
保存環境周囲温度:-10~+50℃
周囲湿度:80%RH以下(結露なきこと)
本体寸法 64(W)×154(H)×26(D)mm(突起物およびセンサ含まず)
質量 約160g(電池含む)
付属品 単3形乾電池(動作チェック用)×2本
取扱説明書、ネックストラップ
※USBケーブル・ソフトウェアは付属していません

適合規格

白金測温抵抗体:DIN EN 60751,CLASS A
水の浸入に対する保護等級(防水コネクターセンサ使用時): JIS C 0920:2003 IPX5防噴流形準拠

各部の名称

ハンディ型白金デジタル温度計 SN-3400プラチナサーモ 本体及び対応センサ(別売り) 各部名称1

本体

ハンディ型白金デジタル温度計 SN-3400プラチナサーモ 本体及び対応センサ(別売り) 各部名称2

操作パネル部

 
商品情報を表示

SN-3400-00 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
測定温度範囲(℃)
使用温度範囲(℃)
防滴・防水機能
本体精度
分解能
外形寸法(mm)
測定精度
入力センサ
測定周期
材質
防水機能
コード長(m)
重量
電源
感温部
品名
機能
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SN-3400-00

温度計(外部センサータイプ)
-100~+400
0~+50
防滴
±0.3℃:-50.0~+200.0℃、±0.8℃:-100~-50.1℃、+200.1~+400.0℃
0.1℃
64(W)×154(H)×26(D)
-
白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)
約0.5秒
抗菌樹脂
IPX5に準拠
-
約150g(乾電池含)
単3乾電池×2本
-
本体のみ
HOLD(表示値固定)機能、オートパワーオフ機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、温度補正(±2.℃)・メモリ・時計機能、キーロック
取扱説明書、ネックストラップ、単3乾電池x2本

1個

13,490( 14,839円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多彩なオプションセンサ(本体との組合せ自由)。
・白金(Pt1000)センサ入力の高精度デジタル温度計。
・99個のデータを記録できるメモリー機能搭載(マイクロUSBコネクタ付)。
・本体は抗菌樹脂の採用で衛生的。
・多彩な機能を装備ホールド、最高/最低、電池残量、メモリー、時計、ブザー、温度補正(±2℃以内)、オートパワーオフ。
・本体表示能力: -100~+400 ℃。

(i)ご注意

  • USBケーブルは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディ型白金デジタル温度計 SN-3400プラチナサーモ 本体及び対応センサ(別売り)の型番SN-3400-00のページです。
型番SN-3400-00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディ型白金デジタル温度計 SN-3400プラチナサーモ 本体及び対応センサ(別売り)

ハンディ型白金デジタル温度計 SN-3400プラチナサーモ 本体及び対応センサ(別売り)

    デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T

    デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T

      4chデジタル温度計

      4chデジタル温度計

        A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

        A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

          おうちルームデジタルmidi温湿度計 TDシリーズ

          おうちルームデジタルmidi温湿度計 TDシリーズ

            防水型デジタル温度計 70×40×171mm

            防水型デジタル温度計 70×40×171mm

              デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

              デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

                高性能デジタル温度計(本体)

                高性能デジタル温度計(本体)

                  標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT 本体のみ

                  標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT 本体のみ

                    デジタル最高最低温度計 -10~50℃

                    デジタル最高最低温度計 -10~50℃

                      防水デジタル温度計 時計・レコード機能付

                      防水デジタル温度計 時計・レコード機能付

                        デジタル温湿度ロガー(でかモニ・Wi-Fiタイプ)

                        デジタル温湿度ロガー(でかモニ・Wi-Fiタイプ)

                          ソーラーデジタル温度計 室内 MT-889

                          ソーラーデジタル温度計 室内 MT-889

                            メーカー 熱研 エー・アンド・デイ A-Gas Japan(旧FUSO) 三商 アズワン ケニス ライン精機 A-Gas Japan(旧FUSO) 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン マザーツール
                            通常価格 8,058円 1,502円 29,615円 4,200円 1,800円 19,650円 26,796円 28,263円 34,000円 2,323円 8,058円 23,442円 3,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   3日目   1日目~   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   5日目   5日目   1日目   5日目  

                            ハンディ型白金デジタル温度計 SN-3400プラチナサーモ 本体及び対応センサ(別売り)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SN-3400
                            SN-3400-01
                            SN-3400-02
                            SN-3400-03
                            SN-3400-04
                            SN-3400-05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 測定温度範囲
                            (℃)
                            使用温度範囲
                            (℃)
                            防滴・防水機能 本体精度 分解能 外形寸法
                            (mm)
                            測定精度 入力センサ 測定周期 材質 防水機能 コード長
                            (m)
                            重量 電源 感温部 品名 機能 付属品

                            18,146円

                            ( 19,961円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            温度計(外部センサータイプ)-100~+3000~+50防滴±0.3℃:-50.0~+200.0℃、±0.8℃:-100~-50.1℃、+200.1~+400.0℃0.1℃本体:64(W)×154(H)×26(D)付属標準センサ:±(0.15+0.002|t|)℃ ※ |t| は+ - の記号に関係なく表示された値白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)約0.5秒本体:抗菌樹脂、付属標準センサ:ステンレス(感温部)、ABS樹脂(グリップ部)IPX5に準拠約1本体:約150g(乾電池含)単3乾電池×2本付属標準センサ:3φ×100mm(+グリップ部110mm)本体+標準センサHOLD(表示値固定)機能、オートパワーオフ機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、温度補正(±2.℃)・メモリ・時計機能、キーロック取扱説明書、ネックストラップ、単3乾電池x2本

                            8,058円

                            ( 8,864円 )
                            1個 -

                            5日目

                            その他アクセサリ-100~+300-防水---±(0.15+0.002|t|)℃ ※ |t| は+ - の記号に関係なく表示された値白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)---約1--先トガリ型3.0φx100mm防水食品用標準センサ--

                            9,610円

                            ( 10,571円 )
                            1個 -

                            5日目

                            その他アクセサリ-100~+400-なし---±(0.15+0.002|t|)℃ ※ |t| は+ - の記号に関係なく表示された値白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)---約1--先トガリ型4.0φx120mm液体・半固体耐久型センサ--

                            11,162円

                            ( 12,278円 )
                            1個 -

                            5日目

                            その他アクセサリ-100~+400-防水---±(0.15+0.002|t|)℃ ※ |t| は+ - の記号に関係なく表示された値白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)---約1--先丸型4.0φx410mm防水フライ油用センサ--

                            9,610円

                            ( 10,571円 )
                            1個 -

                            5日目

                            その他アクセサリ-100~+100-なし---±(0.15+0.002|t|)℃ ※ |t| は+ - の記号に関係なく表示された値白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)---2φx約1(ふっ素樹脂コード)--4.0φx40mm空気用(冷凍・冷蔵庫用)センサ--

                            10,386円

                            ( 11,425円 )
                            1個 -

                            5日目

                            その他アクセサリ-100~+400-なし---±(0.15+0.002|t|)℃ ※ |t| は+ - の記号に関係なく表示された値白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)---約1--先丸型4.0φx200mm汎用センサ--

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました