(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZCFG06NSW-R0.3-PN215
アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサートZCFG-SW フライスヨウチップ

アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサートZCFG-SW ZCFG06NSW-R0.3-PN215

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,183円
税込単価
9,001円

ARPF用ねじれ刃形を採用。立壁部の高精度仕上げ加工に適します。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    その他
  • 利用可能コーナー数:
    その他

(i)ご注意

  • φ10以上のインサートは再研磨が可能です。φ16以上では最大2回まで再研磨が可能です。

型番

ZCFG06NSW-R0.3-PN215 解除

Loading...

ZCFG06NSW-R0.3-PN215 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

選定サポート情報

ねじれ刃形インサートの選択方法

アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサートZCFG-SW ねじれ刃形インサートの選択方法

型番リスト

型番
被削材
材質
寸法 A(mm)
寸法 T(mm)
寸法φDC(mm)
寸法 rε(mm)
コーティング詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZCFG06NSW-R0.3-PN215

鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 高硬度材
PN215
5
2
6
0.3
PN215

2個

8,183( 9,001円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ARPF用ねじれ刃形を採用。立壁部の高精度仕上げ加工に適します。

(i)ご注意

  • φ10以上のインサートは再研磨が可能です。φ16以上では最大2回まで再研磨が可能です。

カタログ

 

Loading...

ZCFG06NSW-R0.3-PN215で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサートZCFG-SWの型番ZCFG06NSW-R0.3-PN215のページです。
型番ZCFG06NSW-R0.3-PN215に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサートZCFG-SW

アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサートZCFG-SW

    アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサートZCFG-SG

    アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサートZCFG-SG

      アルファボールプレシジョン F ABPFN形用インサート ZDFG○○N

      アルファボールプレシジョン F ABPFN形用インサート ZDFG○○N

        強ねじれ刃形インサート ZDFG

        強ねじれ刃形インサート ZDFG

          EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX形

          EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX形

            DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形

            DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形

              Tung-Tri TPO/EPO用インサート TOGT-AJ

              Tung-Tri TPO/EPO用インサート TOGT-AJ

                TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-FP形

                TungSpeed-Mill EPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-FP形

                  アルファラジアスミルRV形インサート

                  アルファラジアスミルRV形インサート

                    ガレア GF3L形用インサート

                    ガレア GF3L形用インサート

                      TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1A形

                      TungSpeed-Mill TPYP12形用PCDインサート YPEB12X3-1A形

                        DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ)

                        DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-W形(ワイパータイプ)

                          イスカル C チップ COAT WOLH05(DZ用)

                          イスカル C チップ COAT WOLH05(DZ用)

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ イスカル
                            通常価格 6,818円 6,818円 4,093円 3,592円 1,150円 1,150円 1,120円 12,150円 883円 1,552円 7,730円 1,930円 1,336円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   1日目~  
                            形状(型番頭文字) その他 その他 その他 その他 L(長方形) L(長方形) T(正三角形) その他 R(円形) T(正三角形) その他 S(正方形) -
                            逃げ角 その他 その他 その他 その他 N(0°) N(0°) その他 P(11°) P(11°) その他 P(11°) N(0°) -
                            利用可能コーナー数 その他 その他 その他 その他 - - - 1 その他 3 1 - -

                            アルファラジアスプレシジョン ARPF形用インサートZCFG-SWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZCFG06NSW-R0.3-TH308
                            ZCFG06NSW-R0.5-PN215
                            ZCFG06NSW-R0.5-TH308
                            ZCFG080SW-R0.3-PN215
                            ZCFG080SW-R0.3-TH308
                            ZCFG080SW-R0.5-PN215
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材質 寸法 A
                            (mm)
                            寸法 T
                            (mm)
                            寸法φDC
                            (mm)
                            寸法 rε
                            (mm)
                            コーティング詳細

                            8,183円

                            ( 9,001円 )
                            2個 -

                            3日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材TH3085260.3TH308

                            8,183円

                            ( 9,001円 )
                            2個 -

                            3日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 高硬度材PN2155260.5PN215

                            8,183円

                            ( 9,001円 )
                            2個 -

                            3日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材TH3085260.5TH308

                            6,818円

                            ( 7,500円 )
                            2個 -

                            3日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 高硬度材PN2159.92.180.3PN215

                            6,818円

                            ( 7,500円 )
                            2個 -

                            3日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材TH3089.92.180.3TH308

                            6,818円

                            ( 7,500円 )
                            2個 -

                            3日目

                            鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 高硬度材PN2159.92.180.5PN215

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました