(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAC工具部品 ワッシャ・止め輪 CPW5

TAC工具部品 ワッシャ・止め輪 CPW5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
110円
税込単価
121円

【商品仕様】・タンガロイTAC工具部品・ワッシャ/止め輪・部品型番:CPW5

詳細情報を確認する

  • 種類:
    止め輪
  • 部品型番:
    CPW5
  • 使用工具:
    突切り・溝入れ:CFGS形

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類使用工具
CPW5止め輪突切り・溝入れ:CFGS形

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPW5

1個

110( 121円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・タンガロイTAC工具部品
・ワッシャ/止め輪
・部品型番:CPW5

CPW5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 ワッシャ・止め輪 CPW5の型番CPW5のページです。
型番CPW5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 ワッシャ・止め輪 CPW5

TAC工具部品 ワッシャ・止め輪 CPW5

    止め輪 ERシリーズ

    止め輪 ERシリーズ

      TAC工具部品 ワッシャ・止め輪 CDW6

      TAC工具部品 ワッシャ・止め輪 CDW6

        TAC工具部品 ねじ CSTC

        TAC工具部品 ねじ CSTC

          TAC工具部品 ねじ CSTR

          TAC工具部品 ねじ CSTR

            TAC工具部品 調整駒

            TAC工具部品 調整駒

              TAC工具部品 敷金 FSSA

              TAC工具部品 敷金 FSSA

                TAC工具部品 ねじ MSP

                TAC工具部品 ねじ MSP

                  TAC工具部品 レバー SLLV

                  TAC工具部品 レバー SLLV

                    TAC工具部品 ワッシャ・止め輪 VA

                    TAC工具部品 ワッシャ・止め輪 VA

                      TAC工具部品 敷金 ZSA

                      TAC工具部品 敷金 ZSA

                        TAC工具部品 ねじ CCS

                        TAC工具部品 ねじ CCS

                          TAC工具部品 敷金 FSSP

                          TAC工具部品 敷金 FSSP

                            メーカー タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 110円 159円 110円 460円 510円 2,690円 1,980円 240円 1,360円 110円 1,400円 790円 1,980円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            種類 止め輪 - 止め輪 ねじ ねじ クランプ部品 シート・敷板 ねじ レバー 止め輪 シート・敷板 ねじ シート・敷板
                            部品型番 CPW5 - CDW6 CSTC-2 CSTR-4L100 FW-305 - - - - - CCS4-A -
                            使用工具 突切り・溝入れ:CFGS形 - 突切り・溝入れ:CTW形 TACドリル:TDJ形(旧製品) TACミル:DoPent(ドゥペント) TFD44/TFP40/SFP4000/EFP4063 TACミル:TAW13 / EAW13 外径用TACバイト:M形 - TACミル TACミル 外径用TACバイト:ディンプルセラミック用 TACミル:TPW13 / EPW13

                            TAC工具部品 ワッシャ・止め輪 CPW5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました