(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAC工具部品 スプリング(敷金用スプリング) BSP-1

TAC工具部品 スプリング(敷金用スプリング) BSP-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
260円
税込単価
286円

【商品仕様】・寸法a:7.8mm・寸法b:7.5mm・寸法c:4.8mm・寸法...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ばね
  • 寸法 b(mm):
    7.5
  • 寸法 a(mm):
    7.8
  • 寸法 c(mm):
    4.8
  • 寸法 d(mm):
    6
  • 部品型番:
    BSP-1
  • 使用工具:
    TACバイト:穴ぐり用アダプタ

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類寸法 a寸法 b
BSP-1ばね7.8mm7.5mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSP-1

1個

260( 286円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法a:7.8mm
・寸法b:7.5mm
・寸法c:4.8mm
・寸法d:6mm

BSP-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 スプリング(敷金用スプリング) BSP-1の型番BSP-1のページです。
型番BSP-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 スプリング(敷金用スプリング) BSP-1

TAC工具部品 スプリング(敷金用スプリング) BSP-1

    旋削工具用スプリング

    旋削工具用スプリング

      TAC工具部品 インサート押え駒 WF

      TAC工具部品 インサート押え駒 WF

        TAC工具部品 クランプセット CSL-4

        TAC工具部品 クランプセット CSL-4

          スプリング

          スプリング

            TAC工具部品 レバー SLLV

            TAC工具部品 レバー SLLV

              スプリングピン SEC-70型/20型、40型バイト用/SEC-ライトミル用

              スプリングピン SEC-70型/20型、40型バイト用/SEC-ライトミル用

                TAC工具部品 ロケータ LF

                TAC工具部品 ロケータ LF

                  TAC工具部品 押え金 CCP

                  TAC工具部品 押え金 CCP

                    TAC工具部品 スプリング(敷金用スプリング) BP/SP913

                    TAC工具部品 スプリング(敷金用スプリング) BP/SP913

                      TAC工具部品 スプリング(敷金用スプリング) SP

                      TAC工具部品 スプリング(敷金用スプリング) SP

                        TAC工具部品 敷金 NAT

                        TAC工具部品 敷金 NAT

                          TAC工具部品 ねじ CSTC

                          TAC工具部品 ねじ CSTC

                            メーカー タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 260円 170円 2,150円 970円 320円 1,360円 140円 5,260円 1,330円 270円 230円 1,200円 460円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 ばね ばね クランプ部品 クランプ部品 - レバー - - クランプ部品 ばね ばね シート・敷板 ねじ
                            寸法 b(mm) 7.5 - - - - - - - - - 2.7 13.4 -
                            寸法 a(mm) 7.8 - - - - - - - - - 12 9.5 M2×0.4
                            寸法 c(mm) 4.8 - - - - - - - - - - 3.2 5.1
                            寸法 d(mm) 6 - - - - - - - - - - - -

                            TAC工具部品 スプリング(敷金用スプリング) BSP-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました