(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAC工具部品 ブレーカピース CBR-4S/MN

TAC工具部品 ブレーカピース CBR-4S/MN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,180円
税込価格
1,298円

【商品仕様】・タンガロイTAC工具部品・ブレーカピース・寸法a:12.7mm・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ブレーカピース
  • 寸法 a(mm):
    12.7
  • 寸法 c(mm):
    2.5
  • 使用工具:
    外径用TACバイト:M形

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番種類寸法 b部品型番
CBR-4MN-TX30ブレーカピース10.9mmCBR-4MN-TX30
CBR-4SN-TX30ブレーカピース11.9mmCBR-4SN-TX30

型番リスト

型番
寸法 b(mm)
部品型番
旧バイト 使用インサート(当社規格穴仕様)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10.9
CBR-4MN-TX30
RN□□ 1204□□/RN□□ 1206 □□

1個

1,180( 1,298円 )

1日目

11.9
CBR-4SN-TX30
RN□□ 1204□□/RN□□ 1206□□

1個

1,180( 1,298円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・タンガロイTAC工具部品
・ブレーカピース
・寸法a:12.7mm
・寸法c:2.5mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 ブレーカピース CBR-4S/MN

TAC工具部品 ブレーカピース CBR-4S/MN

    TAC工具部品 クランプセット CSL-4

    TAC工具部品 クランプセット CSL-4

      TAC工具部品 敷金 MSR

      TAC工具部品 敷金 MSR

        TAC工具部品 敷金 MST

        TAC工具部品 敷金 MST

          TAC工具部品 ブレーカピース CBS/NCS

          TAC工具部品 ブレーカピース CBS/NCS

            ブレーカピース

            ブレーカピース

              TAC工具部品 敷金 MSS

              TAC工具部品 敷金 MSS

                TAC工具部品 敷金 ZSA

                TAC工具部品 敷金 ZSA

                  TAC工具部品 ロケータ

                  TAC工具部品 ロケータ

                    TAC工具部品 敷金 NAT

                    TAC工具部品 敷金 NAT

                      トルクスプラスレンチ

                      トルクスプラスレンチ

                        サンドビック シム レンチ/スペアパーツ

                        サンドビック シム レンチ/スペアパーツ

                          TAC工具部品 調整駒

                          TAC工具部品 調整駒

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル サンドビック タンガロイ
                            通常価格 1,180円 970円 2,790円 1,060円 1,180円 1,490円 1,680円 1,400円 5,260円 1,200円 1,110円 97円 2,690円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 ブレーカピース クランプ部品 シート・敷板 シート・敷板 ブレーカピース ブレーカピース シート・敷板 シート・敷板 - シート・敷板 - - クランプ部品
                            寸法 a(mm) 12.7 - - - - - 12.5 - - 9.5 - - -
                            寸法 c(mm) 2.5 - - - - - - 2 - 3.2 - - -
                            使用工具 外径用TACバイト:M形 TACミル 外径用TACバイト:M形 外径用TACバイト:M形 - - 外径用TACバイト:M形 TACミル - 外径用TACバイト:C形 - - TFD44/TFP40/SFP4000/EFP4063

                            TAC工具部品 ブレーカピース CBR-4S/MNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました