(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAC工具部品 ブレーカピース B11R/L-5

TAC工具部品 ブレーカピース B11R/L-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,230円
税込価格
4,653円

【商品仕様】・寸法a:24mm・寸法b:13mm・寸法c:5mm

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番種類部品型番
B11R-5-TX30ブレーカピースB11R-5-TX30
B11L-5-TX30ブレーカピースB11L-5-TX30

型番リスト

型番
部品型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
B11L-5-TX30

1個

4,230( 4,653円 )

1日目

B11R-5-TX30

1個

4,230( 4,653円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法a:24mm
・寸法b:13mm
・寸法c:5mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 ブレーカピース B11R/L-5

TAC工具部品 ブレーカピース B11R/L-5

    デュオボア ツインエッジボーリング工具 391.68F

    デュオボア ツインエッジボーリング工具 391.68F

      デュオボア ツインエッジボーリング工具 391.68B

      デュオボア ツインエッジボーリング工具 391.68B

        TAC工具部品 スプリング SP-16-L14

        TAC工具部品 スプリング SP-16-L14

          デュオボア ツインエッジボーリング工具 391.68A

          デュオボア ツインエッジボーリング工具 391.68A

            TAC工具部品 敷金 WST

            TAC工具部品 敷金 WST

              TAC工具部品 敷金 SGSR/L151

              TAC工具部品 敷金 SGSR/L151

                コロターンSL-コロマントキャプトアダプタ Cx-SL-R/LF

                コロターンSL-コロマントキャプトアダプタ Cx-SL-R/LF

                  TAC工具部品 敷金 スパナ KY

                  TAC工具部品 敷金 スパナ KY

                    スパナ用トルクスビット BLDT

                    スパナ用トルクスビット BLDT

                      コロボア 825

                      コロボア 825

                        TAC工具部品 シムシート FSSA

                        TAC工具部品 シムシート FSSA

                          コロボア 825_コロマントキャプト C3-R825

                          コロボア 825_コロマントキャプト C3-R825

                            メーカー タンガロイ サンドビック サンドビック タンガロイ サンドビック タンガロイ タンガロイ サンドビック タンガロイ タンガロイ サンドビック タンガロイ サンドビック
                            通常価格 4,230円 39,750円 35,143円 920円 35,143円 1,680円 1,680円 53,943円 430円 640円 114,643円 1,980円 114,643円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            種類 ブレーカピース - - - - シート・敷板 シート・敷板 - シート・敷板 - - シート・敷板 -

                            TAC工具部品 ブレーカピース B11R/L-5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました