(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAC工具部品 ねじ CTS-M6

TAC工具部品 ねじ CTS-M6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
240円
税込単価
264円

【商品仕様】・寸法φb:10mm・寸法c:25mm・寸法d:16.4mm

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ねじ
  • 寸法 f(mm):
    4
  • 寸法 a(mm):
    M6×1
  • 寸法 φb(mm):
    10
  • 寸法 c(mm):
    25
  • 寸法 d(mm):
    16.4
  • 部品型番:
    CTS-M6
  • 締付トルク(N・m):
    5
  • 使用工具:
    外径用TACバイト:C形(K形インサート使用)/突切り・溝入れ:CTW形

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類寸法 a締付トルク
CTS-M6ねじM6×1mm5N・m

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTS-M6

5個

240( 264円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法φb:10mm
・寸法c:25mm
・寸法d:16.4mm

CTS-M6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 ねじ CTS-M6の型番CTS-M6のページです。
型番CTS-M6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 ねじ CTS-M6

TAC工具部品 ねじ CTS-M6

    TAC工具部品 ねじ MSP

    TAC工具部品 ねじ MSP

      TAC工具部品 ねじ CSTR

      TAC工具部品 ねじ CSTR

        TAC工具部品 ワッシャ・止め輪 CDW6

        TAC工具部品 ワッシャ・止め輪 CDW6

          TAC工具部品 ねじ CSTC

          TAC工具部品 ねじ CSTC

            京セラ ねじ(GS-50)

            京セラ ねじ(GS-50)

              TAC工具部品 ねじ ACS

              TAC工具部品 ねじ ACS

                TAC工具部品 ねじ LS-8

                TAC工具部品 ねじ LS-8

                  TAC工具部品 ねじ CCS

                  TAC工具部品 ねじ CCS

                    TAC工具部品 ワッシャ・止め輪 VA

                    TAC工具部品 ワッシャ・止め輪 VA

                      TAC工具部品 敷金 MSR

                      TAC工具部品 敷金 MSR

                        TAC工具部品 ねじ CHHM

                        TAC工具部品 ねじ CHHM

                          TAC工具部品 ねじ CSTC-4L

                          TAC工具部品 ねじ CSTC-4L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 240円 240円 510円 110円 460円 520円 1,060円 380円 790円 110円 2,790円 260円 1,750円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            種類 ねじ ねじ ねじ 止め輪 ねじ - ねじ ねじ ねじ 止め輪 シート・敷板 ねじ ねじ
                            寸法 f(mm) 4 - - - - - - 4 - - - - -
                            寸法 a(mm) M6×1 - M4×0.7 - M2×0.4 - - M8 - - - - -
                            寸法 φb(mm) 10 - 5.7 - 3.1 - - - - - - - 5.42
                            寸法 c(mm) 25 - 10 - 5.1 - - 33 - - - - -

                            TAC工具部品 ねじ CTS-M6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました