(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAC工具部品 敷金 NAT

TAC工具部品 敷金 NAT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

【商品仕様】・寸法a:9.5mm・寸法b:13.4mm・寸法c:3.2mm・寸...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シート・敷板
  • 寸法 b(mm):
    13.4
  • 寸法 φd(mm):
    3.5
  • 寸法 a(mm):
    9.5
  • 寸法 c(mm):
    3.2
  • 部品型番:
    NAT-32-D30
  • 使用工具:
    外径用TACバイト:C形

型番

NAT-32-D30 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類寸法 φd(mm)寸法 b(mm)寸法 c(mm)寸法 a(mm)部品型番使用工具
NAT-32-D30シート・敷板3.513.43.29.5NAT-32-D30外径用TACバイト:C形

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NAT-32-D30

1個

1,200( 1,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法a:9.5mm
・寸法b:13.4mm
・寸法c:3.2mm
・寸法φd:3.5mm

NAT-32-D30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 敷金 NATの型番NAT-32-D30のページです。
型番NAT-32-D30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 敷金 NAT

TAC工具部品 敷金 NAT

    TAC工具部品 敷金 ZSA

    TAC工具部品 敷金 ZSA

      TAC工具部品 敷金 MSR

      TAC工具部品 敷金 MSR

        TAC工具部品 ロケータ

        TAC工具部品 ロケータ

          TAC工具部品 敷金 MSS

          TAC工具部品 敷金 MSS

            TAC工具部品 敷金 ディンプルセラミック用

            TAC工具部品 敷金 ディンプルセラミック用

              トルクスプラスレンチ

              トルクスプラスレンチ

                TAC工具部品 インサート押え駒

                TAC工具部品 インサート押え駒

                  部品

                  部品

                    三菱 レバー FFL

                    三菱 レバー FFL

                      押え金(旋削工具用)

                      押え金(旋削工具用)

                        サポータ

                        サポータ

                          TAC工具部品 敷金 MST

                          TAC工具部品 敷金 MST

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル タンガロイ
                            通常価格 1,200円 1,400円 2,790円 5,260円 1,680円 690円 1,110円 3,290円 11,812円 2,040円 2,100円 4,815円 1,060円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                            種類 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 - シート・敷板 シート・敷板 - クランプ部品 - レバー クランプ部品 - シート・敷板
                            寸法 b(mm) 13.4 - - - - - - - - - - - -
                            寸法 φd(mm) 3.5 - - - 7.3 - - - - - - - -
                            寸法 a(mm) 9.5 - - - 12.5 - - - - - - - -
                            寸法 c(mm) 3.2 2 - - - - - - - - - - -

                            TAC工具部品 敷金 NATのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました