(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAC工具部品 敷金 MST

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TAC工具部品 敷金 MST

通常価格(税別)
1,060円 ~ 2,020円
税込価格
1,166円 ~ 2,222円

【タンガロイ】TAC工具部品種類:シート・敷板寸法b(mm):12.9寸法 φ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
寸法 b(mm)
寸法 φd(mm)
寸法 a(mm)
寸法 c(mm)
部品型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12.9
5.8
9.1
3.24
MST-322-D30

1個

1,060( 1,166円 )

1日目

17.9
7.3
12.5
4.8
MST-432-D30

1個

2,020( 2,222円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【タンガロイ】TAC工具部品
種類:シート・敷板
寸法b(mm):12.9寸法 φd(mm):5.8
寸法a(mm):9.1
寸法c(mm):3.24
部品型番:MST-322-D30
使用工具外径用
TACバイト:M形

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 敷金 MST

TAC工具部品 敷金 MST

    TAC工具部品 ロケータ

    TAC工具部品 ロケータ

      TAC工具部品 敷金 MSR

      TAC工具部品 敷金 MSR

        TAC工具部品 敷金 NAT

        TAC工具部品 敷金 NAT

          TAC工具部品 敷金 ZSA

          TAC工具部品 敷金 ZSA

            TAC工具部品 敷金 MSS

            TAC工具部品 敷金 MSS

              ブレーカピース

              ブレーカピース

                TAC工具部品 ブレーカピース CBS/NCS

                TAC工具部品 ブレーカピース CBS/NCS

                  TAC工具部品 敷金 ディンプルセラミック用

                  TAC工具部品 敷金 ディンプルセラミック用

                    トルクスプラスレンチ

                    トルクスプラスレンチ

                      TAC工具部品 敷金 FSSP

                      TAC工具部品 敷金 FSSP

                        TAC工具部品 調整駒

                        TAC工具部品 調整駒

                          TAC工具部品 敷金 CSK54R/L

                          TAC工具部品 敷金 CSK54R/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,060円 5,260円 2,790円 1,200円 1,400円 1,680円 1,490円 1,180円 690円 1,110円 1,980円 2,690円 2,730円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            種類 シート・敷板 - シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 シート・敷板 ブレーカピース ブレーカピース シート・敷板 - シート・敷板 クランプ部品 シート・敷板
                            使用工具 外径用TACバイト:M形 - 外径用TACバイト:M形 外径用TACバイト:C形 TACミル 外径用TACバイト:M形 - - 外径用TACバイト:ディンプルセラミックス用 - TACミル:TPW13 / EPW13 TFD44/TFP40/SFP4000/EFP4063 外径用TACバイト:C形

                            TAC工具部品 敷金 MSTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました