(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAC工具部品 敷金 CSK54R/L

TAC工具部品 敷金 CSK54R/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,730円
税込価格
3,003円

【商品仕様】・寸法φa:9.4mm・寸法b:14.8mm・寸法c:4.8mm・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シート・敷板
  • 寸法 b(mm):
    14.8
  • 寸法 φd(mm):
    3.5
  • 寸法 φa(mm):
    9.4
  • 寸法 c(mm):
    4.8
  • 使用工具:
    外径用TACバイト:C形

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番種類勝手
CSK54L-D30シート・敷板左勝手
CSK54R-D30シート・敷板右勝手

型番リスト

型番
勝手
部品型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
左勝手
CSK54L-D30

1個

2,730( 3,003円 )

1日目

右勝手
CSK54R-D30

1個

2,730( 3,003円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・寸法φa:9.4mm
・寸法b:14.8mm
・寸法c:4.8mm
・寸法φd:3.5mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAC工具部品 敷金 CSK54R/L

TAC工具部品 敷金 CSK54R/L

    TAC工具部品 押え金 CPK5R/L

    TAC工具部品 押え金 CPK5R/L

      TAC工具部品 ブレーカピース CBS/NCS

      TAC工具部品 ブレーカピース CBS/NCS

        TAC工具部品 敷金 MSR

        TAC工具部品 敷金 MSR

          TAC工具部品 ロケータ

          TAC工具部品 ロケータ

            TAC工具部品 敷金 MST

            TAC工具部品 敷金 MST

              TAC工具部品 敷金 ZSA

              TAC工具部品 敷金 ZSA

                TAC工具部品 押え金 TC

                TAC工具部品 押え金 TC

                  TAC工具部品 クランプセット CSL-4

                  TAC工具部品 クランプセット CSL-4

                    TAC工具部品 敷金 NAT

                    TAC工具部品 敷金 NAT

                      TAC工具部品 ブレーカピース CBS/NCS-N

                      TAC工具部品 ブレーカピース CBS/NCS-N

                        TAC工具部品 調整駒

                        TAC工具部品 調整駒

                          TAC工具部品 敷金 MSS

                          TAC工具部品 敷金 MSS

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 2,730円 1,980円 1,180円 2,790円 5,260円 1,060円 1,400円 3,990円 970円 1,200円 1,180円 2,690円 1,680円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 シート・敷板 クランプ部品 ブレーカピース シート・敷板 - シート・敷板 シート・敷板 クランプ部品 クランプ部品 シート・敷板 ブレーカピース クランプ部品 シート・敷板
                            寸法 b(mm) 14.8 - - - - - - 12.5 - 13.4 - - -
                            寸法 φd(mm) 3.5 - - - - - - - - 3.5 - - 7.3
                            寸法 φa(mm) 9.4 - - 12.5 - - - - - - - - -
                            寸法 c(mm) 4.8 - - - - - 2 - - 3.2 2.5 - -

                            TAC工具部品 敷金 CSK54R/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました